(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

280x380mm 工業用ワイパー(パルプ100%)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA929AE-41B
280x380mm 工業用ワイパー(パルプ100%)【1~24個入り】 ワイパー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,377円
税込単価
9,215円

・無駄なく使える手のひらサイズです。・作業台の拭き取り、凹凸部分の拭き取り、塗...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    紙ウエス
  • 布材質:
    その他
  • 形状:
    シート
  • 生地:
    新品
  • タイプ:
    ドライ
  • 枚数:
    50枚
  • 商品詳細種別:
    工業用ワイパー
  • サイズ(mm):
    380×280
  • 布材質詳細:
    パルプ100%

型番

EA929AE-41B 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA929AE-41B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA929AE-41B

24パック

1パック

24個入り

8,377( 9,215円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・無駄なく使える手のひらサイズです。
・作業台の拭き取り、凹凸部分の拭き取り、塗装前などの拭き取りに。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

280x380mm 工業用ワイパー(パルプ100%)の型番EA929AE-41Bのページです。
型番EA929AE-41Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

280x380mm 工業用ワイパー(パルプ100%)

280x380mm 工業用ワイパー(パルプ100%)

    250x250mm 工業用ワイパー

    250x250mm 工業用ワイパー

      工業用ワイパー 天然コットン配合 200×225mm

      工業用ワイパー 天然コットン配合 200×225mm

        201x230mm 工業用ワイパー(パルプ100%)

        201x230mm 工業用ワイパー(パルプ100%)

          254x305mm 工業用ワイパー(薄)/替ワイパー

          254x305mm 工業用ワイパー(薄)/替ワイパー

            318x305mm 工業用ワイパー(ロール/950シート)

            318x305mm 工業用ワイパー(ロール/950シート)

              エスコ 318×330mm 工業用ワイパー(耐溶剤/870シート)EA929AC-162

              エスコ 318×330mm 工業用ワイパー(耐溶剤/870シート)EA929AC-162

                エスコ 318×330mm 工業用ワイパー(耐溶剤/870シート)EA929AC-161

                エスコ 318×330mm 工業用ワイパー(耐溶剤/870シート)EA929AC-161

                  ディスペンサー(ABS樹脂)

                  ディスペンサー(ABS樹脂)

                    762mmx45.7m 油吸着ロールマット(水分離型)

                    762mmx45.7m 油吸着ロールマット(水分離型)

                      油吸着フィルターパッド/替えパッド

                      油吸着フィルターパッド/替えパッド

                        オイルトレイ

                        オイルトレイ

                          折畳オイルトレイ

                          折畳オイルトレイ

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 448円 795円 665円 448円 4,560円 15,220円 19,160円 20,380円 4,000円 30,770円 21,190円 24,920円 15,300円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 紙ウエス - 不織布ウエス 紙ウエス 紙ウエス 紙ウエス 紙ウエス 紙ウエス 関連部品 不織布ウエス - - -
                            布材質 その他 その他 - その他 その他 その他 その他 その他 - その他 - - -
                            形状 シート ディスペンサー シート ディスペンサー - ロール ロール ロール - ロール - - -
                            生地 新品 新品 - 新品 新品 新品 新品 新品 - 新品 - - -
                            タイプ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ - ドライ - - -

                            280x380mm 工業用ワイパー(パルプ100%)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA929AE-41
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            入数

                            448円

                            ( 493円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1パック

                            ウエスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました