(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ディスペンサー(ABS樹脂)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ディスペンサー(ABS樹脂)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,000円
税込価格
4,400円

・軽い力でシートが取り出せて使いやすい。・清潔感がありモダンなデザイン。・側面...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連部品
  • 材質:
    ABS樹脂
  • 容量:
    約400枚
  • 商品詳細種別:
    ディスペンサー

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
適用サイズ
サイズ(W×D×H)mm
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
170×210~220mm(目安)
250×106×210

1個

4,000( 4,400円 )

1日目

230×210~220mm(目安)
250×135×210

1個

4,000( 4,400円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・軽い力でシートが取り出せて使いやすい。
・清潔感がありモダンなデザイン。
・側面は半透明で残量が一目でわかります。
・取り付けやすい軽量タイプ
・エッジを面取りし、安全性に配慮した設計。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ディスペンサー(ABS樹脂)

ディスペンサー(ABS樹脂)

    254x305mm 工業用ワイパー(薄)/替ワイパー

    254x305mm 工業用ワイパー(薄)/替ワイパー

      エスコ 318×330mm 工業用ワイパー(耐溶剤/870シート)EA929AC-162

      エスコ 318×330mm 工業用ワイパー(耐溶剤/870シート)EA929AC-162

        オイルトレイ

        オイルトレイ

          280x380mm 工業用ワイパー(パルプ100%)

          280x380mm 工業用ワイパー(パルプ100%)

            318x305mm 工業用ワイパー(ロール/950シート)

            318x305mm 工業用ワイパー(ロール/950シート)

              折畳オイルトレイ

              折畳オイルトレイ

                657x657x146mm オイルデッキ

                657x657x146mm オイルデッキ

                  工業用ワイパー 天然コットン配合 200×225mm

                  工業用ワイパー 天然コットン配合 200×225mm

                    425x425x845mm フロアスタンド(ロールマット用)

                    425x425x845mm フロアスタンド(ロールマット用)

                      610x813x146mm オイルデッキ用ランプ

                      610x813x146mm オイルデッキ用ランプ

                        250x250mm 工業用ワイパー

                        250x250mm 工業用ワイパー

                          762mmx45.7m 油吸着ロールマット(水分離型)

                          762mmx45.7m 油吸着ロールマット(水分離型)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 4,000円 4,560円 19,160円 24,920円 448円 15,220円 15,300円 35,650円 665円 10,770円 55,020円 795円 30,770円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   2日目   1日目   2日目  
                            商品タイプ 関連部品 紙ウエス 紙ウエス - 紙ウエス 紙ウエス - - 不織布ウエス 関連部品 - - 不織布ウエス
                            材質 ABS樹脂 - - - - - - - - スチール - - -
                            容量 約400枚 - - - - - - - - - - - -
                            商品詳細種別 ディスペンサー - - - 工業用ワイパー - - - - フロアスタンド(ロールマット用) - 工業用ワイパー -

                            ディスペンサー(ABS樹脂)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ウエスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました