(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

365x415x300mm 壁掛けディスペンサー(ロールマット用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

365x415x300mm 壁掛けディスペンサー(ロールマット用)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,120円
税込単価
11,132円

壁に取り付け可能なディスペンサー【商品仕様】・サイズ…365×415×300(...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連部品
  • 材質:
    スチール
  • 商品詳細種別:
    壁掛けディスペンサー(ロールマット用)
  • 重量:
    2.2kg
  • サイズ(mm):
    365×415×300(H)

型番

EA929AC-201 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA929AC-201

1個

10,120( 11,132円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

壁に取り付け可能なディスペンサー
【商品仕様】
・サイズ…365×415×300(H)mm
・EA929AC-133、-135、-138、-139、-161、-162用
・重量…2.2kg
・材質…スチール
・ワイパーロール別売

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

365x415x300mm 壁掛けディスペンサー(ロールマット用)の型番EA929AC-201のページです。
型番EA929AC-201に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

365x415x300mm 壁掛けディスペンサー(ロールマット用)

365x415x300mm 壁掛けディスペンサー(ロールマット用)

    425x425x845mm フロアスタンド(ロールマット用)

    425x425x845mm フロアスタンド(ロールマット用)

      [EA928DC-60用] トレイ

      [EA928DC-60用] トレイ

        610x813x146mm オイルデッキ用ランプ

        610x813x146mm オイルデッキ用ランプ

          折畳オイルトレイ

          折畳オイルトレイ

            657x657x146mm オイルデッキ

            657x657x146mm オイルデッキ

              ディスペンサー(ABS樹脂)

              ディスペンサー(ABS樹脂)

                254x305mm 工業用ワイパー(薄)/替ワイパー

                254x305mm 工業用ワイパー(薄)/替ワイパー

                  オイルトレイ

                  オイルトレイ

                    エスコ 318×330mm 工業用ワイパー(耐溶剤/870シート)EA929AC-162

                    エスコ 318×330mm 工業用ワイパー(耐溶剤/870シート)EA929AC-162

                      762mmx45.7m 油吸着ロールマット(水分離型)

                      762mmx45.7m 油吸着ロールマット(水分離型)

                        280x380mm 工業用ワイパー(パルプ100%)

                        280x380mm 工業用ワイパー(パルプ100%)

                          318x305mm 工業用ワイパー(ロール/950シート)

                          318x305mm 工業用ワイパー(ロール/950シート)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 10,120円 10,770円 4,610円 55,020円 15,300円 35,650円 4,000円 4,560円 24,920円 19,160円 30,770円 448円 15,220円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 関連部品 関連部品 - - - - 関連部品 紙ウエス - 紙ウエス 不織布ウエス 紙ウエス 紙ウエス
                            材質 スチール スチール - - - - ABS樹脂 - - - - - -
                            商品詳細種別 壁掛けディスペンサー(ロールマット用) フロアスタンド(ロールマット用) - - - - ディスペンサー - - - - 工業用ワイパー -
                            重量 2.2kg 2.7kg - - - - - - - - - - -
                            サイズ(mm) 365×415×300(H) 425×425×845(H) - - - - - - - - 762×45.7 380×280 -

                            365x415x300mm 壁掛けディスペンサー(ロールマット用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ウエスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました