(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

250x250mm 工業用ワイパー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

250x250mm 工業用ワイパー【1~30個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
795円 ~ 18,957円
税込価格
875円 ~ 20,853円

・天然コットン配合品なので指紋や油汚れをきれいに拭き取ります。・クリーンルーム...

詳細情報を確認する

  • 布材質:
    その他
  • 形状:
    ディスペンサー
  • 生地:
    新品
  • タイプ:
    ドライ
  • 枚数(枚):
    100
  • 商品詳細種別:
    工業用ワイパー
  • サイズ(mm):
    250×250
  • 布材質詳細:
    コットン、レーヨン

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1パック

1個

795( 875円 )

1日目

30パック

1パック

30個入り

18,957( 20,853円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・天然コットン配合品なので指紋や油汚れをきれいに拭き取ります。
・クリーンルームでの拭き取り・メンテナンスに適した高品質ワイパー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

250x250mm 工業用ワイパー

250x250mm 工業用ワイパー

    工業用ワイパー 天然コットン配合 200×225mm

    工業用ワイパー 天然コットン配合 200×225mm

      201x230mm 工業用ワイパー(パルプ100%)

      201x230mm 工業用ワイパー(パルプ100%)

        280x380mm 工業用ワイパー(パルプ100%)

        280x380mm 工業用ワイパー(パルプ100%)

          254x305mm 工業用ワイパー(薄)/替ワイパー

          254x305mm 工業用ワイパー(薄)/替ワイパー

            318x305mm 工業用ワイパー(ロール/950シート)

            318x305mm 工業用ワイパー(ロール/950シート)

              エスコ 318×330mm 工業用ワイパー(耐溶剤/870シート)EA929AC-162

              エスコ 318×330mm 工業用ワイパー(耐溶剤/870シート)EA929AC-162

                エスコ 318×330mm 工業用ワイパー(耐溶剤/870シート)EA929AC-161

                エスコ 318×330mm 工業用ワイパー(耐溶剤/870シート)EA929AC-161

                  油吸着フィルターパッド/替えパッド

                  油吸着フィルターパッド/替えパッド

                    オイルトレイ

                    オイルトレイ

                      762mmx45.7m 油吸着ロールマット(水分離型)

                      762mmx45.7m 油吸着ロールマット(水分離型)

                        657x657x146mm オイルデッキ

                        657x657x146mm オイルデッキ

                          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                          通常価格 795円 665円 448円 448円 4,560円 15,220円 19,160円 20,380円 21,190円 24,920円 30,770円 35,650円
                          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   2日目  
                          布材質 その他 - その他 その他 その他 その他 その他 その他 - - その他 -
                          形状 ディスペンサー シート ディスペンサー シート - ロール ロール ロール - - ロール -
                          生地 新品 - 新品 新品 新品 新品 新品 新品 - - 新品 -
                          タイプ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ - - ドライ -
                          枚数(枚) 100 - - - - - - - - - - -

                          250x250mm 工業用ワイパーのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ウエスカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました