(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

油吸着フィルターパッド/替えパッド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

油吸着フィルターパッド/替えパッド【1~4個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
21,190円 ~ 49,690円
税込価格
23,309円 ~ 54,659円

軽量かつ耐久性があり、折りたたんですばやく簡単に保管または輸送できます。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シート
  • 用途:
    オイル用
  • 材質:
    ポリエチレン、PVC
  • 商品詳細種別:
    油吸着フィルターパッド/替えパッド

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
仕様
吸着能力
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
762×610×76(H)
-
3L

1個

35,200( 38,720円 )

1日目

1067×762×76(H)
-
5.7L

1個

39,110( 43,021円 )

1日目

1524×1129×76(H)
-
12.5L

1個

49,690( 54,659円 )

1日目

762×610×3.3(H)
EA929DH-31用替パッド(4枚)
3L

1パック

4個入り

21,190( 23,309円 )

1日目

1067×762×3.3(H)
EA929DH-32用替パッド(4枚)
5.7L

1パック

4個入り

25,040( 27,544円 )

1日目

1524×1129×3.3(H)
EA929DH-33用替パッド(4枚)
12.5L

1パック

4個入り

46,100( 50,710円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軽量かつ耐久性があり、折りたたんですばやく簡単に保管または輸送できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

油吸着フィルターパッド/替えパッド

油吸着フィルターパッド/替えパッド

    762mmx45.7m 油吸着ロールマット(水分離型)

    762mmx45.7m 油吸着ロールマット(水分離型)

      201x230mm 工業用ワイパー(パルプ100%)

      201x230mm 工業用ワイパー(パルプ100%)

        オイルトレイ

        オイルトレイ

          エスコ 318×330mm 工業用ワイパー(耐溶剤/870シート)EA929AC-162

          エスコ 318×330mm 工業用ワイパー(耐溶剤/870シート)EA929AC-162

            エスコ 318×330mm 工業用ワイパー(耐溶剤/870シート)EA929AC-161

            エスコ 318×330mm 工業用ワイパー(耐溶剤/870シート)EA929AC-161

              254x305mm 工業用ワイパー(薄)/替ワイパー

              254x305mm 工業用ワイパー(薄)/替ワイパー

                250x250mm 工業用ワイパー

                250x250mm 工業用ワイパー

                  折畳オイルトレイ

                  折畳オイルトレイ

                    610x813x146mm オイルデッキ用ランプ

                    610x813x146mm オイルデッキ用ランプ

                      工業用ワイパー 天然コットン配合 200×225mm

                      工業用ワイパー 天然コットン配合 200×225mm

                        657x657x146mm オイルデッキ

                        657x657x146mm オイルデッキ

                          318x305mm 工業用ワイパー(ロール/950シート)

                          318x305mm 工業用ワイパー(ロール/950シート)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 21,190円 30,770円 448円 24,920円 19,160円 20,380円 4,560円 795円 15,300円 55,020円 665円 35,650円 15,220円
                            通常出荷日 1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   2日目   1日目  
                            商品タイプ シート - - - - - - - - - - - -
                            用途 オイル用 - - - - - - - - - - - -
                            材質 ポリエチレン、PVC - - - - - - - - - - - -
                            商品詳細種別 油吸着フィルターパッド/替えパッド - - - - - - - - - - - -

                            油吸着フィルターパッド/替えパッドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました