(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

工業用ワイパー 天然コットン配合 200×225mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

工業用ワイパー 天然コットン配合 200×225mm【1~30個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
665円 ~ 15,800円
税込価格
732円 ~ 17,380円

クリーンルームでの拭き取りやメンテナンスに適した高品質ワイパーです。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    不織布ウエス
  • 形状:
    シート
  • タイプ:
    ドライ
  • シートサイズ:
    200×225mm
  • 商品名:
    コットンRクロスM
  • 型番:
    20623247
  • メーカー:
    エリエール
  • シリーズ:
    プロワイプ
  • 材質詳細:
    コットン、レーヨン

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100枚

1個

665( 732円 )

1日目

100枚×30パック

1パック

30個入り

15,800( 17,380円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

クリーンルームでの拭き取りやメンテナンスに適した高品質ワイパーです。
【特長】
・天然コットン配合品なので指紋や油汚れをきれいに拭き取ります。
・柔らかくて手のひらになじむので拭き取りやすく、細かいホコリや汚れをしっかり拭き取ります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

工業用ワイパー 天然コットン配合 200×225mm

工業用ワイパー 天然コットン配合 200×225mm

    250x250mm 工業用ワイパー

    250x250mm 工業用ワイパー

      201x230mm 工業用ワイパー(パルプ100%)

      201x230mm 工業用ワイパー(パルプ100%)

        280x380mm 工業用ワイパー(パルプ100%)

        280x380mm 工業用ワイパー(パルプ100%)

          254x305mm 工業用ワイパー(薄)/替ワイパー

          254x305mm 工業用ワイパー(薄)/替ワイパー

            318x305mm 工業用ワイパー(ロール/950シート)

            318x305mm 工業用ワイパー(ロール/950シート)

              エスコ 318×330mm 工業用ワイパー(耐溶剤/870シート)EA929AC-162

              エスコ 318×330mm 工業用ワイパー(耐溶剤/870シート)EA929AC-162

                エスコ 318×330mm 工業用ワイパー(耐溶剤/870シート)EA929AC-161

                エスコ 318×330mm 工業用ワイパー(耐溶剤/870シート)EA929AC-161

                  油吸着フィルターパッド/替えパッド

                  油吸着フィルターパッド/替えパッド

                    オイルトレイ

                    オイルトレイ

                      ディスペンサー(ABS樹脂)

                      ディスペンサー(ABS樹脂)

                        762mmx45.7m 油吸着ロールマット(水分離型)

                        762mmx45.7m 油吸着ロールマット(水分離型)

                          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                          通常価格 665円 795円 448円 448円 4,560円 15,220円 19,160円 20,380円 21,190円 24,920円 4,000円 30,770円
                          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目  
                          商品タイプ 不織布ウエス - 紙ウエス 紙ウエス 紙ウエス 紙ウエス 紙ウエス 紙ウエス - - 関連部品 不織布ウエス
                          形状 シート ディスペンサー ディスペンサー シート - ロール ロール ロール - - - ロール
                          タイプ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ - - - ドライ
                          シートサイズ 200×225mm - - - - - - - - - - -
                          商品名 コットンRクロスM - - - - - - - - - - -

                          工業用ワイパー 天然コットン配合 200×225mmのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          不織布ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました