(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

762mmx45.7m 油吸着ロールマット(水分離型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

762mmx45.7m 油吸着ロールマット(水分離型)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
30,770円
税込単価
33,847円

油だけを吸収したい現場に最適です【商品仕様】・サイズ…762mm×45.7m・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    不織布ウエス
  • 布材質:
    その他
  • 形状:
    ロール
  • 生地:
    新品
  • タイプ:
    ドライ
  • カラー:
  • 吸収能力(1巻当り):
    約145L
  • サイズ(mm):
    762×45.7
  • 布材質詳細:
    ポリプロピレン

型番

EA929DH-7 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA929DH-7

1個

30,770( 33,847円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

油だけを吸収したい現場に最適です
【商品仕様】
・サイズ…762mm×45.7m
・材質…ポリプロピレン
・吸収能力(1巻当り)…約145L
・油専用
・457mm毎にミシン目が入っています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

762mmx45.7m 油吸着ロールマット(水分離型)の型番EA929DH-7のページです。
型番EA929DH-7に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

762mmx45.7m 油吸着ロールマット(水分離型)

762mmx45.7m 油吸着ロールマット(水分離型)

    油吸着フィルターパッド/替えパッド

    油吸着フィルターパッド/替えパッド

      折畳オイルトレイ

      折畳オイルトレイ

        オイルトレイ

        オイルトレイ

          657x657x146mm オイルデッキ

          657x657x146mm オイルデッキ

            254x305mm 工業用ワイパー(薄)/替ワイパー

            254x305mm 工業用ワイパー(薄)/替ワイパー

              201x230mm 工業用ワイパー(パルプ100%)

              201x230mm 工業用ワイパー(パルプ100%)

                318x305mm 工業用ワイパー(ロール/950シート)

                318x305mm 工業用ワイパー(ロール/950シート)

                  280x380mm 工業用ワイパー(パルプ100%)

                  280x380mm 工業用ワイパー(パルプ100%)

                    610x813x146mm オイルデッキ用ランプ

                    610x813x146mm オイルデッキ用ランプ

                      エスコ 318×330mm 工業用ワイパー(耐溶剤/870シート)EA929AC-162

                      エスコ 318×330mm 工業用ワイパー(耐溶剤/870シート)EA929AC-162

                        250x250mm 工業用ワイパー

                        250x250mm 工業用ワイパー

                          エスコ 318×330mm 工業用ワイパー(耐溶剤/870シート)EA929AC-161

                          エスコ 318×330mm 工業用ワイパー(耐溶剤/870シート)EA929AC-161

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 30,770円 21,190円 15,300円 24,920円 35,650円 4,560円 448円 15,220円 448円 55,020円 19,160円 795円 20,380円
                            通常出荷日 2日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 不織布ウエス - - - - 紙ウエス 紙ウエス 紙ウエス 紙ウエス - 紙ウエス - 紙ウエス
                            布材質 その他 - - - - その他 その他 その他 その他 - その他 その他 その他
                            形状 ロール - - - - - ディスペンサー ロール シート - ロール ディスペンサー ロール
                            生地 新品 - - - - 新品 新品 新品 新品 - 新品 新品 新品
                            タイプ ドライ - - - - ドライ ドライ ドライ ドライ - ドライ ドライ ドライ

                            762mmx45.7m 油吸着ロールマット(水分離型)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ウエスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました