(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手指消毒器(センサー式)/手指消毒剤(500ml)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA922C-42
手指消毒器(センサー式)/手指消毒剤(500ml) ショウドクザイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,288円
税込単価
1,417円

・電源…単3電池4個(別売)・センサー感知で液が自動で噴出し、手を触れず薬液を...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    洗剤
  • 用途:
    その他

型番

EA922C-42 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA922C-42 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細1
電源
サイズ
重量
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA922C-42

EA922C-42用手指消毒剤
-
-
-
500ml

1個

1,288( 1,417円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・電源…単3電池4個(別売)・センサー感知で液が自動で噴出し、手を触れず薬液を手にとることができます。
・電池切れを防ぐLEDランプ付
・据え置き、壁掛けのどちらでも設置可能
・確認窓からボトルの薬液残量が一目でわかり、薬液切れを防止。
・べたつかずさっぱりとした使用感です。
・ベンザルコニウム塩化物を有効成分とした指定医薬部外品

・消防法上の危険物に該当しません。
・無香料なので調理中などの手指消毒にも。
・消毒液(EA922C-42)は別売です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手指消毒器(センサー式)/手指消毒剤(500ml)の型番EA922C-42のページです。
型番EA922C-42に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手指消毒器(センサー式)/手指消毒剤(500ml)

手指消毒器(センサー式)/手指消毒剤(500ml)

    420ml ウイルス除菌スプレー(ナウケア)

    420ml ウイルス除菌スプレー(ナウケア)

      薬用泡ハンドソープ(無香料)

      薬用泡ハンドソープ(無香料)

        480ml シャンプー/コンディショナー(メリット)

        480ml シャンプー/コンディショナー(メリット)

          2.0kg 洗濯用液体洗剤(クリアウォッシュEX)

          2.0kg 洗濯用液体洗剤(クリアウォッシュEX)

            500ml 泡スプレー容器

            500ml 泡スプレー容器

              800ml 容器(食器用洗剤用)

              800ml 容器(食器用洗剤用)

                SUSFBN50B ステンレスフィニッシュドボアスプロケット

                SUSFBN50B ステンレスフィニッシュドボアスプロケット

                  SUSFBN35B ステンレスフィニッシュドボアスプロケット

                  SUSFBN35B ステンレスフィニッシュドボアスプロケット

                    SUSFBN60B ステンレスフィニッシュドボアスプロケット

                    SUSFBN60B ステンレスフィニッシュドボアスプロケット

                      SUSFBN25B ステンレスフィニッシュドボアスプロケット

                      SUSFBN25B ステンレスフィニッシュドボアスプロケット

                        SUSFBN80B ステンレスフィニッシュドボアスプロケット

                        SUSFBN80B ステンレスフィニッシュドボアスプロケット

                          FBK35Bフィニッシュドボアスプロケット

                          FBK35Bフィニッシュドボアスプロケット

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン
                            通常価格 1,288円 2,802円 931円 987円 2,580円 420円 340円 3,365円 2,203円 4,173円 2,465円 7,232円 1,089円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 洗剤 クリーナー 洗剤 洗剤 洗剤 - 洗剤 - - - - - -
                            用途 その他 住居用 その他 その他 その他 - その他 - - - - - -

                            手指消毒器(センサー式)/手指消毒剤(500ml)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA922C-41
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細1 電源 サイズ 重量 内容量

                            11,800円

                            ( 12,980円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            -単3電池4個(別売)108×100×225(H)mm580g-

                            洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました