(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
薬用泡ハンドソープ(無香料)
  • 数量スライド割引

薬用泡ハンドソープ(無香料) (レビュー)

通常価格(税別)
931円 ~ 4,050円
税込価格
1,024円 ~ 4,455円
通常出荷日
1日目
【特長】
・殺菌成分配合
・きちんと殺菌し、バイ菌から手肌を守ります
・きめ細かな泡が汚れをキャッチ
・バイ菌を増やさない抗菌ポンプヘッド(-36のみ)
・無香料

薬用泡ハンドソープ(無香料)のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 3件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    日々の手洗いに
    評価 5.0満足度:5.02023/04/29
    毎日の手洗いに使用しております
    肌が弱いためハンドソープによっては肌荒れを起こすことがありますが、こちらの商品は問題なく使用できております
    香りもさほど強くないため、あとからきになることがない点も気に入っております。泡切れよく変にぬるぬるすることなく洗い心地自体も非常によいです
    また購入したいです

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    感染対策
    評価 5.0満足度:5.02022/09/30
    感染対策で手を洗う回数が多くなりましたが、こちらを使っても荒れることはなく、心地いい香りも好きです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    手洗い
    評価 5.0満足度:5.02022/08/10
    今の時期、ウィルスが気になるので頻繁につかってますが手あれもなく安心して使えます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

薬用泡ハンドソープ(無香料)

薬用泡ハンドソープ(無香料)

    2.0kg 洗濯用液体洗剤(クリアウォッシュEX)

    2.0kg 洗濯用液体洗剤(クリアウォッシュEX)

      500ml 泡スプレー容器

      500ml 泡スプレー容器

        420ml ウイルス除菌スプレー(ナウケア)

        420ml ウイルス除菌スプレー(ナウケア)

          800ml 容器(食器用洗剤用)

          800ml 容器(食器用洗剤用)

            480ml シャンプー/コンディショナー(メリット)

            480ml シャンプー/コンディショナー(メリット)

              HGハイグレード歯先硬化スプロケット80A形

              HGハイグレード歯先硬化スプロケット80A形

                HGハイグレード歯先硬化スプロケット40A形

                HGハイグレード歯先硬化スプロケット40A形

                  HGハイグレード歯先硬化スプロケット50A形

                  HGハイグレード歯先硬化スプロケット50A形

                    HGハイグレード歯先硬化スプロケット120A形

                    HGハイグレード歯先硬化スプロケット120A形

                      HGハイグレード歯先硬化スプロケット100A形

                      HGハイグレード歯先硬化スプロケット100A形

                        HGハイグレード歯先硬化スプロケット100-2A形

                        HGハイグレード歯先硬化スプロケット100-2A形

                          HGハイグレード歯先硬化スプロケット60A形

                          HGハイグレード歯先硬化スプロケット60A形

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン
                            通常価格 931円 2,580円 420円 2,802円 340円 987円 1,597円 549円 518円 6,389円 2,255円 23,100円 1,338円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   3日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 洗剤 洗剤 - クリーナー 洗剤 洗剤 - - - - - - -
                            用途 その他 その他 - 住居用 その他 その他 - - - - - - -
                            詳細1 殺菌成分配合 - 弱アルカリ性 - - メリット - - - - - - -
                            詳細2 弱アルカリ性 - トイレ用 - - 弱酸性 - - - - - - -
                            詳細3 無香料 - - - - (医薬部外品) - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。