(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

460x460x460mm 土のうスタンド(4部屋)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

460x460x460mm 土のうスタンド(4部屋)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,400円
税込単価
10,340円

【商品仕様】・サイズ(mm)…460×460×460(H)・材質…本体:ポリエ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    コンテナバッグオプション
  • その他:
    オプション
  • サイズ(mm):
    480×480×480(H)
  • 対応土のうサイズ:
    480×620mm
  • 材質:
    本体:ポリエチレン、側面:ポリ塩化ビニル

型番

EA997Z-500 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA997Z-500

1個

9,400( 10,340円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ(mm)…460×460×460(H)
・材質…本体:ポリエチレン
側面:ポリ塩化ビニル
・二人一組の土のう製作作業が一人で出来ます。
・水洗いで簡単に泥が落ち、転用が可能です。
・対応土のうサイズ…480×620mm
・袋をセットした状態で、ゴミ箱としてリフォーム現場に
・スタンドに土のう袋をセットした後、土を入れて取手を持ち上げると土のうが完成します。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

460x460x460mm 土のうスタンド(4部屋)の型番EA997Z-500のページです。
型番EA997Z-500に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

460x460x460mm 土のうスタンド(4部屋)

460x460x460mm 土のうスタンド(4部屋)

    450x620mm 土のう袋(耐候性・黒/100枚)

    450x620mm 土のう袋(耐候性・黒/100枚)

      土のう袋(PE)

      土のう袋(PE)

        480x620mm 土のう袋(OD色/200枚)

        480x620mm 土のう袋(OD色/200枚)

          830x830x1100mm フレコンバッグスタンド(折畳み式)

          830x830x1100mm フレコンバッグスタンド(折畳み式)

            480x620mm 土のう袋(100枚) EA997Z-31

            480x620mm 土のう袋(100枚) EA997Z-31

              PEストロング土のう袋

              PEストロング土のう袋

                830x830x1100mm フレコンバッグスタンド(産廃用)

                830x830x1100mm フレコンバッグスタンド(産廃用)

                  933x933x1050mm フレコンバッグスタンド

                  933x933x1050mm フレコンバッグスタンド

                    PEブラックストロング土のう袋

                    PEブラックストロング土のう袋

                      まくら土のう(PE)

                      まくら土のう(PE)

                        麻袋

                        麻袋

                          コンテナバッグブラック

                          コンテナバッグブラック

                            メーカー エスコ エスコ コンドーテック エスコ エスコ エスコ コンドーテック エスコ エスコ コンドーテック コンドーテック エスコ コンドーテック
                            通常価格 9,400円 17,690円 54円 7,700円 26,880円 9,810円 105円 51,180円 21,900円 157円 52円 13,700円 3,050円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 5日目   2日目   1日目   5日目   5日目   1日目~   当日出荷可能 5日目  
                            商品タイプ コンテナバッグオプション その他 その他 その他 コンテナバッグオプション その他 その他 コンテナバッグオプション コンテナバッグオプション その他 その他 その他 コンテナバッグ
                            その他 オプション - - - オプション - - オプション オプション - - - -
                            サイズ(mm) 480×480×480(H) 480×620 - 480×620 830×830×1100(H) 480×620 - 830×830×1100(H) 933×933×1050(H) - - - -
                            対応土のうサイズ 480×620mm - - - - - - - - - - - -
                            材質 本体:ポリエチレン、側面:ポリ塩化ビニル ポリエチレン - ポリプロピレン再生原料 ポリエチレン ポリエチレン - ポリエチレン スチール - - -

                            460x460x460mm 土のうスタンド(4部屋)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コンテナバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました