(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

250mm x 4本組 バンジーコード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

250mm x 4本組 バンジーコード【4個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
440円
税込単価
484円

耐候性があり、腐食にも優れた抵抗力があります【商品仕様】・サイズ…φ4×約25...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ゴムバンド
  • フック線径:
    1.5mm
  • フック内径:
    8mm
  • 入数:
    4本入り(4色)
  • サイズ:
    Φ4×約250mm

型番

EA628W-12A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA628W-12A

1パック

4個入り

440( 484円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐候性があり、腐食にも優れた抵抗力があります
【商品仕様】
・サイズ…φ4×約250mm
・フック内径…8mm
・フック線径…1.5mm
・入数…4本入り(4色)
・スチール製フック
・コードは50%以上伸ばさないで下さい。
・耐候性があり、腐食にも優れた抵抗力があります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

250mm x 4本組 バンジーコードの型番EA628W-12Aのページです。
型番EA628W-12Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

250mm x 4本組 バンジーコード

250mm x 4本組 バンジーコード

    ナイロン糸

    ナイロン糸

      ロープ クレモナ金剛打ロープ 3mm×10m

      ロープ クレモナ金剛打ロープ 3mm×10m

        ニューロープ ポリエステル金剛打

        ニューロープ ポリエステル金剛打

          ユタカメイク ロープ クレモナロープ3ツ打 3mm×10m

          ユタカメイク ロープ クレモナロープ3ツ打 3mm×10m

            ユタカメイク ロープ ナイロンロープ金剛打 3mm×20m

            ユタカメイク ロープ ナイロンロープ金剛打 3mm×20m

              ニューロープ ポリエステル

              ニューロープ ポリエステル

                ロープシリーズ ポリエステル金剛打

                ロープシリーズ ポリエステル金剛打

                  3本撚PP玉巻ロープ

                  3本撚PP玉巻ロープ

                    トラックロープ

                    トラックロープ

                      ニューロープ ポリエチレン

                      ニューロープ ポリエチレン

                        トラックロープ マニラ

                        トラックロープ マニラ

                          226kg/25mmx4.8mベルト荷締機(エンドレス・ラチェット式

                          226kg/25mmx4.8mベルト荷締機(エンドレス・ラチェット式

                            メーカー エスコ エスコ ユタカメイク 三友産業 ユタカメイク ユタカメイク 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 エスコ
                            通常価格 440円 180円 516円 1,129円 351円 1,017円 1,274円 313円 493円 1,093円 820円 2,013円 2,380円
                            通常出荷日 2日目   1日目   当日出荷可能 5日目   9日目   1日目   1日目   2日目~   3日目~   9日目   9日目   3日目~   9日目   2日目  
                            商品タイプ ゴムバンド - - - - - - - - - - - -
                            フック線径 1.5mm - - - - - - - - - - - -
                            フック内径 8mm - - - - - - - - - - - -
                            入数 4本入り(4色) - - - - - - - - - - - -
                            サイズ Φ4×約250mm - - - - - - - - - - - -

                            250mm x 4本組 バンジーコードのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ゴムバンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました