(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バックル(ベルト用/プラスチック製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:EA628RC-25
バックル(ベルト用/プラスチック製) バックル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
170円
税込単価
187円

【仕様】・材質:ポリアセタール樹脂・適用バンド幅等に合わせてお選びください。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他
  • 材質:
    ポリアセタール樹脂
  • 商品詳細種別:
    バックル

型番

EA628RC-25 解除

Loading...

カタログを表示

EA628RC-25の仕様・寸法情報

種類その他材質ポリアセタール樹脂
商品詳細種別バックル適用バンド幅25mm
外寸(mm)33×50 - -

型番リスト

型番
適用バンド幅
外寸(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA628RC-25

25mm
33×50

1個

170( 187円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・材質:ポリアセタール樹脂
・適用バンド幅等に合わせてお選びください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バックル(ベルト用/プラスチック製)の型番EA628RC-25のページです。
型番EA628RC-25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バックル(ベルト用/プラスチック製)

バックル(ベルト用/プラスチック製)

    ナスカン(プラスチック製)

    ナスカン(プラスチック製)

      バックル(サイドリリース/プラスチック製)適用バンド幅20~38mm

      バックル(サイドリリース/プラスチック製)適用バンド幅20~38mm

        バックル(サイドリリース/プラスチック製)

        バックル(サイドリリース/プラスチック製)

          25mm カムバックル(樹脂製/5個)

          25mm カムバックル(樹脂製/5個)

            ナスカン(スライド式/プラスチック製)

            ナスカン(スライド式/プラスチック製)

              20mm 荷締ストラップ(使用荷重50kg)

              20mm 荷締ストラップ(使用荷重50kg)

                25mm 荷締ストラップ(使用荷重10kg)

                25mm 荷締ストラップ(使用荷重10kg)

                  ステンレス製カム式 荷締ストラップ(使用荷重90kg)

                  ステンレス製カム式 荷締ストラップ(使用荷重90kg)

                    アジャスター(プラスチック製)

                    アジャスター(プラスチック製)

                      38mm バックル(サイドリリース/プラスチック製)

                      38mm バックル(サイドリリース/プラスチック製)

                        PPショロ紐

                        PPショロ紐

                          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 宮島化学工業
                          通常価格 151円 170円 130円 125円 385円 160円 510円 310円 1,430円 145円 300円 825円
                          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   9日目  
                          種類 その他 その他 その他 その他 - その他 カムバックル式 カムバックル式 カムバックル式 その他 - -
                          材質 ポリアセタール樹脂 プラスチック ポリアセタール樹脂 ポリアセタール樹脂 - ポリアセタール樹脂 - ポリプロピレン ポリプロピレン ポリアセタール樹脂 - -
                          商品詳細種別 バックル ナスカン バックル バックル - ナスカン 荷締ストラップ 荷締ストラップ 荷締ストラップ アジャスター - -

                          バックル(ベルト用/プラスチック製)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          EA628RC-20
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          適用バンド幅 外寸
                          (mm)

                          151円

                          ( 166円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          20mm28×49
                          型番
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          適用バンド幅 外寸
                          (mm)

                          荷締ベルトカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました

                          閉じる

                          比較リスト