(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

25mm/1500kg バックル(ラチェット式/スチール黒メッキ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

25mm/1500kg バックル(ラチェット式/スチール黒メッキ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
615円
税込単価
677円

頑丈なスチール製バックル【商品仕様】・適用バンド幅…25mm・全長…120mm...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ベルト荷締機用パーツ
  • 最大使用荷重(t):
    0.5
  • 適合ベルト幅(mm):
    25
  • 全長:
    120mm
  • 材質:
    スチール
  • 商品詳細種別:
    バックル

型番

EA982B-502 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA982B-502

1個

615( 677円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

頑丈なスチール製バックル
【商品仕様】
・適用バンド幅…25mm
・全長…120mm
・材質…スチール

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

25mm/1500kg バックル(ラチェット式/スチール黒メッキ)の型番EA982B-502のページです。
型番EA982B-502に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

25mm/1500kg バックル(ラチェット式/スチール黒メッキ)

25mm/1500kg バックル(ラチェット式/スチール黒メッキ)

    25mm/ 700kg バックル(ラチェット式/スチール黒メッキ)

    25mm/ 700kg バックル(ラチェット式/スチール黒メッキ)

      35mm/3000kg バックル(ラチェット式/スチール黒メッキ)

      35mm/3000kg バックル(ラチェット式/スチール黒メッキ)

        50mm/5000kg バックル(ラチェット式/スチール黒メッキ)

        50mm/5000kg バックル(ラチェット式/スチール黒メッキ)

          Sフック(スチール黒メッキ/2個)

          Sフック(スチール黒メッキ/2個)

            20mm 荷締ストラップ(使用荷重50kg)

            20mm 荷締ストラップ(使用荷重50kg)

              25mm 荷締ストラップ(使用荷重10kg)

              25mm 荷締ストラップ(使用荷重10kg)

                25mm カムバックル(樹脂製/5個)

                25mm カムバックル(樹脂製/5個)

                  ステンレス製カム式 荷締ストラップ(使用荷重90kg)

                  ステンレス製カム式 荷締ストラップ(使用荷重90kg)

                    25mm 荷締ストラップ(使用荷重50kg)

                    25mm 荷締ストラップ(使用荷重50kg)

                      フック・ダブルJ型(スチール黒メッキ/2個)

                      フック・ダブルJ型(スチール黒メッキ/2個)

                        バックル(ベルト用/プラスチック製)

                        バックル(ベルト用/プラスチック製)

                          カム式 荷締ストラップ(使用荷重90kg)

                          カム式 荷締ストラップ(使用荷重90kg)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 615円 410円 1,370円 1,558円 280円 510円 310円 385円 1,430円 630円 665円 151円 570円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ ベルト荷締機用パーツ ベルト荷締機用パーツ ベルト荷締機用パーツ ベルト荷締機用パーツ - - - ベルト荷締機用パーツ - ベルト荷締機 - - -
                            最大使用荷重(t) 0.5 0.23 1 1.65 - - - 0.01 - 0.05 - - -
                            適合ベルト幅(mm) 25 25 38 48 - - - 25 - - - - -
                            全長 120mm 112mm 152mm 192mm - - - 36mm - - - - -
                            材質 スチール スチール スチール スチール - - - ポリアセタール樹脂 - - - - -

                            25mm/1500kg バックル(ラチェット式/スチール黒メッキ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました