(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
25mm 荷締ストラップ(使用荷重50kg)
  • 数量スライド割引

25mm 荷締ストラップ(使用荷重50kg) (レビュー)

通常価格(税別)
630円 ~ 1,159円
税込価格
693円 ~ 1,275円
通常出荷日
1日目
【仕様】
・リーズナブル価格の荷締ストラップです。
・ベルト材質:ナイロン
・使用荷重:50kg
・スチールバックル

25mm 荷締ストラップ(使用荷重50kg)のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    荷物の締付
    評価 5.0満足度:5.02020/08/03
    荷物をパレットに締付するのに用いています。強度が優れて安心して使用できました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

25mm 荷締ストラップ(使用荷重50kg)

25mm 荷締ストラップ(使用荷重50kg)

    カム式 荷締ストラップ(使用荷重90kg)

    カム式 荷締ストラップ(使用荷重90kg)

      20mm 荷締ストラップ(使用荷重50kg)

      20mm 荷締ストラップ(使用荷重50kg)

        25mm 荷締ストラップ(使用荷重10kg)

        25mm 荷締ストラップ(使用荷重10kg)

          ステンレス製カム式 荷締ストラップ(使用荷重90kg)

          ステンレス製カム式 荷締ストラップ(使用荷重90kg)

            25mmx5.0m/330kg ベルト荷締機(ラチェット式/黒橙)

            25mmx5.0m/330kg ベルト荷締機(ラチェット式/黒橙)

              25mmx6.0m/230kg ベルト荷締機(ラチェット式/OD)

              25mmx6.0m/230kg ベルト荷締機(ラチェット式/OD)

                1650kg ベルト荷締機(ラチェット式)

                1650kg ベルト荷締機(ラチェット式)

                  荷締機用ベルト(PE製)

                  荷締機用ベルト(PE製)

                    226kg/25mmx4.8mベルト荷締機(エンドレス・ラチェット式

                    226kg/25mmx4.8mベルト荷締機(エンドレス・ラチェット式

                      メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                      通常価格 630円 570円 510円 310円 1,430円 2,210円 1,874円 7,997円 3,040円 2,380円
                      通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   2日目  
                      商品タイプ ベルト荷締機 - - - - ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機用パーツ ベルト荷締機
                      最大使用荷重(t) 0.05 - - - - 0.33 0.23 1.65 - 0.226
                      ベルト幅 25mm - - - - 25mm 25mm 50mm - 25mm
                      ベルト材質 ナイロン - - - - ポリエステル ポリエステル ポリエステル - ポリエステル
                      詳細1 スチールバックル - - - - スチールバックル - スチールバックル - -

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。