(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カム式 荷締ストラップ(使用荷重90kg)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA982BA-143
カム式 荷締ストラップ(使用荷重90kg) ニシメキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
630円
税込単価
693円

ダンボールなど重量のある荷物を運ぶ際に使用でき、スチールバックルを使用している...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    カムバックル式
  • ベルト幅:
    25mm
  • 材質:
    ポリプロピレン
  • 使用荷重:
    90kg
  • 商品詳細種別:
    荷締ストラップ
  • バックル材質:
    スチール

型番

EA982BA-143 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA982BA-143 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ベルト長さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA982BA-143

3m

1個

630( 693円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ダンボールなど重量のある荷物を運ぶ際に使用でき、スチールバックルを使用しているため紐を強く締められます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カム式 荷締ストラップ(使用荷重90kg)の型番EA982BA-143のページです。
型番EA982BA-143に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カム式 荷締ストラップ(使用荷重90kg)

カム式 荷締ストラップ(使用荷重90kg)

    ステンレス製カム式 荷締ストラップ(使用荷重90kg)

    ステンレス製カム式 荷締ストラップ(使用荷重90kg)

      25mm 荷締ストラップ(使用荷重50kg)

      25mm 荷締ストラップ(使用荷重50kg)

        25mm 荷締ストラップ(使用荷重10kg)

        25mm 荷締ストラップ(使用荷重10kg)

          20mm 荷締ストラップ(使用荷重50kg)

          20mm 荷締ストラップ(使用荷重50kg)

            25mmx5.0m/330kg ベルト荷締機(ラチェット式/黒橙)

            25mmx5.0m/330kg ベルト荷締機(ラチェット式/黒橙)

              25mmx6.0m/230kg ベルト荷締機(ラチェット式/OD)

              25mmx6.0m/230kg ベルト荷締機(ラチェット式/OD)

                226kg/25mmx4.8mベルト荷締機(エンドレス・ラチェット式

                226kg/25mmx4.8mベルト荷締機(エンドレス・ラチェット式

                  1650kg ベルト荷締機(ラチェット式)

                  1650kg ベルト荷締機(ラチェット式)

                    メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                    通常価格 570円 1,430円 630円 310円 510円 2,210円 1,874円 2,380円 7,997円
                    通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   2日目   1日目  
                    種類 カムバックル式 カムバックル式 - カムバックル式 カムバックル式 - - - -
                    ベルト幅 25mm 25mm - 25mm 19mm - - - -
                    材質 ポリプロピレン ポリプロピレン - ポリプロピレン - - - - -
                    使用荷重 90kg 90kg - 10kg 40kg - - - -
                    商品詳細種別 荷締ストラップ 荷締ストラップ - 荷締ストラップ 荷締ストラップ - - - -

                    カム式 荷締ストラップ(使用荷重90kg)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    EA982BA-142
                    EA982BA-144
                    EA982BA-145
                    EA982BA-146
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    ベルト長さ

                    570円

                    ( 627円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    2m

                    700円

                    ( 770円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    4m

                    775円

                    ( 853円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    5m

                    880円

                    ( 968円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    6m

                    荷締ベルトカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました