(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

20mm 荷締ストラップ(使用荷重50kg)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA982BA-102
20mm 荷締ストラップ(使用荷重50kg) ニシメストラップ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
510円
税込単価
561円

【仕様】・フックは樹脂コーティングされています。・ベルト材質:ポリプロピレン・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    カムバックル式
  • ベルト幅:
    19mm
  • ベルト材質:
    ポリプロピレン
  • 使用荷重:
    40kg
  • 商品詳細種別:
    荷締ストラップ
  • バックル材質:
    スチール

型番

EA982BA-102 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA982BA-102 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ベルト長さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA982BA-102

2m

1個

510( 561円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・フックは樹脂コーティングされています。
・ベルト材質:ポリプロピレン
・使用荷重:50kg
・スチールバックル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

20mm 荷締ストラップ(使用荷重50kg)の型番EA982BA-102のページです。
型番EA982BA-102に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

20mm 荷締ストラップ(使用荷重50kg)

20mm 荷締ストラップ(使用荷重50kg)

    25mm 荷締ストラップ(使用荷重10kg)

    25mm 荷締ストラップ(使用荷重10kg)

      25mm 荷締ストラップ(使用荷重50kg)

      25mm 荷締ストラップ(使用荷重50kg)

        カム式 荷締ストラップ(使用荷重90kg)

        カム式 荷締ストラップ(使用荷重90kg)

          ステンレス製カム式 荷締ストラップ(使用荷重90kg)

          ステンレス製カム式 荷締ストラップ(使用荷重90kg)

            バックル(ベルト用/プラスチック製)

            バックル(ベルト用/プラスチック製)

              25mm/1500kg バックル(ラチェット式/スチール黒メッキ)

              25mm/1500kg バックル(ラチェット式/スチール黒メッキ)

                50mm/5000kg バックル(ラチェット式/スチール黒メッキ)

                50mm/5000kg バックル(ラチェット式/スチール黒メッキ)

                  25mm/ 700kg バックル(ラチェット式/スチール黒メッキ)

                  25mm/ 700kg バックル(ラチェット式/スチール黒メッキ)

                    230kg ベルト荷締機(ラチェット式/OD)

                    230kg ベルト荷締機(ラチェット式/OD)

                      25mm カムバックル(樹脂製/5個)

                      25mm カムバックル(樹脂製/5個)

                        バックル(サイドリリース/プラスチック製)適用バンド幅20~38mm

                        バックル(サイドリリース/プラスチック製)適用バンド幅20~38mm

                          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                          通常価格 510円 310円 630円 570円 1,430円 151円 615円 1,558円 410円 1,510円 385円 130円
                          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                          種類 カムバックル式 カムバックル式 - カムバックル式 カムバックル式 その他 - - - ラチェット式 - その他
                          ベルト幅 19mm 25mm - 25mm 25mm - - - - 25mm - -
                          ベルト材質 ポリプロピレン - - - - - - - - ポリエステル - -
                          使用荷重 40kg 10kg - 90kg 90kg - - - - 230kg - -
                          商品詳細種別 荷締ストラップ 荷締ストラップ - 荷締ストラップ 荷締ストラップ バックル - - - - - バックル

                          20mm 荷締ストラップ(使用荷重50kg)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          EA982BA-104
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          ベルト長さ

                          759円

                          ( 835円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          4m

                          荷締ベルトカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました