(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

230kg ベルト荷締機(ラチェット式/OD)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

230kg ベルト荷締機(ラチェット式/OD)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,510円
税込単価
1,661円

エスコ,230kgベルト荷締機(ラチェット式/OD)【ベルト幅】25mm【使用...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ラチェット式
  • ベルト幅:
    25mm
  • ベルト材質:
    ポリエステル
  • 使用荷重:
    230kg
  • 詳細1:
    スチールバックル
  • カラー:
    OD

型番

EA982B-5G 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ベルト長さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA982B-5G

固定側:0.37m、調整側:4.7m

1個

1,510( 1,661円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

エスコ,230kgベルト荷締機(ラチェット式/OD)
【ベルト幅】25mm
【使用荷重】230kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

230kg ベルト荷締機(ラチェット式/OD)の型番EA982B-5Gのページです。
型番EA982B-5Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

230kg ベルト荷締機(ラチェット式/OD)

230kg ベルト荷締機(ラチェット式/OD)

    25mmx6.0m/230kg ベルト荷締機(ラチェット式/OD)

    25mmx6.0m/230kg ベルト荷締機(ラチェット式/OD)

      25mmx5.0m/330kg ベルト荷締機(ラチェット式/黒橙)

      25mmx5.0m/330kg ベルト荷締機(ラチェット式/黒橙)

        1650kg ベルト荷締機(ラチェット式)

        1650kg ベルト荷締機(ラチェット式)

          35mmx5.3m ベルト荷締機(ラチェット式/黒・橙)

          35mmx5.3m ベルト荷締機(ラチェット式/黒・橙)

            226kg/25mmx4.8mベルト荷締機(エンドレス・ラチェット式

            226kg/25mmx4.8mベルト荷締機(エンドレス・ラチェット式

              20mm 荷締ストラップ(使用荷重50kg)

              20mm 荷締ストラップ(使用荷重50kg)

                荷締機用ベルト(PE製)

                荷締機用ベルト(PE製)

                  25mm 荷締ストラップ(使用荷重50kg)

                  25mm 荷締ストラップ(使用荷重50kg)

                    メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                    通常価格 1,510円 1,874円 2,210円 7,997円 3,619円 2,380円 510円 3,040円 630円
                    通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目  
                    種類 ラチェット式 - - - - - カムバックル式 - -
                    ベルト幅 25mm - - - - - 19mm - -
                    ベルト材質 ポリエステル - - - - - ポリプロピレン - -
                    使用荷重 230kg - - - - - 40kg - -
                    詳細1 スチールバックル - - - - - - - -

                    230kg ベルト荷締機(ラチェット式/OD)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    EA982B-15G
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    ベルト長さ

                    1,778円

                    ( 1,956円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    固定側:1m、調整側:5m

                    荷締ベルトカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました