(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナスカン(プラスチック製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:EA628RG-220
ナスカン(プラスチック製) ナスカン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
170円
税込単価
187円

【仕様】・材質:プラスチック・適用バンド等に合わせてお選びください。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他
  • 材質:
    プラスチック
  • 商品詳細種別:
    ナスカン

型番

EA628RG-220 解除

Loading...

カタログを表示

EA628RG-220の仕様・寸法情報

種類その他材質プラスチック
商品詳細種別ナスカン適用バンド幅20mm
外寸(mm)28×56 - -

型番リスト

型番
適用バンド幅
外寸(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA628RG-220

20mm
28×56

1個

170( 187円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・材質:プラスチック
・適用バンド等に合わせてお選びください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナスカン(プラスチック製)の型番EA628RG-220のページです。
型番EA628RG-220に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナスカン(プラスチック製)

ナスカン(プラスチック製)

    バックル(ベルト用/プラスチック製)

    バックル(ベルト用/プラスチック製)

      バックル(サイドリリース/プラスチック製)

      バックル(サイドリリース/プラスチック製)

        バックル(サイドリリース/プラスチック製)適用バンド幅20~38mm

        バックル(サイドリリース/プラスチック製)適用バンド幅20~38mm

          ナスカン(スライド式/プラスチック製)

          ナスカン(スライド式/プラスチック製)

            アジャスター(プラスチック製)

            アジャスター(プラスチック製)

              25mm カムバックル(樹脂製/5個)

              25mm カムバックル(樹脂製/5個)

                25mm 荷締ストラップ(使用荷重10kg)

                25mm 荷締ストラップ(使用荷重10kg)

                  PPショロ紐

                  PPショロ紐

                    PP太幅テープ

                    PP太幅テープ

                      PP細ひも

                      PP細ひも

                        メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 宮島化学工業 宮島化学工業 宮島化学工業
                        通常価格 170円 151円 125円 130円 160円 145円 385円 310円 825円 421円 839円
                        通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   9日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                        種類 その他 その他 その他 その他 その他 その他 - カムバックル式 - - -
                        材質 プラスチック ポリアセタール樹脂 ポリアセタール樹脂 ポリアセタール樹脂 ポリアセタール樹脂 ポリアセタール樹脂 - ポリプロピレン - - -
                        商品詳細種別 ナスカン バックル バックル バックル ナスカン アジャスター - 荷締ストラップ - - -

                        ナスカン(プラスチック製)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        EA628RG-225
                        EA628RG-238
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        適用バンド幅 外寸
                        (mm)

                        180円

                        ( 198円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        25mm33×56

                        190円

                        ( 209円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        38mm46×57
                        型番
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        適用バンド幅 外寸
                        (mm)

                        荷締ベルトカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました

                        閉じる

                        比較リスト