(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バックル(サイドリリース/プラスチック製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA628RB-320
バックル(サイドリリース/プラスチック製) バックル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
125円
税込単価
138円

【特長】サイドリリースタイプのため、脱着が簡単なバックルです。【仕様】材質:ポ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他
  • 材質:
    ポリアセタール樹脂
  • 詳細1:
    サイドリリースタイプ
  • 商品詳細種別:
    バックル

型番

EA628RB-320 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA628RB-320 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適用バンド幅
外寸(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA628RB-320

20mm
26×42

1個

125( 138円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
サイドリリースタイプのため、脱着が簡単なバックルです。
【仕様】
材質:ポリアセタール樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バックル(サイドリリース/プラスチック製)の型番EA628RB-320のページです。
型番EA628RB-320に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バックル(サイドリリース/プラスチック製)

バックル(サイドリリース/プラスチック製)

    バックル(サイドリリース/プラスチック製)適用バンド幅20~38mm

    バックル(サイドリリース/プラスチック製)適用バンド幅20~38mm

      バックル(ベルト用/プラスチック製)

      バックル(ベルト用/プラスチック製)

        ナスカン(プラスチック製)

        ナスカン(プラスチック製)

          ナスカン(スライド式/プラスチック製)

          ナスカン(スライド式/プラスチック製)

            38mm バックル(サイドリリース/プラスチック製)

            38mm バックル(サイドリリース/プラスチック製)

              8.0mm[ストラップ用] バックル(サイドリリース)

              8.0mm[ストラップ用] バックル(サイドリリース)

                アジャスター(プラスチック製)

                アジャスター(プラスチック製)

                  25mm 荷締ストラップ(使用荷重10kg)

                  25mm 荷締ストラップ(使用荷重10kg)

                    25mm カムバックル(樹脂製/5個)

                    25mm カムバックル(樹脂製/5個)

                      20mm 荷締ストラップ(使用荷重50kg)

                      20mm 荷締ストラップ(使用荷重50kg)

                        メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                        通常価格 125円 130円 151円 170円 160円 300円 120円 145円 310円 385円 510円
                        通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                        種類 その他 その他 その他 その他 その他 - - その他 カムバックル式 - カムバックル式
                        材質 ポリアセタール樹脂 ポリアセタール樹脂 ポリアセタール樹脂 プラスチック ポリアセタール樹脂 - - ポリアセタール樹脂 ポリプロピレン - -
                        詳細1 サイドリリースタイプ サイドリリースタイプ - - - - - - - - -
                        商品詳細種別 バックル バックル バックル ナスカン ナスカン - - アジャスター 荷締ストラップ - 荷締ストラップ

                        バックル(サイドリリース/プラスチック製)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        EA628RB-325
                        EA628RB-380
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        適用バンド幅 外寸
                        (mm)

                        135円

                        ( 149円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        25mm32×50

                        179円

                        ( 197円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        38mm46×55

                        荷締ベルトカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました