(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クロス用接着剤セット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クロス用接着剤セット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,540円
税込単価
1,694円

【商品仕様】・〈セット内容〉…白色ゲル状瞬間接着剤:5g、はがし剤:5ml、押...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    瞬間接着剤
  • 色:
  • その他:
    オプション
  • 型番:
    SYH-30
  • メーカー:
    建築の友
  • 商品名:
    クロスの瞬間はがれ接着剤セット
  • <セット内容>:
    白色ゲル状瞬間接着剤:5g、はがし剤:5ml、押さえローラー、はがし剤用ハケ、ヘラ、手袋

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA934SA-11

1個

1,540( 1,694円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・〈セット内容〉…白色ゲル状瞬間接着剤:5g、はがし剤:5ml、押さえローラー、はがし剤用ハケ、ヘラ、手袋
・壁面のクロス専用
・2秒で瞬間接着
・テカらずツヤ消し、シミになりにくい、白色でスキマも目立立ちません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クロス用接着剤セットの型番EA934SA-11のページです。
型番EA934SA-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クロス用接着剤セット

クロス用接着剤セット

    1kg 強力接着剤(ブロック・レンガ用)

    1kg 強力接着剤(ブロック・レンガ用)

      420ml シリコンルブスプレー

      420ml シリコンルブスプレー

        高強度多用途接着剤(屋外用)

        高強度多用途接着剤(屋外用)

          400ml 潤滑防錆剤(食品機械用)

          400ml 潤滑防錆剤(食品機械用)

            400ml フードグリーススプレー

            400ml フードグリーススプレー

              焼付き防止剤 -40~1400℃

              焼付き防止剤 -40~1400℃

                FBN40B フィニッシュドボアスプロケット

                FBN40B フィニッシュドボアスプロケット

                  FBN80B フィニッシュドボアスプロケット

                  FBN80B フィニッシュドボアスプロケット

                    FBN35B フィニッシュドボアスプロケット

                    FBN35B フィニッシュドボアスプロケット

                      FBN60B フィニッシュドボアスプロケット

                      FBN60B フィニッシュドボアスプロケット

                        FBN100B フィニッシュドボアスプロケット

                        FBN100B フィニッシュドボアスプロケット

                          FBN80SD フィニッシュドボアスプロケット

                          FBN80SD フィニッシュドボアスプロケット

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン
                            通常価格 1,540円 1,950円 1,000円 1,310円 3,330円 2,030円 3,150円 771円 1,914円 759円 1,233円 4,190円 4,919円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品種類 瞬間接着剤 接着剤1液タイプ - 接着剤1液タイプ - - - - - - - - -
                            その他 - その他 - - - - - - - - -
                            その他 オプション - - - - - - - - - - - -
                            型番 SYH-30 AE-228 - - - - - - - - - - -
                            メーカー 建築の友 セメダイン - - - - - - - - - - -

                            クロス用接着剤セットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました