(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

400ml フードグリーススプレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

400ml フードグリーススプレー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,030円
税込単価
2,233円

【商品仕様】・内容量…400ml・使用温度範囲…-30~200℃・色…黄褐色・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 最高使用温度:
    ~200℃
  • 最低使用温度:
    ~-30℃
  • NSF:
    H1
  • 色:
    黄褐色
  • NSF規定:
    様々な製品に対する公衆衛生、安全に関わる要求事項の規定。多くがANSI(米国規格協会)に採用され、全米規格となっています。食品、医薬品、化粧品等を取り扱う機械や工場で使用される潤滑剤や接着剤の安全性
  • 商品名:
    フードグレードグリース
  • メーカー:
    呉工業(KURE)
  • 型番:
    1435
  • 内容量:
    400ml

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

種類スプレー最高使用温度~200℃
最低使用温度~-30℃NSFH1
黄褐色NSF規定様々な製品に対する公衆衛生、安全に関わる要求事項の規定。多くがANSI(米国規格協会)に採用され、全米規格となっています。食品、医薬品、化粧品等を取り扱う機械や工場で使用される潤滑剤や接着剤の安全性
商品名フードグレードグリースメーカー呉工業(KURE)
型番1435内容量400ml

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA920AE-12

400ml

1個

2,030( 2,233円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内容量…400ml
・使用温度範囲…-30~200℃
・色…黄褐色
・NSF H1登録製品のため、食品関連業界へも対応可能です。
・長期的な使用でも潤滑・防錆性能の低下が少なく高い効果を発揮します。
・耐水・耐薬品性に優れ、水や酸・アルカリ性洗浄剤による軟化・流出を防ぎます。
・においの気にならない無香性
・食品・医薬品・化粧品の製造設備、農機具などのグリースアップに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

400ml フードグリーススプレーの型番EA920AE-12のページです。
型番EA920AE-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

400ml フードグリーススプレー

400ml フードグリーススプレー

    400ml 潤滑防錆剤(食品機械用)

    400ml 潤滑防錆剤(食品機械用)

      420ml シリコンルブスプレー

      420ml シリコンルブスプレー

        高強度多用途接着剤(屋外用)

        高強度多用途接着剤(屋外用)

          1kg 強力接着剤(ブロック・レンガ用)

          1kg 強力接着剤(ブロック・レンガ用)

            焼付き防止剤 -40~1400℃

            焼付き防止剤 -40~1400℃

              クロス用接着剤セット

              クロス用接着剤セット

                FBN2100B フィニッシュドボアニバイピッチスプロケット Sローラ用

                FBN2100B フィニッシュドボアニバイピッチスプロケット Sローラ用

                  FBN2042B フィニッシュドボアニバイピッチスプロケット Rローラ用

                  FBN2042B フィニッシュドボアニバイピッチスプロケット Rローラ用

                    FBN2060B ニバイピッチスプロケット Sローラ用 新JISキー溝仕様

                    FBN2060B ニバイピッチスプロケット Sローラ用 新JISキー溝仕様

                      FBN100B フィニッシュドボアスプロケット

                      FBN100B フィニッシュドボアスプロケット

                        FBN60B フィニッシュドボアスプロケット

                        FBN60B フィニッシュドボアスプロケット

                          FBN2050B フィニッシュドボアニバイピッチスプロケット Sローラ用

                          FBN2050B フィニッシュドボアニバイピッチスプロケット Sローラ用

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン
                            通常価格 2,030円 3,330円 1,000円 1,310円 1,950円 3,150円 1,540円 8,710円 1,906円 2,797円 4,190円 1,233円 1,747円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 スプレー スプレー スプレー - - ペースト - - - - - - -
                            最高使用温度 ~200℃ ~100℃ ~200℃ - - ~1400℃ - - - - - - -
                            最低使用温度 ~-30℃ ~0℃ ~-50℃ - - ~-40℃ - - - - - - -
                            NSF H1 3H - - - - - - - - - - -
                            黄褐色 淡黄色 透明 - - - - - - - - - -

                            400ml フードグリーススプレーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            食品機械用潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト