(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・TPGT-W08・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タンガロイ・TPGT-W08・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常価格(税別)
930円 ~ 1,210円
税込価格
1,023円 ~ 1,331円

切りくずの流出方向のコントロールを優先させた精密仕上げ専用のブレーカ。穴ぐり加...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

型番

未確定28件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
勝手
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
材種記号
トラスココード
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.03
超硬
PVDコーティング
連続
07
01(1.59)
SH730
-
2D

10個

1,210( 1,331円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.03
超硬
ノンコート
連続
07
01(1.59)
TH10
-
2D

10個

930( 1,023円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.03
超硬
PVDコーティング
連続
07
01(1.59)
SH730
-
2D

10個

1,210( 1,331円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.03
超硬
ノンコート
連続
07
01(1.59)
TH10
-
2D

10個

930( 1,023円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
超硬
PVDコーティング
連続
07
01(1.59)
SH730
-
2D

10個

1,210( 1,331円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.1
超硬
ノンコート
連続
07
01(1.59)
TH10
-
2D

10個

930( 1,023円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
超硬
PVDコーティング
連続
07
01(1.59)
SH730
-
2D

10個

1,210( 1,331円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.1
超硬
ノンコート
連続
07
01(1.59)
TH10
-
2D

10個

930( 1,023円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
連続
07
01(1.59)
SH730
-
2D

10個

1,210( 1,331円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.2
超硬
ノンコート
連続
07
01(1.59)
TH10
-
2D

10個

930( 1,023円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
連続
07
01(1.59)
SH730
-
2D

10個

1,210( 1,331円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.2
超硬
ノンコート
連続
07
01(1.59)
TH10
-
2D

10個

930( 1,023円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
連続
07
01(1.59)
SH730
-
2D

10個

1,210( 1,331円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.4
超硬
ノンコート
連続
07
01(1.59)
TH10
-
2D

10個

930( 1,023円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
連続
07
01(1.59)
SH730
-
2D

10個

1,210( 1,331円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.4
超硬
ノンコート
連続
07
01(1.59)
TH10
-
2D

10個

930( 1,023円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.03
サーメット
PVDコーティング
連続
08
02(2.38)
GT9530
706-8468
2D/3D

10個

1,210( 1,331円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.03
サーメット
ノンコート
連続
08
02(2.38)
NS9530
706-8476
2D/3D

10個

930( 1,023円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
連続
08
02(2.38)
GH110
-
2D

10個

1,210( 1,331円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
PVDコーティング
連続
08
02(2.38)
GT9530
706-8484
2D/3D

10個

1,210( 1,331円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
連続
08
02(2.38)
NS9530
706-8492
2D/3D

10個

930( 1,023円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.2
超硬
ノンコート
連続
08
02(2.38)
TH10
-
2D

10個

930( 1,023円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
超硬
ノンコート
軽断続
08
02(2.38)
UX30
-
2D

10個

930( 1,023円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
連続
08
02(2.38)
GH110
-
2D

10個

1,210( 1,331円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
連続
08
02(2.38)
GT9530
706-8522
2D/3D

10個

1,210( 1,331円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
連続
08
02(2.38)
NS9530
706-8531
2D/3D

10個

930( 1,023円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.4
超硬
ノンコート
連続
08
02(2.38)
TH10
-
2D

10個

930( 1,023円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
ノンコート
軽断続
08
02(2.38)
UX30
-
2D

10個

930( 1,023円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

切りくずの流出方向のコントロールを優先させた精密仕上げ専用のブレーカ。穴ぐり加工の切りくず排出性能に威力を発揮。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・TPGT-W08・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・TPGT-W08・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・TPGT-W15・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・TPGT-W15・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・DNMG-SH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・DNMG-SH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・TNGG-W・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・TNGG-W・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱日立ツール・TNMG-VA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱日立ツール・TNMG-VA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・CNMG-SH・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・CNMG-SH・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・TNMG-AM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・TNMG-AM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・TPGH-W10・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・TPGH-W10・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・DNMG-FE・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・DNMG-FE・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・TPGH-H11・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・TPGH-H11・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      三菱日立ツール・TNMG-AE・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      三菱日立ツール・TNMG-AE・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・CNMG-AM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・CNMG-AM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・EPGT-W08・75°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・EPGT-W08・75°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ タンガロイ タンガロイ 住友電工ハードメタル タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 930円 930円 1,100円 890円 619円 800円 780円 930円 510円 930円 619円 780円 1,200円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 T(三角形) T(三角形) D(55°ひし形) T(三角形) T(三角形) C(80°ひし形) T(三角形) T(三角形) D(55°ひし形) T(三角形) T(三角形) C(80°ひし形) E(75°ひし形)
                            用途 仕上げ切削 仕上げ切削 中~粗切削 仕上げ切削 中切削 中~粗切削 - 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 中切削 - 仕上げ切削
                            逃げ角 ポジ11°(P) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P)
                            溝・穴 T(穴あり) T(穴あり) G(穴あり) G(穴あり) - G(穴あり) - H(穴あり) G(穴あり) H(穴あり) - - T(穴あり)
                            精度 G G M G - M - G M G - - G

                            タンガロイ・TPGT-W08・三角形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました