(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・TPGT-SS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TPGT130304-SS-GH330
タンガロイ・TPGT-SS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ サンカクケイアナツキ60ドポジ11ド

通常単価(税別)
1,240円
税込単価
1,364円

大きなすくい角を持つ曲面ブレーカを採用し、切れ味優先でステンレス鋼、軟鋼の仕上...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
 
カタログを表示

TPGT130304-SS-GH330 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
切れ刃長
厚さ
材種記号
トラスココード
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TPGT130304-SS-GH330

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
13
03(3.18)
GH330
-
2D

10個

1,240( 1,364円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

大きなすくい角を持つ曲面ブレーカを採用し、切れ味優先でステンレス鋼、軟鋼の仕上げ切削に最適。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・TPGT-SS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップの型番TPGT130304-SS-GH330のページです。
型番TPGT130304-SS-GH330に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・TPGT-SS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・TPGT-SS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・SNMG-TF・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・SNMG-TF・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・SNGG-D・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・SNGG-D・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・TCGT-SS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・TCGT-SS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・TNGG-W・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・TNGG-W・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・TPGA・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・TPGA・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・SPMH-SS・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・SPMH-SS・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・CBN・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・CBN・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・CBN・WBGW-SET・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・CBN・WBGW-SET・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    セラミック・RNGN・円形・ネガ・穴無・旋削チップ

                    セラミック・RNGN・円形・ネガ・穴無・旋削チップ

                      タンガロイ・TPMT-PSF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・TPMT-PSF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・TNMG-UM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・TNMG-UM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル 京セラ 京セラ タンガロイ 住友電工ハードメタル
                          通常価格 770円 840円 1,740円 770円 890円 790円 484円 20,569円 3,710円 760円 560円 589円
                          通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   3日目   2日目~   3日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                          形状 T(三角形) S(四角形) S(四角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) S(四角形) T(三角形) W(六角形) R(円形) T(三角形) T(三角形)
                          用途 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 - - 仕上げ切削 中切削
                          逃げ角 ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ポジ11°(P) ネガ0°(N) - ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N)
                          勝手 なし なし - なし - なし なし なし なし なし -
                          被削材状態 連続 - 連続 連続 連続 連続 - - - - - -

                          タンガロイ・TPGT-SS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          TPGT110204-SS-GH330
                          TPGT110204-SS-NS9530
                          TPGT130302-SS-NS9530
                          TPGT130304-SS-NS9530
                          TPGT16T304-SS-GH330
                          TPGT16T304-SS-NS9530
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          被削材 コーナーR(ノーズR)
                          (mm)
                          材種(母材) コーティング 切れ刃長 厚さ 材種記号 トラスココード CADデータ有無
                          (2D/3D)

                          990円

                          ( 1,089円 )
                          10個 -

                          1日目

                          K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.4超硬PVDコーティング1102(2.38)GH330-2D

                          770円

                          ( 847円 )
                          10個 -

                          1日目

                          K(鋳鉄)[◯] / P(鋼)[◯]0.4サーメットノンコート1102(2.38)NS9530706-88082D/3D

                          970円

                          ( 1,067円 )
                          10個 -

                          1日目

                          K(鋳鉄)[◯] / P(鋼)[◯]0.2サーメットノンコート1303(3.18)NS9530706-89132D/3D

                          970円

                          ( 1,067円 )
                          10個 -

                          1日目

                          K(鋳鉄)[◯] / P(鋼)[◯]0.4サーメットノンコート1303(3.18)NS9530706-89722D/3D

                          1,660円

                          ( 1,826円 )
                          10個 -

                          1日目

                          K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.4超硬PVDコーティング16T3(3.97)GH330-2D

                          1,280円

                          ( 1,408円 )
                          10個 -

                          1日目

                          K(鋳鉄)[◯] / P(鋼)[◯]0.4サーメットノンコート16T3(3.97)NS9530-2D/3D

                          外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました