(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・TPGT-JS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TPGT070101-JS-SH730
タンガロイ・TPGT-JS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ サンカクケイアナツキ60ドポジ11ド

通常単価(税別)
1,210円
税込単価
1,331円

外径前挽き、後挽き、溝入れ、ねじ切り、突切り、内径などの多彩な溝入れ加工での工...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
カタログを表示

TPGT070101-JS-SH730 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種記号
ホーニング
CADデータ有無(2D/3D)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TPGT070101-JS-SH730

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
SH730
標準
2D
-

10個

1,210( 1,331円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

外径前挽き、後挽き、溝入れ、ねじ切り、突切り、内径などの多彩な溝入れ加工での工具集約によるコストダウンを実現。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・TPGT-JS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップの型番TPGT070101-JS-SH730のページです。
型番TPGT070101-JS-SH730に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・TPGT-JS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・TPGT-JS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    セラミック・RCGX・円形・ポジ・穴無・旋削チップ

    セラミック・RCGX・円形・ポジ・穴無・旋削チップ

      京セラ・RCMT-BB・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

      京セラ・RCMT-BB・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

        セラミック・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        セラミック・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          京セラ・RPMT-BB・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

          京セラ・RPMT-BB・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

            京セラ・RNMG・円形・ネガ・穴有・旋削チップ

            京セラ・RNMG・円形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・TNMG-RK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・TNMG-RK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・CBN・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・CBN・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・SPGA・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・SPGA・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・TNMG-MK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・TNMG-MK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・TNMG-UM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・TNMG-UM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・TNMG-FW・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・TNMG-FW・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          メーカー タンガロイ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 三菱マテリアル 三菱マテリアル タンガロイ 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル タンガロイ
                          通常価格 1,210円 1,810円 680円 470円 680円 570円 667円 26,800円 1,030円 667円 589円 690円
                          通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   4日目   1日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                          形状 T(三角形) R(円形) R(円形) T(三角形) R(円形) - T(三角形) S(四角形) S(四角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形)
                          用途 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 - 中~粗切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 中切削 中切削 仕上げ切削
                          材種(母材) 超硬 セラミック サーメット セラミック サーメット - 超硬 CBN サーメット 超硬 サーメット -
                          逃げ角 ポジ11°(P) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                          勝手 なし なし なし なし なし - なし なし なし なし - -

                          タンガロイ・TPGT-JS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          TPGT070101F-JS-SH7025
                          TPGT070101F-JS-SH725
                          TPGT070102-JS-SH730
                          TPGT070102F-JS-SH7025
                          TPGT070102F-JS-SH725
                          TPGT070104-JS-SH730
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          RoHS ?被削材 コーナーR(ノーズR)
                          (mm)
                          材種記号 ホーニング CADデータ有無
                          (2D/3D)

                          1,340円

                          ( 1,474円 )
                          10個 -

                          1日目

                          -M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.1SH7025シャープエッジ-

                          1,210円

                          ( 1,331円 )
                          10個 -

                          1日目

                          10M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.1SH725シャープエッジ2D/3D

                          1,210円

                          ( 1,331円 )
                          10個 -

                          1日目

                          -S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.2SH730標準2D

                          1,340円

                          ( 1,474円 )
                          10個 -

                          1日目

                          -M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.2SH7025シャープエッジ-

                          1,210円

                          ( 1,331円 )
                          10個 -

                          1日目

                          10M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.2SH725シャープエッジ2D/3D

                          1,210円

                          ( 1,331円 )
                          10個 -

                          1日目

                          -S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.4SH730標準2D

                          外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました