(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

株洲工具・DNMG-DM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DNMG150404-DM-YBC152
株洲工具・DNMG-DM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ フライスヨウチップ

通常単価(税別)
578円
税込単価
636円

株洲工具製の55°ひし形形状チップです。鋼が被削材です。中切削時に役立ちます。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

DNMG150404-DM-YBC152 解除

Loading...

 
カタログを表示

DNMG150404-DM-YBC152 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
厚さ
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DNMG150404-DM-YBC152

0.4
04(4.76)
YBC152

10個

578( 636円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

株洲工具製の55°ひし形形状チップです。
鋼が被削材です。
中切削時に役立ちます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

株洲工具・DNMG-DM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップの型番DNMG150404-DM-YBC152のページです。
型番DNMG150404-DM-YBC152に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

株洲工具・DNMG-DM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

株洲工具・DNMG-DM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    株洲工具・TNMG-DM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    株洲工具・TNMG-DM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      株洲工具・DNMG-DF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      株洲工具・DNMG-DF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        株洲工具・SNMG-EM・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        株洲工具・SNMG-EM・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          株洲工具・CNMG-DM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          株洲工具・CNMG-DM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            株洲工具・DNMG-EM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            株洲工具・DNMG-EM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              株洲工具・VNMG-DM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              株洲工具・VNMG-DM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                株洲工具・TNMG-DF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                株洲工具・TNMG-DF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  株洲工具・SNMG-DF・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  株洲工具・SNMG-DF・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・DNMG-SH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・DNMG-SH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      株洲工具・DNMG-PM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      株洲工具・DNMG-PM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        株洲工具・TNMG-YB・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        株洲工具・TNMG-YB・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          株洲工具・VNMG-DF・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          株洲工具・VNMG-DF・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 株洲工具 株洲工具 株洲工具 株洲工具 株洲工具 株洲工具 株洲工具 株洲工具 株洲工具 タンガロイ 株洲工具 株洲工具 株洲工具
                            通常価格 550円 495円 578円 440円 538円 531円 559円 495円 602円 1,100円 578円 495円 559円
                            通常出荷日 3日目   3日目~   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   1日目   3日目   3日目   3日目  
                            形状 D(55°ひし形) T(三角形) D(55°ひし形) S(四角形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) T(三角形) S(四角形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) T(三角形) V(35°ひし形)
                            被削材 P(鋼) - P(鋼) M(ステンレス鋼) - M(ステンレス鋼) P(鋼) P(鋼) P(鋼) P(鋼) / M(ステンレス鋼) - P(鋼) P(鋼)
                            用途 中切削 中切削 仕上げ切削 中切削 中切削 中切削 中切削 仕上げ切削 仕上げ切削 中~粗切削 - 中~粗切削 仕上げ切削
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            ブレーカ記号 DM DM DF EM DM EM DM DF DF - PM 全周 DF

                            株洲工具・DNMG-DM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DNMG110408-DM-YBC252
                            DNMG150404-DM-YBC252
                            DNMG150408-DM-YBC152
                            DNMG150408-DM-YBC252
                            DNMG150412-DM-YBC152
                            DNMG150412-DM-YBC252
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            厚さ 材種記号

                            550円

                            ( 605円 )
                            10個 -

                            3日目

                            0.804(4.76)YBC252

                            578円

                            ( 636円 )
                            10個 -

                            3日目

                            0.404(4.76)YBC252

                            578円

                            ( 636円 )
                            10個 -

                            3日目

                            0.804(4.76)YBC152

                            578円

                            ( 636円 )
                            10個 -

                            3日目

                            0.804(4.76)YBC252

                            578円

                            ( 636円 )
                            10個 -

                            3日目

                            1.204(4.76)YBC152

                            578円

                            ( 636円 )
                            10個 -

                            3日目

                            1.204(4.76)YBC252

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました