(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・TPGR・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タンガロイ・TPGR・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

通常単価(税別)
1,450円
税込単価
1,595円

【仕様】・ブレーカ記号:なし・形状:T(三角形)・溝・穴:R(穴なし)・逃げ角...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
勝手
切れ刃長
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TPGR160304R-NS9530

0.4
16
706-8361

10個

1,450( 1,595円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】・ブレーカ記号:なし・形状:T(三角形)・溝・穴:R(穴なし)・逃げ角:ポジ11°(P)・用途(ブレーカー):仕上げ~中切削【材種特長】・NS9530は驚異的な耐欠損性による安定した工具寿命と優れた加工面状態を実現し、鋼旋削加工用サーメット材種。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・TPGR・三角形・ポジ・穴無・旋削チップの型番TPGR160304R-NS9530のページです。
型番TPGR160304R-NS9530に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・TPGR・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

タンガロイ・TPGR・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

    タンガロイ・SPGA・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・SPGA・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・SPGR・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

      タンガロイ・SPGR・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

        タンガロイ・SPGM・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・SPGM・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・TNGG-FY・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・TNGG-FY・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・TCGT-SI・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・TCGT-SI・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・SNMG-TF・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・SNMG-TF・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                京セラ・CBN・TPGN-SET・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                京セラ・CBN・TPGN-SET・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                  三菱マテリアル・SCMT-MK・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・SCMT-MK・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    三菱日立ツール・TNMG-BE・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    三菱日立ツール・TNMG-BE・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・CNMG-NS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・CNMG-NS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・SNMG-SH・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・SNMG-SH・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・DNMG-SH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・DNMG-SH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル タンガロイ 京セラ 三菱マテリアル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 1,220円 1,030円 1,180円 1,240円 647円 800円 840円 3,580円 811円 619円 770円 - 1,100円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   2日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   お見積り   1日目  
                            形状 T(三角形) S(四角形) S(四角形) S(四角形) T(三角形) T(三角形) S(四角形) T(三角形) S(四角形) T(三角形) C(80°ひし形) S(四角形) D(55°ひし形)
                            被削材 P(鋼) / K(鋳鉄) P(鋼) / K(鋳鉄) P(鋼) / K(鋳鉄) P(鋼) / K(鋳鉄) - - - H(高硬度材) K(鋳鉄) - - P(鋼) / M(ステンレス鋼) P(鋼) / M(ステンレス鋼)
                            用途 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ~軽切削 仕上げ切削 - 中切削 仕上げ切削 仕上げ切削 中~粗切削 中~粗切削
                            材種(母材) サーメット サーメット サーメット サーメット - - - - 超硬 - - 超硬 超硬
                            逃げ角 ポジ11°(P) ポジ11°(P) ポジ11°(P) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) - ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)

                            タンガロイ・TPGR・三角形・ポジ・穴無・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TPGR110302L-NS9530
                            TPGR110304L-NS9530
                            TPGR160304L-NS9530
                            TPGR160308L-NS9530
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            勝手 切れ刃長 トラスココード

                            1,220円

                            ( 1,342円 )
                            10個 -

                            1日目

                            0.211-

                            1,220円

                            ( 1,342円 )
                            10個 -

                            1日目

                            0.411-

                            1,450円

                            ( 1,595円 )
                            10個 -

                            1日目

                            0.416706-8352

                            1,450円

                            ( 1,595円 )
                            10個 -

                            1日目

                            0.816706-8379

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました