(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

株洲工具・DNMG-DF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

株洲工具・DNMG-DF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常価格(税別)
578円 ~ 618円
税込価格
636円 ~ 680円

株洲工具製の55°ひし形形状チップです。鋼が被削材です。仕上げ切削時に役立ちま...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
厚さ
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.4
04(4.76)
YBC152

10個

578( 636円 )

3日目

0.4
04(4.76)
YBC252

10個

578( 636円 )

3日目

0.8
04(4.76)
YBC152

10個

578( 636円 )

3日目

0.8
04(4.76)
YBC252

10個

578( 636円 )

3日目

1.2
04(4.76)
YBC152

10個

578( 636円 )

3日目

1.2
04(4.76)
YBC252

10個

578( 636円 )

3日目

0.8
06(6.35)
YBC152

10個

618( 680円 )

3日目

0.8
06(6.35)
YBC252

10個

618( 680円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

株洲工具製の55°ひし形形状チップです。
鋼が被削材です。
仕上げ切削時に役立ちます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

株洲工具・DNMG-DF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

株洲工具・DNMG-DF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    株洲工具・DNMG-EM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    株洲工具・DNMG-EM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      株洲工具・DNMG-DM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      株洲工具・DNMG-DM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        株洲工具・CNMG-DM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        株洲工具・CNMG-DM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          株洲工具・CNMG-DF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          株洲工具・CNMG-DF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            株洲工具・CNMG-PM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            株洲工具・CNMG-PM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・CBN・2QP-DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・CBN・2QP-DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                株洲工具・TNMG-YB・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                株洲工具・TNMG-YB・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  株洲工具・TNMG-DM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  株洲工具・TNMG-DM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    株洲工具・SNMG-EM・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    株洲工具・SNMG-EM・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      株洲工具・VNMG-DF・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      株洲工具・VNMG-DF・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・DNMG-SW・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・DNMG-SW・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          株洲工具・CNMG-EM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          株洲工具・CNMG-EM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 株洲工具 株洲工具 株洲工具 株洲工具 株洲工具 株洲工具 タンガロイ 株洲工具 株洲工具 株洲工具 株洲工具 タンガロイ 株洲工具
                            通常価格 578円 531円 550円 538円 538円 538円 5,110円 495円 495円 440円 559円 910円 538円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   1日目   3日目   3日目~   3日目   3日目   1日目   3日目  
                            形状 D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) T(三角形) T(三角形) S(四角形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形)
                            被削材 P(鋼) M(ステンレス鋼) P(鋼) - - - - P(鋼) - M(ステンレス鋼) P(鋼) - M(ステンレス鋼)
                            用途 仕上げ切削 中切削 中切削 中切削 仕上げ切削 - - 中~粗切削 中切削 中切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 中切削
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            ブレーカ記号 DF EM DM DM DF PM - 全周 DM EM DF - EM

                            株洲工具・DNMG-DF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました