(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

株洲工具・CNMG-DR・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

株洲工具・CNMG-DR・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
1,107円
税込単価
1,218円

株洲工具製の80°ひし形形状チップです。鋼が被削材です。粗切削時に役立ちます。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

CNMG190616-DR-YBC252 解除

この商品は10個からご注文いただけます。

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

形状C(80°ひし形)被削材P(鋼)[○]
用途粗切削コーナーR(ノーズR)(mm)1.6
逃げ角ネガ0°(N)厚さ06(6.35)
材種記号YBC252ブレーカ記号DR

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CNMG190616-DR-YBC252

10個

1,107( 1,218円 )

3日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

株洲工具製の80°ひし形形状チップです。
鋼が被削材です。
粗切削時に役立ちます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

株洲工具・CNMG-DR・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップの型番CNMG190616-DR-YBC252のページです。
型番CNMG190616-DR-YBC252に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

株洲工具・CNMG-DR・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

株洲工具・CNMG-DR・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    株洲工具・CNMG-EM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    株洲工具・CNMG-EM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      株洲工具・VNMG-EM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      株洲工具・VNMG-EM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        株洲工具・CNMG-EF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        株洲工具・CNMG-EF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          株洲工具・DNMG-PM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          株洲工具・DNMG-PM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            株洲工具・CNMG-DF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            株洲工具・CNMG-DF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              株洲工具・CNMG-DM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              株洲工具・CNMG-DM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                株洲工具・DNMG-EM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                株洲工具・DNMG-EM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  株洲工具・CNMG-PM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  株洲工具・CNMG-PM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    株洲工具・TNMG-DF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    株洲工具・TNMG-DF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      株洲工具・SNMG-EM・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      株洲工具・SNMG-EM・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        株洲工具・TNMG-EM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        株洲工具・TNMG-EM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          株洲工具・TNMG-DM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          株洲工具・TNMG-DM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 株洲工具 株洲工具 株洲工具 株洲工具 株洲工具 株洲工具 株洲工具 株洲工具 株洲工具 株洲工具 株洲工具 株洲工具 株洲工具
                            通常価格 1,107円 538円 559円 538円 578円 538円 538円 531円 538円 495円 440円 495円 495円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目~  
                            形状 C(80°ひし形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) T(三角形) S(四角形) T(三角形) T(三角形)
                            被削材 P(鋼) M(ステンレス鋼) M(ステンレス鋼) M(ステンレス鋼) - - - M(ステンレス鋼) - P(鋼) M(ステンレス鋼) M(ステンレス鋼) -
                            用途 粗切削 中切削 中切削 仕上げ切削 - 仕上げ切削 中切削 中切削 - 仕上げ切削 中切削 中切削 中切削
                            コーナーR(ノーズR)(mm) 1.6 - - 0.4 - - - - - - - - -
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)

                            株洲工具・CNMG-DR・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト