(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

株洲工具・CNMG-DF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CNMG120404-DF-YBC252
株洲工具・CNMG-DF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ フライスヨウチップ

通常単価(税別)
564円
税込単価
620円

株洲工具製の80°ひし形形状チップです。鋼や鋳鉄が被削材です。仕上げ切削時に役...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

CNMG120404-DF-YBC252 解除

Loading...

 
カタログを表示

CNMG120404-DF-YBC252 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CNMG120404-DF-YBC252

P(鋼)[○]
0.4
YBC252

10個

564( 620円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

株洲工具製の80°ひし形形状チップです。
鋼や鋳鉄が被削材です。
仕上げ切削時に役立ちます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

株洲工具・CNMG-DF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップの型番CNMG120404-DF-YBC252のページです。
型番CNMG120404-DF-YBC252に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

株洲工具・CNMG-DF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

株洲工具・CNMG-DF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    株洲工具・CNMG-EF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    株洲工具・CNMG-EF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      株洲工具・DNMG-EM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      株洲工具・DNMG-EM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        株洲工具・VNMG-EM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        株洲工具・VNMG-EM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          株洲工具・CNMG-DR・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          株洲工具・CNMG-DR・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            株洲工具・DNMG-DF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            株洲工具・DNMG-DF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              株洲工具・CNMG-EM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              株洲工具・CNMG-EM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                株洲工具・VNMG-DF・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                株洲工具・VNMG-DF・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  株洲工具・DNMG-PM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  株洲工具・DNMG-PM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    株洲工具・CNMG-PM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    株洲工具・CNMG-PM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      株洲工具・SNMG-DF・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      株洲工具・SNMG-DF・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        株洲工具・CNMG-DM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        株洲工具・CNMG-DM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          株洲工具・SNMG-EM・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          株洲工具・SNMG-EM・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 株洲工具 株洲工具 株洲工具 株洲工具 株洲工具 株洲工具 株洲工具 株洲工具 株洲工具 株洲工具 株洲工具 株洲工具 株洲工具
                            通常価格 538円 538円 531円 559円 1,107円 578円 538円 559円 578円 538円 602円 538円 440円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            形状 C(80°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) S(四角形) C(80°ひし形) S(四角形)
                            用途 仕上げ切削 仕上げ切削 中切削 中切削 粗切削 仕上げ切削 中切削 仕上げ切削 - - 仕上げ切削 中切削 中切削
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            厚さ 04(4.76) 04(4.76) 04(4.76) 04(4.76) 06(6.35) - 04(4.76) 04(4.76) - 04(4.76) 04(4.76) - 04(4.76)
                            ブレーカ記号 DF EF EM EM DR DF EM DF PM PM DF DM EM

                            株洲工具・CNMG-DF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CNMG120404-DF-YBC152
                            CNMG120408-DF-YBC152
                            CNMG120408-DF-YBC252
                            CNMG120408-DF-YBD152
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種記号

                            538円

                            ( 592円 )
                            10個 -

                            3日目

                            P(鋼)[◯]0.4YBC152

                            538円

                            ( 592円 )
                            10個 -

                            3日目

                            P(鋼)[◯]0.8YBC152

                            538円

                            ( 592円 )
                            10個 -

                            3日目

                            P(鋼)[◯]0.8YBC252

                            602円

                            ( 662円 )
                            10個 -

                            3日目

                            K(鋳鉄)[◯]0.8YBD152

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました