(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:3QP-TPGN110302-BX480
タンガロイ・CBN・3QP-TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ センバンコウグ

タンガロイ・CBN・3QP-TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ 3QP-TPGN110302-BX480

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,950円
税込単価
7,645円

革新的なろう付け形状を採用し、CBN焼結体の体積を200%増加、またろう付け面...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 最新版のメーカーカタログにつきましてはカタログタブの「最新版_商品TOP2」をご参照願います。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

3QP-TPGN110302-BX480 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

焼結合金加工と鋳鉄高速加工で、驚異的な信頼性と長寿命を獲得

BX480 : CBN 粒同士が強固に結合した高含有CBN 材種
耐欠損性に優れる → 焼結合金の断続加工で安定加工を実現
熱伝導率が高い → 鋳鉄の高速加工に適する

推奨切削条件

推奨切削条件表

タンガロイ・CBN・3QP-TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ 推奨切削条件表

適用被削材

タンガロイ・CBN・3QP-TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ 適用被削材

選定サポート情報

材種

用途材種組織写真硬度 (Hv)抗折力 (GPa)備考
焼結合金BX470タンガロイ・CBN・3QP-TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ 材種-14100 - 43001.90 - 2.10鉄系焼結合金加工に適する微細粒高含有CBN 材種
刃立ち性に優れ、バリの発生を最小限に抑える
KBX480タンガロイ・CBN・3QP-TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ 材種-24100 - 43001.90 - 2.10強固なCBN 結合を持ち、耐欠損性と熱伝導性に優れる中粒高含有量CBN材種
鉄系焼結合金の断続切削加工およびねずみ鋳鉄の高速仕上げ加工に適する

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
切れ刃長
材種記号
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3QP-TPGN110302-BX480

K(鋳鉄)[○] / 焼結合金[○]
0.2
11
BX480
-

2個

6,950( 7,645円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

革新的なろう付け形状を採用し、CBN焼結体の体積を200%増加、またろう付け面積も約160%増加させたCBNインサート。
【仕様】
・G級
・三角形ポジタイプ
・逃げ角:11°
・設定材種:BX910、BX480
・正三角形
【用途】
・内径・外径用
・TACバイト用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 最新版のメーカーカタログにつきましてはカタログタブの「最新版_商品TOP2」をご参照願います。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

3QP-TPGN110302-BX480で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・CBN・3QP-TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップの型番3QP-TPGN110302-BX480のページです。
型番3QP-TPGN110302-BX480に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・CBN・3QP-TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

タンガロイ・CBN・3QP-TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

    タンガロイ・CBN・3QP-TPMN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

    タンガロイ・CBN・3QP-TPMN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

      タンガロイ・CBN・2QP-SPMN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

      タンガロイ・CBN・2QP-SPMN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

        タンガロイ・CBN・2QP-SPGN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

        タンガロイ・CBN・2QP-SPGN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

          タンガロイ・CBN・4QP-SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・CBN・4QP-SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・CBN・2QP-CCMW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・CBN・2QP-CCMW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・WNMG-SA・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・WNMG-SA・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・CPMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・CPMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・CBN・TPGA-QBN・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・CBN・TPGA-QBN・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・CBN・2QP-CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・CBN・2QP-CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・CBN・2QP-DCGW・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・CBN・2QP-DCGW・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・WNMG-DM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・WNMG-DM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・WNMG-17・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・WNMG-17・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 6,950円 6,950円 5,460円 5,460円 5,740円 5,460円 770円 1,370円 8,140円 5,460円 5,460円 780円 770円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            形状 T(三角形) T(三角形) S(四角形) S(四角形) S(四角形) C(80°ひし形) W(六角形) C(80°ひし形) T(三角形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) W(六角形) W(六角形)
                            用途 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 中切削 中切削 仕上げ~中切削 - - 中切削 仕上げ切削
                            材種(母材) CBN CBN CBN CBN CBN CBN 超硬 超硬 CBN CBN CBN - サーメット
                            逃げ角 ポジ11°(P) ポジ11°(P) ポジ11°(P) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            勝手 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                            タンガロイ・CBN・3QP-TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3QP-TPGN110304-BX480
                            3QP-TPGN110308-BX480
                            3QP-TPGN110308-BX910
                            3QP-TPGN110312-BX910
                            3QP-TPGN160304-BX480
                            3QP-TPGN160308-BX480
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            切れ刃長 材種記号 CADデータ有無
                            (2D/3D)

                            6,950円

                            ( 7,645円 )
                            2個 -

                            1日目

                            焼結合金[◯] / K(鋳鉄)[◯]0.411BX480-

                            6,950円

                            ( 7,645円 )
                            2個 -

                            1日目

                            焼結合金[◯] / K(鋳鉄)[◯]0.811BX480-

                            6,950円

                            ( 7,645円 )
                            2個 -

                            1日目

                            K(鋳鉄)[◯]0.811BX9102D

                            6,950円

                            ( 7,645円 )
                            2個 -

                            1日目

                            K(鋳鉄)[◯]1.211BX9102D

                            7,680円

                            ( 8,448円 )
                            2個 -

                            1日目

                            焼結合金[◯] / K(鋳鉄)[◯]0.416BX480-

                            7,680円

                            ( 8,448円 )
                            2個 -

                            1日目

                            焼結合金[◯] / K(鋳鉄)[◯]0.816BX480-

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました