(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・TPGA・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TPGA110202-TH10
タンガロイ・TPGA・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ サンカクケイアナツキ60ドポジ11ド

通常単価(税別)
790円
税込単価
869円

【仕様】・ブレーカ記号:なし・形状:T(三角形)・溝・穴:A(穴あり)・逃げ角...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
 
カタログを表示

TPGA110202-TH10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
切れ刃長
厚さ
材種記号
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TPGA110202-TH10

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.2
超硬
11
02(2.38)
TH10
2D

10個

790( 869円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】・ブレーカ記号:なし・形状:T(三角形)・溝・穴:A(穴あり)・逃げ角:ポジ11°(P)・用途(ブレーカー):仕上げ~中切削【材種特長】・NS9530は驚異的な耐欠損性による安定した工具寿命と優れた加工面状態を実現し、鋼旋削加工用サーメット材種。・TH10は鋼・ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属で旋削加工用超硬合金材種。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・TPGA・三角形・ポジ・穴有・旋削チップの型番TPGA110202-TH10のページです。
型番TPGA110202-TH10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・TPGA・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・TPGA・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・CBN・TNGN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ

    三菱マテリアル・CBN・TNGN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ

      タンガロイ・SNMG-TF・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・SNMG-TF・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・TNMG-AM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・TNMG-AM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・TNMG-CH・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・TNMG-CH・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            セラミック・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            セラミック・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・TPMT-PSF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・TPMT-PSF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                三菱日立ツール・TNMG-CE・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱日立ツール・TNMG-CE・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・TNMG-ZF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・TNMG-ZF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・TNMG-SA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・TNMG-SA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      メーカー タンガロイ 三菱マテリアル タンガロイ タンガロイ タンガロイ 京セラ タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ タンガロイ
                      通常価格 790円 17,219円 840円 780円 790円 470円 560円 619円 528円 770円
                      通常出荷日 1日目   4日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目  
                      形状 T(三角形) T(三角形) S(四角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形)
                      用途 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 - 中~粗切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 - 仕上げ切削 中切削
                      逃げ角 ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                      勝手 なし なし なし - なし なし なし なし なし なし
                      コーティング ノンコート ノンコート - - CVDコーティング - - - - -

                      タンガロイ・TPGA・三角形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      TPGA090204-TH10
                      TPGA110202-NS9530
                      TPGA110204-TH10
                      TPGA110302-NS9530
                      TPGA110302-TH10
                      TPGA110304-TH10
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      被削材 コーナーR(ノーズR)
                      (mm)
                      材種(母材) 切れ刃長 厚さ 材種記号 CADデータ有無
                      (2D/3D)

                      790円

                      ( 869円 )
                      10個 -

                      1日目

                      N(非鉄金属)[◯] / K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.4超硬0902(2.38)TH102D

                      790円

                      ( 869円 )
                      10個 -

                      1日目

                      K(鋳鉄)[◯] / P(鋼)[◯]0.2サーメット1102(2.38)NS95302D/3D

                      790円

                      ( 869円 )
                      10個 -

                      1日目

                      N(非鉄金属)[◯] / K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.4超硬1102(2.38)TH102D

                      790円

                      ( 869円 )
                      10個 -

                      1日目

                      K(鋳鉄)[◯] / P(鋼)[◯]0.2サーメット1103(3.18)NS95302D/3D

                      790円

                      ( 869円 )
                      10個 -

                      1日目

                      N(非鉄金属)[◯] / K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.2超硬1103(3.18)TH102D

                      790円

                      ( 869円 )
                      10個 -

                      1日目

                      N(非鉄金属)[◯] / K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.4超硬1103(3.18)TH102D

                      外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました