(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・TNMG-ZM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・TNMG-ZM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
685円 ~ 1,230円
税込価格
754円 ~ 1,353円

ZM形ブレーカ付きの正三角形インサート。【仕様】・M級・形状:60°三角形穴つ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

製品特長・仕様

T9235 を加えたT9200 シリーズは、お客様に高能率加工をご提案致します

被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200 シリーズ

タンガロイ・TNMG-ZM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長-1
タンガロイ・TNMG-ZM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長-2
 

優れた耐クレータ摩耗性

耐摩耗性強化Al2O3被膜

タンガロイ・TNMG-ZM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長-3
 

優れた耐逃げ面摩耗性

T9200 シリーズは、圧倒的な耐逃げ面摩耗性を発揮!

タンガロイ・TNMG-ZM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長-4
 

被膜処理技術による優れた耐欠損性

タンガロイ社が独自に開発した被膜強靭化処理技術により、加工中に発生するクラックの進展を抑制し、安定加工を実現。

 

表面処理技術により、インサートの工具寿命を延長

タンガロイ・TNMG-ZM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長-5

外形図

タンガロイ・TNMG-ZM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図

推奨切削条件

適用被削材

タンガロイ・TNMG-ZM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 関連画像1

選定サポート情報

タンガロイ・TNMG-ZM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 関連画像2

切りくず処理範囲

タンガロイ・TNMG-ZM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 関連画像3
 

切削領域

タンガロイ・TNMG-ZM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 切削領域
用途材種母材コーティング層
比重硬さ
(HRA)
抗折力
(GPa)
主構成厚さ
(μm)
PT920514.291.52.4微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O318
T921514.090.52.6微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O318
T922513.889.82.7微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O318
T923513.689.02.7微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O318

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
溝・穴
精度
ワイパー刃
材種記号
CADデータ有無(2D/3D)
すくい角(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
連続
11
G(穴あり)
M
なし
AH6225
-
7

10個

685( 754円 )

2日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
軽断続
11
G(穴あり)
M
なし
AH8015
-
7

10個

685( 754円 )

2日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
11
G(穴あり)
M
なし
T6215
-
7

10個

685( 754円 )

2日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
11
G(穴あり)
M
なし
T9215
-
7

10個

685( 754円 )

2日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
11
G(穴あり)
M
なし
T9225
-
7

10個

685( 754円 )

2日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
超硬
PVDコーティング
連続
11
G(穴あり)
M
なし
AH6225
-
7

10個

685( 754円 )

2日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
超硬
PVDコーティング
軽断続
11
G(穴あり)
M
なし
AH8015
-
7

10個

685( 754円 )

2日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
11
G(穴あり)
M
なし
T6215
-
7

10個

685( 754円 )

2日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
11
G(穴あり)
M
なし
T9215
-
7

10個

685( 754円 )

2日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
11
G(穴あり)
M
なし
T9225
-
7

10個

685( 754円 )

2日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
1.2
超硬
PVDコーティング
連続
11
G(穴あり)
M
なし
AH6225
-
7

10個

685( 754円 )

2日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
1.2
超硬
PVDコーティング
軽断続
11
G(穴あり)
M
なし
AH8015
-
7

10個

685( 754円 )

2日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
連続
11
G(穴あり)
M
なし
T6215
-
7

10個

685( 754円 )

2日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
連続
11
G(穴あり)
M
なし
T9215
-
7

10個

685( 754円 )

2日目

P(鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
11
G(穴あり)
M
なし
T9225
-
7

10個

685( 754円 )

2日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
連続
16
G(穴あり)
M
なし
AH6225
-
7

10個

870( 957円 )

1日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
軽断続
16
G(穴あり)
M
なし
AH8015
-
7

10個

870( 957円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
連続
16
G(穴あり)
M
なし
GT9530
2D/3D
7

10個

790( 869円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
連続
16
G(穴あり)
M
なし
NS9530
2D/3D
7

10個

770( 847円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
16
G(穴あり)
M
なし
T6215
-
7

10個

880( 968円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
16
G(穴あり)
M
なし
T9215
-
7

10個

780( 858円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
16
G(穴あり)
M
なし
T9225
-
7

10個

810( 891円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
断続
16
G(穴あり)
M
なし
T9235
-
7

10個

810( 891円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
超硬
PVDコーティング
連続
16
G(穴あり)
M
なし
AH6225
-
7

10個

870( 957円 )

1日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
超硬
PVDコーティング
軽断続
16
G(穴あり)
M
なし
AH8015
-
7

10個

870( 957円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
サーメット
PVDコーティング
連続
16
G(穴あり)
M
なし
GT9530
2D/3D
7

10個

790( 869円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
連続
16
G(穴あり)
M
なし
NS9530
2D/3D
7

10個

770( 847円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
16
G(穴あり)
M
なし
T6215
-
7

10個

880( 968円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
16
G(穴あり)
M
なし
T9215
2D/3D
7

10個

780( 858円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
16
G(穴あり)
M
なし
T9225
-
7

10個

810( 891円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
断続
16
G(穴あり)
M
なし
T9235
-
7

10個

810( 891円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
1.2
超硬
PVDコーティング
連続
16
G(穴あり)
M
なし
AH6225
-
7

10個

870( 957円 )

1日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
1.2
超硬
PVDコーティング
軽断続
16
G(穴あり)
M
なし
AH8015
-
7

10個

870( 957円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
連続
16
G(穴あり)
M
なし
T6215
-
7

10個

880( 968円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
連続
16
G(穴あり)
M
なし
T9215
2D/3D
7

10個

780( 858円 )

1日目

P(鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
16
G(穴あり)
M
なし
T9225
-
7

10個

810( 891円 )

1日目

P(鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
断続
16
G(穴あり)
M
なし
T9235
-
7

10個

810( 891円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
1.6
超硬
PVDコーティング
連続
16
G(穴あり)
M
なし
AH6225
-
7

10個

870( 957円 )

1日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
1.6
超硬
PVDコーティング
軽断続
16
G(穴あり)
M
なし
AH8015
-
7

10個

870( 957円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
1.6
超硬
CVDコーティング
連続
16
G(穴あり)
M
なし
T6215
-
7

10個

870( 957円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
1.6
超硬
CVDコーティング
連続
16
G(穴あり)
M
なし
T9215
-
7

10個

870( 957円 )

1日目

P(鋼)[○]
1.6
超硬
CVDコーティング
軽断続
16
G(穴あり)
M
なし
T9225
-
7

10個

870( 957円 )

1日目

P(鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
22
G(穴あり)
M
なし
T9225
-
7

10個

1,230( 1,353円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ZM形ブレーカ付きの正三角形インサート。
【仕様】
・M級
・形状:60°三角形穴つき
【材種特長】
・『T9215』耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる、鋼加工における第一推奨材種、広範囲な加工に適用可能な高汎用材種
・『T9225』中~荒加工における第一推奨材種、優れた耐欠損性を有する
・『AH8015』耐摩耗性と耐欠損性を最適にバランス設計、耐熱合金の汎用加工における第一推奨材種、ねじ切り加工用第一推奨材種
・『AH6225』ステンレス鋼加工第一推奨材種、あらゆる加工形態に適用可能な高汎用性材種
・『T6215』中~高速切削において、優れた耐摩耗性を発揮、ステンレス鋼加工における第一推奨CVD材種
・『T9235』強断続切削において、高い耐欠損性を発揮
・『GT9530』優れた耐摩耗性を実現、仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇る材種
・『NS9530』鋼の仕上げから中切削に最適、高い欠損性を誇る材種
【用途】
・『NS9530/GT9530』の被削材:鋼、鋳鉄
・『T9215』の被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
・『T9225/T9235』の被削材:鋼
・中切削用
・『T6215/AH6225』の被削材:鋼、ステンレス鋼
・『AH8015』の被削材:ステンレス鋼、耐熱合金・チタン合金

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・TNMG-ZM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・TNMG-ZM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・DNMG-ZM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・DNMG-ZM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・TPMT-PF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・TPMT-PF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・TCMT-PSS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・TCMT-PSS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・WNMG-NS・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・WNMG-NS・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・WNMG-NM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・WNMG-NM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・TNMG-NM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・TNMG-NM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・TNMG-DM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・TNMG-DM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・TNMG-TS・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・TNMG-TS・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・DNMG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・DNMG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・DNMG-27・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・DNMG-27・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・TNMG-TH・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・TNMG-TH・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・DNMG-NM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・DNMG-NM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 685円 880円 560円 720円 770円 750円 780円 780円 528円 810円 980円 1,190円 923円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 T(三角形) D(55°ひし形) T(三角形) T(三角形) W(六角形) W(六角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) T(三角形) D(55°ひし形)
                            用途 中切削 - 仕上げ切削 - 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 中切削 仕上げ切削 中切削 - - 仕上げ~中切削
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            勝手 なし - なし なし なし - なし なし なし - - - なし
                            厚さ 04(4.76) - - - 04(4.76) 04(4.76) 04(4.76) 04(4.76) 04(4.76) - - 04(4.76) -

                            タンガロイ・TNMG-ZM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました