(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TNMG160402-TS-T9215
タンガロイ・TNMG-TS・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ センバンコウグ (タンガロイ)

タンガロイ・TNMG-TS・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ TNMG160402-TS-T9215

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
865円
税込単価
952円

TS形ブレーカ付きの正三角形インサート。【仕様】・M級・形状:60°三角形穴つ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

TNMG160402-TS-T9215 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

サーメットの常識を超えた耐欠損性と安定した長寿命を実現!

特殊表面技術

  • 平滑強靭層
    インサート表面から内部への組成・粒径を制御、硬さと靭性を両立
    タンガロイ・TNMG-TS・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 平滑強靭層用
    超耐欠損性+耐摩耗性を両立安定した加工を実現!
タンガロイ・TNMG-TS・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 平滑強靭層
  • インサート表面の凹凸を大幅に低減
    凝着の大幅抑制により仕上面品位の向上と耐摩耗性の向上を実現
タンガロイ・TNMG-TS・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ インサート表面の凹凸を大幅に低減

適応領域図

タンガロイ・TNMG-TS・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 適応領域図
(New)AT9530
鋼の高速仕上げ加工に対して優れた耐摩耗性を示すコーテッドサーメット材種。特に合金鋼加工において、圧倒的な耐摩耗性を発揮する、合金鋼加工第一推奨コーティングサーメット材種

NS9530
優れた仕上げ面品位と安定した加工を実現する汎用サーメット材種

GT9530
耐摩耗性で定評のあるプレミアムコートの採用により高速、高能率加工を実現するコーテッドサーメット材種

チップブレーカ(ネガタイプ・インサート)

適応領域チップ 
ブレーカ
特長
仕上げ ~ 中切削TSシャープな刃先を持った仕上げ切削のオールラウンドチップブレーカ。シャフト加工などに威力を発揮。

外形図

タンガロイ・TNMG-TS・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

タンガロイ・TNMG-TS・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表

材種 : NS9530

ISO材種材種記号材料条件推奨切削速度(Vc)
P1炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 <0.25%C焼なまし :125230-380 m/min
P2炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 >=0.25%C焼なまし :190200-330 m/min
P3炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 <0.55%C焼き入れ、焼き戻し :250160-300 m/min
P4炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 >=0.55%C焼なまし :220190-320 m/min
P5炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 >=0.55%C焼き入れ、焼き戻し :300140-280 m/min
P6低合金鋼、鋳鋼(合金成分5%以下)焼なまし :200160-300 m/min
P7低合金鋼、鋳鋼(合金成分5%以下)焼き入れ、焼き戻し :275150-280 m/min
P8低合金鋼、鋳鋼(合金成分5%以下)焼き入れ、焼き戻し :300140-230 m/min
P9低合金鋼、鋳鋼(合金成分5%以下)焼き入れ、焼き戻し :350130-200 m/min
P10高合金鋼、鋳鋼、工具鋼焼なまし :200160-280 m/min
P11高合金鋼、鋳鋼、工具鋼焼き入れ、焼き戻し :325130-200 m/min
N21アルミニウム鍛造合金非硬化 : 601000-2500 m/min
N22アルミニウム鍛造合金硬化 :100300-1000 m/min
N23アルミニウム鋳造合金 <12% Si非硬化 : 75300-1000 m/min
N24アルミニウム鋳造合金硬化 : 90200-600 m/min
N26銅合金 >1% pb快削 :110250-600 m/min
N27銅合金真ちゅう : 90180-400 m/min
N28銅合金電気銅 :100150-300 m/min
S31耐熱合金(Fe基)焼なまし :20035-45 m/min
S32耐熱合金(Fe基)硬化 :28025-35 m/min
S33耐熱合金(Ni又はCo基)焼なまし :25025-30 m/min
S34耐熱合金(Ni又はCo基)硬化 :35015-25 m/min
S35耐熱合金(Ni又はCo基)鋳造 :32020-30 m/min
S36純チタン純 :31080-160 m/min
S37チタン合金アルファ+ベ-タ合金 硬化 :31040-50 m/min

適用被削材

タンガロイ・TNMG-NS・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 関連画像1

選定サポート情報

タンガロイ・TNMG-NS・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 関連画像2

切りくず処理範囲

タンガロイ・TNMG-NS・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 関連画像3

[P] 鋼

ネガタイプ

仕上げ ~ 軽切削
ap = 0.2 - 1.5 mm
仕上げ ~ 中切削
ap = 1.0 - 2.5 mm
タンガロイ・TNMG-TS・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ ネガタイプ-1
タンガロイ・TNMG-TS・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ ネガタイプ-2

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
溝・穴
精度
ワイパー刃
利用可能コーナー数
材種記号
ブレーカ記号
CADデータ有無(2D/3D)
すくい角(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TNMG160402-TS-T9215

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
連続
16
G(穴あり)
M
なし
6
T9215
TS
-
10

10個

865( 952円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

TS形ブレーカ付きの正三角形インサート。
【仕様】
・M級
・形状:60°三角形穴つき
【材種特長】
・『AT9530』優れた耐摩耗性を実現、合金鋼加工において、圧倒的な耐摩耗性を発揮する合金鋼加工第一推奨コーティングサーメット材種
・『T9215』耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる、鋼加工における第一推奨材種、広範囲な加工に適用可能な高汎用材種
・『T9225』中~荒加工における第一推奨材種、優れた耐欠損性を有する
・『AH8015』耐摩耗性と耐欠損性を最適にバランス設計、耐熱合金の汎用加工における第一推奨材種、ねじ切り加工用第一推奨材種
・『AH6225』ステンレス鋼加工第一推奨材種、あらゆる加工形態に適用可能な高汎用性材種
・『GT9530』優れた耐摩耗性を実現、仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇る材種
・『NS520』耐摩耗性に優れる
・『NS9530』鋼の仕上げから中切削に最適、高い欠損性を誇る材種
・『T6215』中~高速切削において、優れた耐摩耗性を発揮、ステンレス鋼加工における第一推奨CVD材種
・『T9205』高速切削において加工にも適用可能、耐摩耗性に優れる材種
・『T9235』強断続切削において、高い耐欠損性を発揮
【用途】
・『T9225/T9235』の被削材:鋼
・『NS520/AT9530/GT9530/T9205/NS9530』の被削材:鋼、鋳鉄
・『T9215』の被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
・仕上げ切削用
・『T6215/AH6225』の被削材:鋼、ステンレス鋼
・『AH8015』の被削材:ステンレス鋼、耐熱合金・チタン合金

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

Loading...

TNMG160402-TS-T9215で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・TNMG-TS・三角形・ネガ・穴有・旋削チップの型番TNMG160402-TS-T9215のページです。
型番TNMG160402-TS-T9215に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・TNMG-TS・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・TNMG-TS・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・TNMG-ZM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・TNMG-ZM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・DNMG-ZM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・DNMG-ZM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・TNMG-DM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・TNMG-DM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・TNMG-NM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・TNMG-NM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・WNMG-TS・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・WNMG-TS・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・DNMG-TS・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・DNMG-TS・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・TNMG-27・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・TNMG-27・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・TCMT-PSF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・TCMT-PSF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・WNMG-NS・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・WNMG-NS・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・DNMG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・DNMG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・TNMG-TH・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・TNMG-TH・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・TCMT-PSS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・TCMT-PSS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 528円 685円 880円 780円 780円 660円 820円 770円 720円 770円 810円 1,190円 720円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            形状 T(三角形) T(三角形) D(55°ひし形) T(三角形) T(三角形) W(六角形) D(55°ひし形) T(三角形) T(三角形) W(六角形) D(55°ひし形) T(三角形) T(三角形)
                            用途 仕上げ切削 中切削 - 中切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ切削 - - 仕上げ切削 中切削 - -
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C)
                            勝手 なし なし - なし なし - - なし なし なし - - なし
                            厚さ 04(4.76) 04(4.76) - 04(4.76) 04(4.76) 04(4.76) - 04(4.76) - 04(4.76) - 04(4.76) -

                            タンガロイ・TNMG-TS・三角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TNMG110402E-TS-T6215
                            TNMG110402E-TS-T9215
                            TNMG110402E-TS-T9225
                            TNMG160402-TS-T9225
                            TNMG160404-TS-AH6225
                            TNMG160404-TS-AH8015
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種(母材) コーティング 被削材状態 切れ刃長 溝・穴 精度 ワイパー刃 利用可能コーナー数 材種記号 ブレーカ記号 CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            すくい角
                            (°)

                            685円

                            ( 754円 )
                            10個 -

                            2日目

                            M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.2超硬CVDコーティング連続11G(穴あり)Mなし6T6215TS-10

                            685円

                            ( 754円 )
                            10個 -

                            2日目

                            K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.2超硬CVDコーティング連続11G(穴あり)Mなし6T9215TS-10

                            685円

                            ( 754円 )
                            10個 -

                            2日目

                            P(鋼)[◯]0.2超硬CVDコーティング軽断続11G(穴あり)Mなし6T9225TS-10

                            865円

                            ( 952円 )
                            10個 -

                            2日目

                            P(鋼)[◯]0.2超硬CVDコーティング軽断続16G(穴あり)Mなし6T9225TS-10

                            870円

                            ( 957円 )
                            10個 -

                            1日目

                            M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.4超硬PVDコーティング連続16G(穴あり)Mなし6AH6225TS-10

                            870円

                            ( 957円 )
                            10個 -

                            1日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯]0.4超硬PVDコーティング軽断続16G(穴あり)Mなし6AH8015TS-10

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました