(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TNMG160412-SW-T9215
タンガロイ・TNMG-SW・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ チップ

タンガロイ・TNMG-SW・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ TNMG160412-SW-T9215

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
790円
税込単価
869円

ネガタイプ旋削用ワイパーシリーズ。ブレーカ底面を2 段とすることにより、幅広い...

詳細情報を確認する

型番

TNMG160412-SW-T9215 解除

Loading...

TNMG160412-SW-T9215 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

高圧クーラントによる高能率可能
ワイパーインサートとTungTurn-Jetを組合わせることで、高速、高送り加工による超高能率加工、優れた加工面品位を実現。

タンガロイ・TNMG-SW・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 製品仕様5

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
勝手
コーティング
被削材状態
切れ刃長
溝・穴
精度
ワイパー刃
利用可能コーナー数
材種記号
すくい角(°)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TNMG160412-SW-T9215

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
1.2
超硬
なし
CVDコーティング
連続
16
G(穴あり)
M
あり
6
T9215
10
-

10個

790( 869円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ネガタイプ旋削用ワイパーシリーズ。ブレーカ底面を2 段とすることにより、幅広い切削条件範囲で優れた切りくず処理性能を発揮。

カタログ

 

Loading...

TNMG160412-SW-T9215で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・TNMG-SW・三角形・ネガ・穴有・旋削チップの型番TNMG160412-SW-T9215のページです。
型番TNMG160412-SW-T9215に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・TNMG-SW・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・TNMG-SW・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・TPMT-PSF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・TPMT-PSF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・TNMG-UM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・TNMG-UM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・SCMT-MK・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・SCMT-MK・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・TNMG-AM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・TNMG-AM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・CBN・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・CBN・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・TNMG-MK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・TNMG-MK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・SNMG-TF・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・SNMG-TF・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・SNMG-SH・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・SNMG-SH・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・TNMG-ZF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・TNMG-ZF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・TNGG-MM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・TNGG-MM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・DNMG-SW・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・DNMG-SW・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・TEGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・TEGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル タンガロイ 三菱マテリアル 三菱マテリアル タンガロイ タンガロイ タンガロイ 住友電工ハードメタル タンガロイ 住友電工ハードメタル
                            通常価格 690円 560円 589円 811円 780円 20,569円 667円 840円 - 528円 1,511円 910円 956円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目   3日目   3日目~   1日目~   お見積り   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 T(三角形) T(三角形) T(三角形) S(四角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) S(四角形) S(四角形) T(三角形) T(三角形) D(55°ひし形) T(三角形)
                            用途 仕上げ~中切削 仕上げ切削 中切削 中切削 - 仕上げ~中切削 中切削 仕上げ切削 中~粗切削 仕上げ切削 中~粗切削 仕上げ~中切削 -
                            逃げ角 ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ20°(E)
                            厚さ 04(4.76) - 04(4.76) - 04(4.76) 04(4.76) 04(4.76) 04(4.76) - 04(4.76) 04(4.76) - -
                            ブレーカ記号 SW PSF - - - - - TF SH ZF - SW -

                            タンガロイ・TNMG-SW・三角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TNMG110408E-SW-T9215
                            TNMG110412E-SW-T9215
                            TNMG160408-SW-T9215
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種(母材) 勝手 コーティング 被削材状態 切れ刃長 溝・穴 精度 ワイパー刃 利用可能コーナー数 材種記号 すくい角
                            (°)

                            690円

                            ( 759円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.8超硬なしCVDコーティング連続11G(穴あり)Mあり6T921510

                            690円

                            ( 759円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]1.2超硬なしCVDコーティング連続11G(穴あり)Mあり6T921510

                            790円

                            ( 869円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.8超硬なしCVDコーティング連続16G(穴あり)Mあり6T921510

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました