(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・TNMG-S・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・TNMG-S・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
770円 ~ 1,230円
税込価格
847円 ~ 1,353円

M級でネガタイプの正三角形インサート。【仕様】・形状:60°三角形穴つき【材種...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

AH6225

タンガロイ・TNMG-S・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ AH6225
新高汎用PVD被膜
厚膜チタンリッチコーティング
・耐熱性に優れる厚膜チタンリッチコーティングを採用
・クレータ摩耗を抑制

高硬度チタン高含有ナノ積層膜
新開発のチタン高含有ナノ積層を外層膜として採用。硬度の高い微粒組織によって、
優れた耐摩耗性と耐欠損性を両立し、安定した長寿命を実現。

専用超硬母材
高い熱伝導率を持つ母材を採用。加工時に発生する切削熱を拡散させ、切れ刃近傍の
温度上昇を抑制することで、耐欠損性を維持しつつ、耐塑性変形性を改善。
優れた連続加工性能を発揮。
ISO材種母材コーティング層
比重硬さ (HRA)抗折力 (GPa)主構成厚さ (μm)
MAH622514.991.83.1(TiAl)N - Ti(CN)5.5

AH6235

高靭性母材を採用。断続加工時におけるさらなる安定性能を実現。

性能・試験情報

切削性能

[M]  オーステナイト系  SUS316L

タンガロイ・TNMG-S・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ [M]  オーステナイト系  SUS316L-1
タンガロイ・TNMG-S・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ [M]  オーステナイト系  SUS316L-2

切削速度 : Vc = 150 m/min
送り : f = 0.3 mm/rev
切込み : ap = 2 mm
加工形態 : 連続加工
切削油 : 湿式

AH6225はオーステナイト系ステンレス鋼の加工において、優れた耐摩耗性を発揮

[M]  マルテンサイト系  SUS420J2

タンガロイ・TNMG-S・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ [M]  マルテンサイト系  SUS420J2-1
タンガロイ・TNMG-S・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ [M]  マルテンサイト系  SUS420J2-2

切削速度 : Vc = 200 m/min
送り : f = 0.3 mm/rev
切込み : ap = 2 mm
加工形態 : 連続加工
切削油 : 湿式

AH6225はマルテンサイト系ステンレス鋼の加工において、優れた耐摩耗性を実現

外形図

タンガロイ・TNMG-S・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図1
タンガロイ・TNMG-S・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図2

中切削/S

推奨切削条件

適用被削材

タンガロイ・TNMG-S・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 適用被削材
タンガロイ・TNMG-S・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 適用被削材

選定サポート情報

タンガロイ・TNMG-S・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 選定サポート情報
タンガロイ・TNMG-S・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 選定サポート1

切りくず処理範囲

タンガロイ・TNMG-S・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 選定サポート2

ステンレス鋼加工における様々な問題を解決し、あらゆる加工形態に適用可能な高汎用性材種AH6225!

タンガロイ・TNMG-S・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ ステンレス鋼加工における様々な問題を解決し、あらゆる加工形態に適用可能な高汎用性材種AH6225!

注意・禁止事項

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

型番
被削材
用途
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
勝手
コーティング
被削材状態
切れ刃長
溝・穴
精度
ワイパー刃
利用可能コーナー数
材種記号
ブレーカ記号
CADデータ有無(2D/3D)
すくい角(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
中切削
0.4
超硬
PVDコーティング
連続
16
G(穴あり)
M
なし
6
AH6225
S
-
15

10個

800( 880円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
中切削
0.4
超硬
PVDコーティング
断続
16
G(穴あり)
M
なし
6
AH6235
S
-
15

10個

810( 891円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
中~粗切削
0.4
超硬
PVDコーティング
連続
16
G(穴あり)
M
なし
6
GH330
S
2D
15

10個

790( 869円 )

3日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
中~粗切削
0.4
サーメット
ノンコート
連続
16
G(穴あり)
M
なし
6
NS9530
S
2D/3D
15

10個

770( 847円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
中~粗切削
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
16
G(穴あり)
M
なし
6
T9215
S
-
15

10個

800( 880円 )

1日目

P(鋼)[○]
中~粗切削
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
16
G(穴あり)
M
なし
6
T9225
S
-
15

10個

810( 891円 )

1日目

P(鋼)[○]
中~粗切削
0.4
超硬
CVDコーティング
断続
16
G(穴あり)
M
なし
6
T9235
S
-
15

10個

810( 891円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
中切削
0.4
超硬
PVDコーティング
連続
16
G(穴あり)
M
なし
6
AH6225
S
-
15

10個

800( 880円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
中切削
0.4
超硬
PVDコーティング
断続
16
G(穴あり)
M
なし
6
AH6235
S
-
15

10個

810( 891円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
中~粗切削
0.4
超硬
PVDコーティング
連続
16
G(穴あり)
M
なし
6
AH725
S
2D/3D
15

10個

790( 869円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
中~粗切削
0.4
超硬
PVDコーティング
連続
16
G(穴あり)
M
なし
6
GH330
S
2D
15

10個

790( 869円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
中~粗切削
0.4
サーメット
ノンコート
連続
16
G(穴あり)
M
なし
6
NS9530
S
2D/3D
15

10個

770( 847円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
中~粗切削
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
16
G(穴あり)
M
なし
6
T9215
S
2D/3D
15

10個

780( 858円 )

1日目

P(鋼)[○]
中~粗切削
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
16
G(穴あり)
M
なし
6
T9225
S
-
15

10個

810( 891円 )

1日目

P(鋼)[○]
中~粗切削
0.4
超硬
CVDコーティング
断続
16
G(穴あり)
M
なし
6
T9235
S
-
15

10個

810( 891円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
中切削
0.8
超硬
PVDコーティング
連続
16
G(穴あり)
M
なし
6
AH6225
S
-
15

10個

800( 880円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
中切削
0.8
超硬
PVDコーティング
断続
16
G(穴あり)
M
なし
6
AH6235
S
-
15

10個

810( 891円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
中~粗切削
0.8
超硬
PVDコーティング
連続
16
G(穴あり)
M
なし
6
GH330
S
2D
15

10個

790( 869円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
中~粗切削
0.8
サーメット
ノンコート
連続
16
G(穴あり)
M
なし
6
NS9530
S
2D/3D
15

10個

770( 847円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
中~粗切削
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
16
G(穴あり)
M
なし
6
T9215
S
-
15

10個

800( 880円 )

1日目

P(鋼)[○]
中~粗切削
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
16
G(穴あり)
M
なし
6
T9225
S
-
15

10個

810( 891円 )

1日目

P(鋼)[○]
中~粗切削
0.8
超硬
CVDコーティング
断続
16
G(穴あり)
M
なし
6
T9235
S
-
15

10個

810( 891円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
中切削
0.8
超硬
PVDコーティング
連続
16
G(穴あり)
M
なし
6
AH6225
S
-
15

10個

800( 880円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
中切削
0.8
超硬
PVDコーティング
断続
16
G(穴あり)
M
なし
6
AH6235
S
-
15

10個

810( 891円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
中~粗切削
0.8
超硬
PVDコーティング
連続
16
G(穴あり)
M
なし
6
AH725
S
2D/3D
15

10個

790( 869円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
中~粗切削
0.8
超硬
PVDコーティング
連続
16
G(穴あり)
M
なし
6
GH330
S
2D
15

10個

790( 869円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
中~粗切削
0.8
サーメット
ノンコート
連続
16
G(穴あり)
M
なし
6
NS9530
S
2D/3D
15

10個

770( 847円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
中~粗切削
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
16
G(穴あり)
M
なし
6
T9215
S
-
15

10個

800( 880円 )

1日目

P(鋼)[○]
中~粗切削
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
16
G(穴あり)
M
なし
6
T9225
S
-
15

10個

810( 891円 )

1日目

P(鋼)[○]
中~粗切削
0.8
超硬
CVDコーティング
断続
16
G(穴あり)
M
なし
6
T9235
S
-
15

10個

810( 891円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
中切削
0.4
超硬
PVDコーティング
連続
22
G(穴あり)
M
なし
6
AH6225
S
-
15

10個

1,230( 1,353円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
中切削
0.4
超硬
PVDコーティング
断続
22
G(穴あり)
M
なし
6
AH6235
S
-
15

10個

1,230( 1,353円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
中~粗切削
0.4
超硬
PVDコーティング
連続
22
G(穴あり)
M
なし
6
GH330
S
2D
15

10個

1,200( 1,320円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
中~粗切削
0.4
サーメット
ノンコート
連続
22
G(穴あり)
M
なし
6
NS9530
S
2D/3D
15

10個

1,080( 1,188円 )

1日目

P(鋼)[○]
中~粗切削
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
22
G(穴あり)
M
なし
6
T9225
S
-
15

10個

1,230( 1,353円 )

1日目

P(鋼)[○]
中~粗切削
0.4
超硬
CVDコーティング
断続
22
G(穴あり)
M
なし
6
T9235
S
-
15

10個

1,230( 1,353円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
中切削
0.4
超硬
PVDコーティング
連続
22
G(穴あり)
M
なし
6
AH6225
S
-
15

10個

1,230( 1,353円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
中切削
0.4
超硬
PVDコーティング
断続
22
G(穴あり)
M
なし
6
AH6235
S
-
15

10個

1,230( 1,353円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
中~粗切削
0.4
超硬
PVDコーティング
連続
22
G(穴あり)
M
なし
6
GH330
S
2D/3D
15

10個

1,200( 1,320円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
中~粗切削
0.4
サーメット
ノンコート
連続
22
G(穴あり)
M
なし
6
NS9530
S
2D/3D
15

10個

1,080( 1,188円 )

1日目

P(鋼)[○]
中~粗切削
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
22
G(穴あり)
M
なし
6
T9225
S
-
15

10個

1,230( 1,353円 )

1日目

P(鋼)[○]
中~粗切削
0.4
超硬
CVDコーティング
断続
22
G(穴あり)
M
なし
6
T9235
S
-
15

10個

1,230( 1,353円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
中切削
0.8
超硬
PVDコーティング
連続
22
G(穴あり)
M
なし
6
AH6225
S
-
15

10個

1,230( 1,353円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
中切削
0.8
超硬
PVDコーティング
断続
22
G(穴あり)
M
なし
6
AH6235
S
-
15

10個

1,230( 1,353円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
中~粗切削
0.8
超硬
PVDコーティング
連続
22
G(穴あり)
M
なし
6
GH330
S
2D
15

10個

1,200( 1,320円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
中~粗切削
0.8
サーメット
ノンコート
連続
22
G(穴あり)
M
なし
6
NS9530
S
2D/3D
15

10個

1,080( 1,188円 )

1日目

P(鋼)[○]
中~粗切削
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
22
G(穴あり)
M
なし
6
T9225
S
-
15

10個

1,230( 1,353円 )

1日目

P(鋼)[○]
中~粗切削
0.8
超硬
CVDコーティング
断続
22
G(穴あり)
M
なし
6
T9235
S
-
15

10個

1,230( 1,353円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
中切削
0.8
超硬
PVDコーティング
連続
22
G(穴あり)
M
なし
6
AH6225
S
-
15

10個

1,230( 1,353円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
中切削
0.8
超硬
PVDコーティング
断続
22
G(穴あり)
M
なし
6
AH6235
S
-
15

10個

1,230( 1,353円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
中~粗切削
0.8
超硬
PVDコーティング
連続
22
G(穴あり)
M
なし
6
GH330
S
2D
15

10個

1,200( 1,320円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
中~粗切削
0.8
サーメット
ノンコート
連続
22
G(穴あり)
M
なし
6
NS9530
S
2D/3D
15

10個

1,080( 1,188円 )

1日目

P(鋼)[○]
中~粗切削
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
22
G(穴あり)
M
なし
6
T9225
S
-
15

10個

1,230( 1,353円 )

1日目

P(鋼)[○]
中~粗切削
0.8
超硬
CVDコーティング
断続
22
G(穴あり)
M
なし
6
T9235
S
-
15

10個

1,230( 1,353円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

M級でネガタイプの正三角形インサート。
【仕様】
・形状:60°三角形穴つき
【材種特長】
・『AH6225』ステンレス鋼の旋削加工で極めて高い信頼性を発揮する新PVDコーティング材種
・『T9215』鋼旋削加工において倍速切削を可能にする次世代CVD材種
・『AH6235』ステンレス鋼の断続加工や高切込み加工などで高い信頼性を発揮
【用途】
・『AH6225/AH630/AH645/T6130/AH6235』の被削材:鋼、ステンレス鋼
・『AH725』の被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金
・『GH330/T9215』の被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
・『NS9530』の被削材:鋼、鋳鉄
・『T9225/T9235』の被削材:鋼
・外径、内径用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・TNMG-S・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・TNMG-S・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・TPMT-PF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・TPMT-PF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・TNMG-TQ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・TNMG-TQ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・TPMT-PSS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・TPMT-PSS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・TPMT-24・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・TPMT-24・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・TNMG-11・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・TNMG-11・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・DNMG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・DNMG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・SNMG-11・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・SNMG-11・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・CNMG-ASW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・CNMG-ASW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・TNMG-17・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・TNMG-17・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・DNMG-NS・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・DNMG-NS・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・CBN・TPGA-QBN・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・CBN・TPGA-QBN・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・WNMG-ZF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・WNMG-ZF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 770円 560円 770円 560円 560円 530円 810円 840円 780円 770円 980円 8,140円 676円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~  
                            形状 T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) D(55°ひし形) S(四角形) C(80°ひし形) T(三角形) D(55°ひし形) T(三角形) W(六角形)
                            逃げ角 ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N)
                            厚さ 04(4.76) - 04(4.76) - - - - 04(4.76) 04(4.76) 04(4.76) 04(4.76) - 04(4.76)

                            タンガロイ・TNMG-S・三角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            安心です
                            評価 4.0満足度:4.02020/04/22
                            大手メーカーの物だけあって、全く問題ありません。商社から買うよりも安く購入できました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました