(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・TNMG-HRM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TNMG160404-HRM-AH8015
タンガロイ・TNMG-HRM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ チップ

通常単価(税別)
790円
税込単価
869円

耐熱合金用第一推奨ブレーカ。低抵抗で安定した切りくず処理性を実現。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
カタログを表示

TNMG160404-HRM-AH8015 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
被削材状態
材種記号
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TNMG160404-HRM-AH8015

0.4
軽断続
AH8015
10

10個

790( 869円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐熱合金用第一推奨ブレーカ。低抵抗で安定した切りくず処理性を実現。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・TNMG-HRM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップの型番TNMG160404-HRM-AH8015のページです。
型番TNMG160404-HRM-AH8015に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・TNMG-HRM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・TNMG-HRM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・SNMG-HRF・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・SNMG-HRF・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      セラミック・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      セラミック・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・VNMG-HRF・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・VNMG-HRF・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・TPMT-PSF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・TPMT-PSF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・TNMG-FW・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・TNMG-FW・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・TPGT-JS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・TPGT-JS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・TNMG-CB・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・TNMG-CB・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・RCMX・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・RCMX・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・TNMG-AM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・TNMG-AM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      メーカー タンガロイ タンガロイ 京セラ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 京セラ タンガロイ
                      通常価格 790円 920円 470円 1,180円 560円 690円 1,210円 530円 500円 780円
                      通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目~   1日目  
                      形状 T(三角形) S(四角形) T(三角形) V(35°ひし形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) R(円形) T(三角形)
                      被削材 M(ステンレス鋼) / S(耐熱合金・チタン合金) M(ステンレス鋼) / S(耐熱合金・チタン合金) - M(ステンレス鋼) / S(耐熱合金・チタン合金) - - - - - -
                      用途 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 - 中切削 -
                      材種(母材) 超硬 超硬 セラミック 超硬 - - 超硬 - - -
                      逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) - ネガ0°(N)

                      タンガロイ・TNMG-HRM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      TNMG160404-HRM-AH8005
                      TNMG160408-HRM-AH8005
                      TNMG160408-HRM-AH8015
                      TNMG160412-HRM-AH8005
                      TNMG160412-HRM-AH8015
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      RoHS ?コーナーR(ノーズR)
                      (mm)
                      被削材状態 材種記号

                      790円

                      ( 869円 )
                      10個 -

                      1日目

                      100.4連続AH8005

                      790円

                      ( 869円 )
                      10個 -

                      1日目

                      100.8連続AH8005

                      790円

                      ( 869円 )
                      10個 -

                      1日目

                      100.8軽断続AH8015

                      790円

                      ( 869円 )
                      10個 -

                      1日目

                      101.2連続AH8005

                      790円

                      ( 869円 )
                      10個 -

                      1日目

                      101.2軽断続AH8015

                      外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました