(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:JSE2R1212X16-CHP
タンガロイ・高圧クーラント対応外径ねじ切りバイト JSER-16-CHP バイト

タンガロイ・高圧クーラント対応外径ねじ切りバイト JSER-16-CHP JSE2R1212X16-CHP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
22,030円
税込単価
24,233円

【特長】・高圧クーラント仕様スクリューオン式外径ねじ切りバイト・底面給油口付き...

詳細情報を確認する

JSE2R1212X16-CHP の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番 ねじ種類 適合ピッチ 適合山数 勝手 さらい刃対応 シャンク高さ シャンク幅 シャンク幅 油穴(オイルホール)
JSE2R1212X16-CHP ISOメートル60度(M)/ウィットワース55度(W)/ユニファイ60度(UN)/汎用55度/汎用60度/台形30度(Tr)/台形29度(ACME)/管用平行55度(G、Rp)/管用テーパ55度(R、Rc)/イギリスBSPT55度(BSPT)/アメリカンNPTF60度(NPTF)/アメリカンNPT60度(NPT)/UNJ60度(UNJ)/丸DIN405 30度(Rd)/APIバットレス60度(BCSG)/API丸60度(CSG、LCSG) 0.5~6 48~4 共用 12mm 12mm 120mm
JSE2R1616X16-CHP ISOメートル60度(M)/ウィットワース55度(W)/ユニファイ60度(UN)/汎用55度/汎用60度/台形30度(Tr)/台形29度(ACME)/管用平行55度(G、Rp)/管用テーパ55度(R、Rc)/イギリスBSPT55度(BSPT)/アメリカンNPTF60度(NPTF)/アメリカンNPT60度(NPT)/UNJ60度(UNJ)/丸DIN405 30度(Rd)/APIバットレス60度(BCSG)/API丸60度(CSG、LCSG) 0.5~6 48~4 共用 16mm 16mm 120mm

型番リスト

型番
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
刃先高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JSE2R1212X16-CHP

12
12
12

1個

22,030( 24,233円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高圧クーラント仕様スクリューオン式外径ねじ切りバイト
・底面給油口付き
・ダイレクト給油対応可

カタログ

 

JSE2R1212X16-CHPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・高圧クーラント対応外径ねじ切りバイト JSER-16-CHPの型番JSE2R1212X16-CHPのページです。
型番JSE2R1212X16-CHPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・高圧クーラント対応外径ねじ切りバイト JSER-16-CHP

タンガロイ・高圧クーラント対応外径ねじ切りバイト JSER-16-CHP

    高圧クーラント対応外径ねじ切りバイト JSER/L-16-CHP

    高圧クーラント対応外径ねじ切りバイト JSER/L-16-CHP

      外径ねじ切り加工用 CLVOR形 チェザーインサートホルダ

      外径ねじ切り加工用 CLVOR形 チェザーインサートホルダ

        外径ねじ切り加工用バイト CER-T形

        外径ねじ切り加工用バイト CER-T形

          ねじ切り(外径用)MTHバイト

          ねじ切り(外径用)MTHバイト

            ねじ切り(外径用)MT1バイト

            ねじ切り(外径用)MT1バイト

              外径ねじ切り加工用バイト CER/L-DT形

              外径ねじ切り加工用バイト CER/L-DT形

                ねじ切り加工用ホルダ DS-STT

                ねじ切り加工用ホルダ DS-STT

                  SEC-ねじ切りバイト外径用 THE型

                  SEC-ねじ切りバイト外径用 THE型

                    ハイス製外径ねじ切りホルダ

                    ハイス製外径ねじ切りホルダ

                      トップクランプ式外径ねじ切りバイト

                      トップクランプ式外径ねじ切りバイト

                        ハイス製外径ねじ切りホルダ(クランプ)

                        ハイス製外径ねじ切りホルダ(クランプ)

                          ねじ切り加工用ホルダ TTP

                          ねじ切り加工用ホルダ TTP

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 三菱マテリアル 三菱マテリアル タンガロイ 日本特殊陶業 住友電工ハードメタル 三和製作所 カーメックス 三和製作所 日本特殊陶業
                            通常価格 22,030円 22,030円 18,550円 18,550円 12,998円 13,534円 16,430円 23,210円 11,326円 39,338円 13,709円 4,433円 12,510円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   9日目   3日目   1日目   1日目   1日目   9日目  
                            ねじ種類 ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 汎用55° / 汎用60° / 台形30°(Tr) / 台形29°(ACME) / 管用平行55°(G、Rp) / 管用テーパ55°(R、Rc) / イギリスBSPT55°(BSPT) / アメリカンNPTF60°(NPTF) / アメリカンNPT60°(NPT) / UNJ60°(UNJ) / 丸DIN405 30°(Rd) / APIバットレス60°(BCSG) / API丸60°(CSG、LCSG) ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 汎用55° / 汎用60° / 台形30°(Tr) / 台形29°(ACME) / 管用平行55°(G、Rp) / 管用テーパ55°(R、Rc) / イギリスBSPT55°(BSPT) / アメリカンNPTF60°(NPTF) / アメリカンNPT60°(NPT) / UNJ60°(UNJ) / 丸DIN405 30°(Rd) / APIバットレス60°(BCSG) / API丸60°(CSG、LCSG) アメリカンNPT60°(NPT) / APIバットレス60°(BCSG) / API丸60°(CSG、LCSG) ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 汎用55° / 汎用60° / 台形30°(Tr) / 台形29°(ACME) / 管用平行55°(G、Rp) / 管用テーパ55°(R、Rc) / イギリスBSPT55°(BSPT) / アメリカンNPTF60°(NPTF) / アメリカンNPT60°(NPT) / UNJ60°(UNJ) / 丸DIN405 30°(Rd) / APIバットレス60°(BCSG) / API丸60°(CSG、LCSG) ISOメートル60°(M) / ユニファイ60°(UN) / 汎用55° / 汎用60° ISOメートル60°(M) / ユニファイ60°(UN) / 汎用55° / 汎用60° ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 汎用55° / 汎用60° / 台形30°(Tr) / 台形29°(ACME) / 管用平行55°(G、Rp) / 管用テーパ55°(R、Rc) / イギリスBSPT55°(BSPT) / アメリカンNPTF60°(NPTF) / アメリカンNPT60°(NPT) / UNJ60°(UNJ) / 丸DIN405 30°(Rd) / APIバットレス60°(BCSG) / API丸60°(CSG、LCSG) - ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / 汎用60° / 管用平行55°(G、Rp) - - - -
                            適合ピッチ 0.5~6 0.5~6 - 0.5~6 0.25~4.5 0.25~4.5 0.5~6 - 0.8、1、1.25、1.5、1.75、2、2.5 - - - -
                            適合山数 48~4 48~4 11.5、10、8、5 48~4 20~9、64~6 20~9、64~6 48~4 - 24~10、28 - - - -
                            勝手 - - - - - - -
                            さらい刃対応 共用 共用 あり 共用 なし なし 共用 - 共用 - - - -

                            タンガロイ・高圧クーラント対応外径ねじ切りバイト JSER-16-CHPのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            JSE2R1616X16-CHP
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            刃先高さ
                            (mm)

                            22,770円

                            ( 25,047円 )
                            1個 -

                            1日目

                            161616

                            ねじ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました