(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・TNMG-FW・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・TNMG-FW・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
通常価格(税別)
690円 ~ 790円
税込価格
759円 ~ 869円

タンガロイTNインサート【特長】・ネガティブタイプ・三角形穴つき

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

高圧クーラントによる高能率可能
ワイパーインサートとTungTurn-Jetを組合わせることで、高速、高送り加工による超高能率加工、優れた加工面品位を実現。

タンガロイ・TNMG-FW・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 製品仕様2
 

ワイパー対応ホルダ
SW、FWチップブレーカは、指定の切れ刃形状のホルダを使用する事でワイパー効果が得られます。

タンガロイ・TNMG-FW・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 製品仕様4

高送り加工時には、ダブルクランプホルダのTuning Aシリーズを推奨します。

 

ワイパーインサートの使用上の注意点
コーナ半径加工、面取り加工
-ワイパー効果が得られない
-コーナ半径補正が必要

 

コーナ半径補正値

コーナ半径 rε(mm)0.40.81.2
補正値(mm)0.280.600.96
タンガロイ・TNMG-FW・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 製品仕様5

正しく補正を行う事で、面取り加工・テーパ加工・スミR加工でもワイパー無しISOインサートとほぼ同形状が得られます。

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
勝手
コーティング
被削材状態
切れ刃長
溝・穴
精度
ワイパー刃
利用可能コーナー数
材種記号
ブレーカ記号
すくい角(°)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
超硬
なし
CVDコーティング
連続
11
G(穴あり)
M
あり
6
T9215
FW
12
-

10個

690( 759円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
超硬
なし
CVDコーティング
連続
11
G(穴あり)
M
あり
6
T9215
FW
12
-

10個

690( 759円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
超硬
なし
CVDコーティング
連続
16
G(穴あり)
M
あり
6
T9215
FW
12
-

10個

790( 869円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
超硬
なし
CVDコーティング
連続
16
G(穴あり)
M
あり
6
T9215
FW
12
-

10個

790( 869円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

タンガロイTNインサート
【特長】
・ネガティブタイプ
・三角形穴つき

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・TNMG-FW・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・TNMG-FW・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    セラミック・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    セラミック・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・TPMT-PSF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・TPMT-PSF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・TNMG-ZF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・TNMG-ZF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・SNMG-SM・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・SNMG-SM・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・TNMG-CB・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・TNMG-CB・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              京セラ・RCMT-BB・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

              京セラ・RCMT-BB・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・TNMG-RK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・TNMG-RK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・SNMG-TF・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・SNMG-TF・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・TNMG-MK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・TNMG-MK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・TNMG-UP・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・TNMG-UP・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・TNMG-SA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・TNMG-SA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・TPGA・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・TPGA・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー タンガロイ 京セラ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 京セラ 三菱マテリアル タンガロイ 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 690円 470円 560円 528円 846円 530円 680円 667円 840円 667円 520円 770円 790円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            形状 T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) S(四角形) T(三角形) R(円形) T(三角形) S(四角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形)
                            用途 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ切削 中切削 - 仕上げ切削 中~粗切削 仕上げ切削 中切削 仕上げ~中切削 中切削 仕上げ~中切削
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P)
                            厚さ 04(4.76) 04(4.76) - 04(4.76) 04(4.76) 03(3.18) - 04(4.76) 04(4.76) 04(4.76) 04(4.76) 04(4.76) -

                            タンガロイ・TNMG-FW・三角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                            閉じる

                            比較リスト