(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:YWMT11T202-ZF-T9215
タンガロイ・YWMT-ZF・25°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ TACチップ

タンガロイ・YWMT-ZF・25°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ YWMT11T202-ZF-T9215

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,060円
税込単価
1,166円

【仕様】・設定材種:T9225、GT9530、AH8015、T9215、T62...

詳細情報を確認する

  • 勝手:
    なし
  • 利用可能コーナー数:
    2
  • すくい角(°):
    8

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

YWMT11T202-ZF-T9215 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

材種推奨被削材特長
(New)AH8015M  S・ 耐摩耗性と耐チッピング性に優れたPVDコーティング材種
・ ステンレス鋼、耐熱鋼加工の第一推奨
T9225P  K・ CVDコーテッド材種
・ 鋼、鋳鉄加工の第一推奨グレード
・ 優れた耐クレータ摩耗性と耐逃げ面摩耗性をもつ
GT9530P・ 耐摩耗性の高いプレミアムコートを施したコーテッドサーメット材種
・ 鋼の高速仕上げ加工で、抜群の性能を発揮

外形図

タンガロイ・YWMT-ZF・25°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

ポジティブタイプ

タンガロイ・YWMT-ZF・25°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表

材種 : T9215

ISO材種材種記号材料条件推奨切削速度(Vc)
P1炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 <0.25%C焼なまし :125120-400 m/min
P2炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 >=0.25%C焼なまし :190120-400 m/min
P3炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 <0.55%C焼き入れ、焼き戻し :250100-400 m/min
P4炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 >=0.55%C焼なまし :22080-300 m/min
P5炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 >=0.55%C焼き入れ、焼き戻し :30080-300 m/min
P6低合金鋼、鋳鋼(合金成分5%以下)焼なまし :200120-400 m/min
P7低合金鋼、鋳鋼(合金成分5%以下)焼き入れ、焼き戻し :275120-400 m/min
P8低合金鋼、鋳鋼(合金成分5%以下)焼き入れ、焼き戻し :300100-400 m/min
P9低合金鋼、鋳鋼(合金成分5%以下)焼き入れ、焼き戻し :350100-400 m/min
P10高合金鋼、鋳鋼、工具鋼焼なまし :20080-300 m/min
P11高合金鋼、鋳鋼、工具鋼焼き入れ、焼き戻し :32580-300 m/min
P12ステンレス鋼、鋳鋼フェライト/マルテンサイト :20050-250 m/min
P13ステンレス鋼、鋳鋼マルテンサイト :24050-250 m/min
M14ステンレス鋼、鋳鋼オーステナイト :18050-250 m/min
K15ねずみ鋳鉄(GG/FC)パーライト/フェライト :180100-500 m/min
K16ねずみ鋳鉄(GG/FC)パーライト/マルテンサイト :260100-500 m/min
K17ノジュラー鋳鉄(GGG/FCD)フェライト :160100-500 m/min
K18ノジュラー鋳鉄(GGG/FCD)パーライト :250100-500 m/min
K19マレーブル鋳鉄フェライト :130100-500 m/min
K20マレーブル鋳鉄パーライト :230100-500 m/min

材種 : NS9530

ISO材種材種記号材料条件推奨切削速度(Vc)
P1炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 <0.25%C焼なまし :125230-380 m/min
P2炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 >=0.25%C焼なまし :190200-330 m/min
P3炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 <0.55%C焼き入れ、焼き戻し :250160-300 m/min
P4炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 >=0.55%C焼なまし :220190-320 m/min
P5炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 >=0.55%C焼き入れ、焼き戻し :300140-280 m/min
P6低合金鋼、鋳鋼(合金成分5%以下)焼なまし :200160-300 m/min
P7低合金鋼、鋳鋼(合金成分5%以下)焼き入れ、焼き戻し :275150-280 m/min
P8低合金鋼、鋳鋼(合金成分5%以下)焼き入れ、焼き戻し :300140-230 m/min
P9低合金鋼、鋳鋼(合金成分5%以下)焼き入れ、焼き戻し :350130-200 m/min
P10高合金鋼、鋳鋼、工具鋼焼なまし :200160-280 m/min
P11高合金鋼、鋳鋼、工具鋼焼き入れ、焼き戻し :325130-200 m/min
N21アルミニウム鍛造合金非硬化 : 601000-2500 m/min
N22アルミニウム鍛造合金硬化 :100300-1000 m/min
N23アルミニウム鋳造合金 <12% Si非硬化 : 75300-1000 m/min
N24アルミニウム鋳造合金硬化 : 90200-600 m/min
N26銅合金 >1% pb快削 :110250-600 m/min
N27銅合金真ちゅう : 90180-400 m/min
N28銅合金電気銅 :100150-300 m/min
S31耐熱合金(Fe基)焼なまし :20035-45 m/min
S32耐熱合金(Fe基)硬化 :28025-35 m/min
S33耐熱合金(Ni又はCo基)焼なまし :25025-30 m/min
S34耐熱合金(Ni又はCo基)硬化 :35015-25 m/min
S35耐熱合金(Ni又はCo基)鋳造 :32020-30 m/min
S36純チタン純 :31080-160 m/min
S37チタン合金アルファ+ベ-タ合金 硬化 :31040-50 m/min

適用被削材

タンガロイ・YWMT-ZF・25°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 関連画像1
タンガロイ・YWMT-ZF・25°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 適用被削材

選定サポート情報

タンガロイ・YWMT-ZF・25°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 関連画像2

切りくず処理範囲

タンガロイ・YWMT-ZF・25°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 関連画像3

型番リスト

型番
形状
被削材
用途
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
逃げ角
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
溝・穴
精度
ワイパー刃
材種記号
ブレーカ記号
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YWMT11T202-ZF-T9215

特殊
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
仕上げ~中切削
0.2
超硬
ポジ7°(C)
CVDコーティング
連続
11
T2(2.78)
T(穴あり)
M
なし
T9215
ZF
-

10個

1,060( 1,166円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・設定材種:T9225、GT9530、AH8015、T9215、T6215、NS9530、AH6225
・25°ひし形
・ポジタイプ
・逃げ角:7°
・ZF形ブレーカ
【材種特長】
・『AH8015』耐摩耗性と耐欠損性を最適にバランス設計、耐熱合金の汎用加工における第一推奨材種、ねじ切り加工用第一推奨材種
・『T9225』中~荒加工における第一推奨材種、優れた耐欠損性を有する
・『T9215』耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる、鋼加工における第一推奨材種、広範囲な加工に適用可能な高汎用材種
・『AH6225』ステンレス鋼加工第一推奨材種、あらゆる加工形態に適用可能な高汎用性材種
【用途】
・倣い加工、アンダーカット加工用
・仕上げ~中切削用
・旋削加工用
・『GT9530』の被削材:鋼、鋳鉄
・『T9225』の被削材:鋼
・『AH8015』の被削材:ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金
・『T9215』の被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
・『T6215』の被削材:鋼、ステンレス鋼
・『NS9530』の被削材:鋼、鋳鉄
・『AH6225』の被削材:鋼、ステンレス鋼

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

YWMT11T202-ZF-T9215で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・YWMT-ZF・25°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップの型番YWMT11T202-ZF-T9215のページです。
型番YWMT11T202-ZF-T9215に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・YWMT-ZF・25°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・YWMT-ZF・25°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・YWMT-ZM・25°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・YWMT-ZM・25°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・YNMG-ZM・25°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・YNMG-ZM・25°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・YNMG-ZF・25°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・YNMG-ZF・25°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・DNMG-TSF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・DNMG-TSF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・SNGG-C・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・SNGG-C・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・SNMG-27・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・SNMG-27・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・CNMG-ZM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・CNMG-ZM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・CCMT-PF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・CCMT-PF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・CCGT-W15・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・CCGT-W15・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・TNMG-HM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・TNMG-HM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・DNGG-01・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・DNGG-01・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・SCMT-23・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・SCMT-23・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 住友電工ハードメタル タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 820円 809円 1,010円 1,010円 810円 1,740円 840円 670円 550円 1,030円 589円 1,220円 720円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            勝手 なし なし なし なし - - なし - なし - - なし なし
                            利用可能コーナー数 2 2 4 4 - 8 8 - 2 2 - 4 4
                            すくい角(°) 8 7 7 10 - 10~14 6 - - 14 - 12 -

                            タンガロイ・YWMT-ZF・25°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            YWMT11T202-ZF-GT9530
                            YWMT11T202-ZF-NS9530
                            YWMT11T202-ZF-T6215
                            YWMT11T202-ZF-T9225
                            YWMT11T204-ZF-AH6225
                            YWMT11T204-ZF-AH8015
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            形状 被削材 用途 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種(母材) 逃げ角 コーティング 被削材状態 切れ刃長 厚さ 溝・穴 精度 ワイパー刃 材種記号 ブレーカ記号 CADデータ有無
                            (2D/3D)

                            950円

                            ( 1,045円 )
                            10個 -

                            1日目

                            特殊K(鋳鉄)[◯] / P(鋼)[◯]仕上げ~中切削0.2サーメットポジ7°(C)PVDコーティング連続11T2(2.78)T(穴あり)MなしGT9530ZF2D/3D

                            820円

                            ( 902円 )
                            10個 -

                            1日目

                            特殊K(鋳鉄)[◯] / P(鋼)[◯]仕上げ~中切削0.2サーメットポジ7°(C)ノンコート連続11T2(2.78)T(穴あり)MなしNS9530ZF-

                            1,060円

                            ( 1,166円 )
                            10個 -

                            1日目

                            特殊M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]仕上げ~中切削0.2超硬ポジ7°(C)CVDコーティング連続11T2(2.78)T(穴あり)MなしT6215ZF-

                            970円

                            ( 1,067円 )
                            10個 -

                            1日目

                            特殊P(鋼)[◯]仕上げ~中切削0.2超硬ポジ7°(C)CVDコーティング軽断続11T2(2.78)T(穴あり)MなしT9225ZF-

                            1,050円

                            ( 1,155円 )
                            10個 -

                            1日目

                            特殊M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]仕上げ~中切削0.4超硬ポジ7°(C)PVDコーティング連続11T2(2.78)T(穴あり)MなしAH6225ZF-

                            970円

                            ( 1,067円 )
                            10個 -

                            1日目

                            特殊S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯]仕上げ~中切削0.4超硬ポジ7°(C)PVDコーティング軽断続11T2(2.78)T(穴あり)MなしAH8015ZF-

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました