(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・TNMG-CH・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タンガロイ・TNMG-CH・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常価格(税別)
790円 ~ 1,200円
税込価格
869円 ~ 1,320円

タンガロイTNインサート【特長】・ネガティブタイプ・三角形穴つき

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

型番

未確定21件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
被削材状態
切れ刃長
材種記号
CADデータ有無(2D/3D)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.4
連続
16
T5105
2D
-

10個

790( 869円 )

1日目

0.4
軽断続
16
T5115
2D
-

10個

790( 869円 )

1日目

0.4
断続
16
T5125
2D
-

10個

790( 869円 )

1日目

0.4
連続
16
T515
2D/3D
10

10個

790( 869円 )

1日目

0.8
連続
16
T5105
2D
-

10個

790( 869円 )

1日目

0.8
軽断続
16
T5115
2D
-

10個

790( 869円 )

1日目

0.8
断続
16
T5125
2D
-

10個

790( 869円 )

1日目

0.8
連続
16
T515
2D/3D
10

10個

790( 869円 )

1日目

1.2
連続
16
T5105
2D
-

10個

790( 869円 )

1日目

1.2
軽断続
16
T5115
2D
-

10個

790( 869円 )

1日目

1.2
断続
16
T5125
2D
-

10個

790( 869円 )

1日目

1.2
連続
16
T515
2D/3D
10

10個

790( 869円 )

1日目

0.8
連続
22
T5105
2D
-

10個

1,108( 1,219円 )

1日目

0.8
軽断続
22
T5115
2D
-

10個

1,108( 1,219円 )

1日目

0.8
断続
22
T5125
2D
-

10個

1,200( 1,320円 )

1日目

1.2
連続
22
T5105
2D
-

10個

1,200( 1,320円 )

1日目

1.2
軽断続
22
T5115
2D
-

10個

1,200( 1,320円 )

1日目

1.2
断続
22
T5125
2D
-

10個

1,108( 1,219円 )

1日目

1.6
連続
22
T5105
2D
-

10個

1,200( 1,320円 )

1日目

1.6
軽断続
22
T5115
2D
-

10個

1,200( 1,320円 )

1日目

1.6
断続
22
T5125
2D
-

10個

1,200( 1,320円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

タンガロイTNインサート
【特長】
・ネガティブタイプ
・三角形穴つき

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・TNMG-CH・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・TNMG-CH・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・TPGA・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・TPGA・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・DNMG-SA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・DNMG-SA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・CBN・TNGN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ

        三菱マテリアル・CBN・TNGN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ

          タンガロイ・TNMG-SA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・TNMG-SA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・SNGG-D・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・SNGG-D・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              京セラ・CBN・DCMW-MET・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              京セラ・CBN・DCMW-MET・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                三菱日立ツール・TNMG-CE・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱日立ツール・TNMG-CE・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  セラミック・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  セラミック・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    三菱日立ツール・TPMN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                    三菱日立ツール・TPMN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                      タンガロイ・DNMG-AM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・DNMG-AM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・TCGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                        三菱マテリアル・TCGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                          メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ 三菱マテリアル タンガロイ タンガロイ 京セラ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 京セラ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ 三菱マテリアル
                          通常価格 790円 790円 1,080円 17,219円 770円 1,740円 5,730円 619円 470円 547円 1,070円 831円
                          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目~  
                          形状 T(三角形) T(三角形) D(55°ひし形) T(三角形) T(三角形) S(四角形) D(55°ひし形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) D(55°ひし形) T(三角形)
                          被削材 K(鋳鉄) - P(鋼) / M(ステンレス鋼) / K(鋳鉄) / S(耐熱合金・チタン合金) - - P(鋼) / K(鋳鉄) H(高硬度材) - - - - K(鋳鉄) / N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金)
                          用途 中~粗切削 仕上げ~中切削 中切削 仕上げ~中切削 中切削 仕上げ切削 - - 仕上げ~中切削 - - 粗切削
                          材種(母材) 超硬 - 超硬 CBN 超硬 サーメット - - セラミック - - 超硬
                          逃げ角 ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) - ネガ0°(N) ネガ0°(N) - ネガ0°(N) ポジ7°(C)

                          タンガロイ・TNMG-CH・三角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました