(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:YNMG160402-ZF-T9215
タンガロイ・YNMG-ZF・25°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ センバンコウグ (タンガロイ)

タンガロイ・YNMG-ZF・25°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ YNMG160402-ZF-T9215

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,450円
税込単価
1,595円

25°ひし形ネガタイプ仕上げ切削用ZF形ブレーカ付き。【材種特長】・『AH80...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

YNMG160402-ZF-T9215 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

タンガロイ・YNMG-ZF・25°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

材種 : AH8015

ISO材種材種記号材料条件推奨切削速度(Vc)
S31耐熱合金(Fe基)焼なまし :20020-80 m/min
S32耐熱合金(Fe基)硬化 :28020-80 m/min
S33耐熱合金(Ni又はCo基)焼なまし :25020-80 m/min
S34耐熱合金(Ni又はCo基)硬化 :35020-80 m/min
S35耐熱合金(Ni又はCo基)鋳造 :32020-80 m/min
S36チタン純 :31020-80 m/min
S37チタン合金アルファ+ベ-タ合金 硬化 :31020-80 m/min
 

材種 : T9215

ISO材種材種記号材料条件推奨切削速度(Vc)
P1炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 <0.25%C焼なまし :125120-400 m/min
P2炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 >=0.25%C焼なまし :190120-400 m/min
P3炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 <0.55%C焼き入れ、焼き戻し :250100-400 m/min
P4炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 >=0.55%C焼なまし :22080-300 m/min
P5炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 >=0.55%C焼き入れ、焼き戻し :30080-300 m/min
P6低合金鋼、鋳鋼(合金成分5%以下)焼なまし :200120-400 m/min
P7低合金鋼、鋳鋼(合金成分5%以下)焼き入れ、焼き戻し :275120-400 m/min
P8低合金鋼、鋳鋼(合金成分5%以下)焼き入れ、焼き戻し :300100-400 m/min
P9低合金鋼、鋳鋼(合金成分5%以下)焼き入れ、焼き戻し :350100-400 m/min
P10高合金鋼、鋳鋼、工具鋼焼なまし :20080-300 m/min
P11高合金鋼、鋳鋼、工具鋼焼き入れ、焼き戻し :32580-300 m/min
P12ステンレス鋼、鋳鋼フェライト/マルテンサイト :20050-250 m/min
P13ステンレス鋼、鋳鋼マルテンサイト :24050-250 m/min
M14ステンレス鋼、鋳鋼オーステナイト :18050-250 m/min
K15ねずみ鋳鉄(GG/FC)パーライト/フェライト :180100-500 m/min
K16ねずみ鋳鉄(GG/FC)パーライト/マルテンサイト :260100-500 m/min
K17ノジュラー鋳鉄(GGG/FCD)フェライト :160100-500 m/min
K18ノジュラー鋳鉄(GGG/FCD)パーライト :250100-500 m/min
K19マレーブル鋳鉄フェライト :130100-500 m/min
K20マレーブル鋳鉄パーライト :230100-500 m/min

適用被削材

タンガロイ・YNMG-ZF・25°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 関連画像1

選定サポート情報

タンガロイ・YNMG-ZF・25°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 関連画像2

切りくず処理範囲

タンガロイ・YNMG-ZF・25°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 関連画像3

型番リスト

型番
形状
被削材
用途
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
溝・穴
精度
ワイパー刃
材種記号
ブレーカ記号
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YNMG160402-ZF-T9215

特殊
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
仕上げ切削
0.2
超硬
CVDコーティング
連続
16
G(穴あり)
M
なし
T9215
ZF
-

10個

1,450( 1,595円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

25°ひし形ネガタイプ仕上げ切削用ZF形ブレーカ付き。
【材種特長】
・『AH8015』耐摩耗性と耐欠損性を最適にバランス設計、耐熱合金の汎用加工における第一推奨材種、ねじ切り加工用第一推奨材種
・『T9215』耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる、鋼加工における第一推奨材種、広範囲な加工に適用可能な高汎用材種
・『T9225』中~荒加工における第一推奨材種、優れた耐欠損性を有する
・『AH6225』ステンレス鋼加工第一推奨材種、あらゆる加工形態に適用可能な高汎用性材種
・『T6215』中~高速切削において、優れた耐摩耗性を発揮、ステンレス鋼加工における第一推奨CVD材種
・『T9235』強断続切削において、高い耐欠損性を発揮
・『GT9530』優れた耐摩耗性を実現、仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇る材種
・『NS9530』鋼の仕上げから中切削に最適、高い欠損性を誇る材種
【用途】
・倣い加工、アンダーカット加工用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

YNMG160402-ZF-T9215で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・YNMG-ZF・25°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップの型番YNMG160402-ZF-T9215のページです。
型番YNMG160402-ZF-T9215に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・YNMG-ZF・25°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・YNMG-ZF・25°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・YNMG-ZM・25°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・YNMG-ZM・25°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・YWMT-ZM・25°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・YWMT-ZM・25°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・YWMT-ZF・25°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・YWMT-ZF・25°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・SNGG-C・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・SNGG-C・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・DNMG-TSF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・DNMG-TSF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・SNMG-27・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・SNMG-27・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・TPGM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・TPGM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・DNGG-01・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・DNGG-01・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・TNMG-RK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・TNMG-RK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・CNMG-ZM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・CNMG-ZM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・CNMG-GK・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・CNMG-GK・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・SNMG-HM・正方形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・SNMG-HM・正方形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 三菱マテリアル タンガロイ 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル
                            通常価格 1,010円 1,010円 809円 820円 1,740円 810円 840円 930円 1,220円 667円 670円 545円 692円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) - - ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            勝手 なし なし なし なし - - なし - なし なし - なし -
                            厚さ 04(4.76) 04(4.76) - - 04(4.76) - 04(4.76) - 04(4.76) 04(4.76) 04(4.76) - -
                            利用可能コーナー数 4 4 2 2 8 - 8 3 4 - - - -
                            すくい角(°) 10 7 7 8 10~14 - 6 - 12 - - - -

                            タンガロイ・YNMG-ZF・25°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            YNMG160402-ZF-GT9530
                            YNMG160402-ZF-NS9530
                            YNMG160402-ZF-T6215
                            YNMG160402-ZF-T9225
                            YNMG160402-ZF-T9235
                            YNMG160404-ZF-AH6225
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            形状 被削材 用途 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種(母材) コーティング 被削材状態 切れ刃長 溝・穴 精度 ワイパー刃 材種記号 ブレーカ記号 CADデータ有無
                            (2D/3D)

                            1,450円

                            ( 1,595円 )
                            10個 -

                            1日目

                            特殊K(鋳鉄)[◯] / P(鋼)[◯]仕上げ切削0.2サーメットPVDコーティング連続16G(穴あり)MなしGT9530ZF-

                            1,110円

                            ( 1,221円 )
                            10個 -

                            1日目

                            特殊K(鋳鉄)[◯] / P(鋼)[◯]仕上げ切削0.2サーメットノンコート連続16G(穴あり)MなしNS9530ZF-

                            1,450円

                            ( 1,595円 )
                            10個 -

                            1日目

                            特殊M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]仕上げ切削0.2超硬CVDコーティング連続16G(穴あり)MなしT6215ZF-

                            1,450円

                            ( 1,595円 )
                            10個 -

                            1日目

                            特殊P(鋼)[◯]仕上げ切削0.2超硬CVDコーティング軽断続16G(穴あり)MなしT9225ZF-

                            1,450円

                            ( 1,595円 )
                            10個 -

                            1日目

                            特殊P(鋼)[◯]仕上げ切削0.2超硬CVDコーティング断続16G(穴あり)MなしT9235ZF-

                            1,450円

                            ( 1,595円 )
                            10個 -

                            1日目

                            特殊M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]仕上げ切削0.4超硬PVDコーティング連続16G(穴あり)MなしAH6225ZF-

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました