(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・TNMG-CF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TNMG160408-CF-T5115
タンガロイ・TNMG-CF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ サンカクケイアナツキ60ドネガ

通常単価(税別)
790円
税込単価
869円

CF形ブレーカ付きの正三角形インサート。【特長】・M級。・形状:三角形穴つき6...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
 
カタログを表示

TNMG160408-CF-T5115 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
被削材状態
材種記号
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TNMG160408-CF-T5115

0.8
軽断続
T5115
706-7259

10個

790( 869円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

CF形ブレーカ付きの正三角形インサート。
【特長】
・M級。
・形状:三角形穴つき60°。
・すくい角:ネガ。
【用途】
・被削材:鋳鉄。
・外径、内径。
・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄仕上げ用。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・TNMG-CF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップの型番TNMG160408-CF-T5115のページです。
型番TNMG160408-CF-T5115に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・TNMG-CF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・TNMG-CF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・DNMG-CF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・DNMG-CF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・SNMG-CF・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・SNMG-CF・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・TPMT-PF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・TPMT-PF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・WNMG-CF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・WNMG-CF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・TNMG-17・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・TNMG-17・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・TNMG-27・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・TNMG-27・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・TNMG-11・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・TNMG-11・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・TPMT-24・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・TPMT-24・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・CNMG-AFW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・CNMG-AFW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・DNMG-11・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・DNMG-11・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・TPMT-PSS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・TPMT-PSS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          TPET-USF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          TPET-USF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 京セラ
                            通常価格 790円 1,080円 920円 560円 790円 770円 770円 530円 560円 780円 810円 560円 860円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   3日目~  
                            形状 T(三角形) D(55°ひし形) S(四角形) T(三角形) W(六角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) T(三角形) T(三角形)
                            被削材 K(鋳鉄) K(鋳鉄) K(鋳鉄) - K(鋳鉄) - - - - - - - -
                            用途 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 - 仕上げ切削 中切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ~軽切削 -
                            材種(母材) 超硬 超硬 超硬 - 超硬 - - - - - - - -
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) -

                            タンガロイ・TNMG-CF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TNMG160404-CF-T5105
                            TNMG160404-CF-T5115
                            TNMG160408-CF-T5105
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            被削材状態 材種記号 トラスココード

                            790円

                            ( 869円 )
                            10個 -

                            1日目

                            0.4連続T5105706-6767

                            790円

                            ( 869円 )
                            10個 -

                            1日目

                            0.4軽断続T5115706-6775

                            790円

                            ( 869円 )
                            10個 -

                            1日目

                            0.8連続T5105706-7241

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました