(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TNMG160408-AM-T9215
タンガロイ・TNMG-AM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ チップ

タンガロイ・TNMG-AM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ TNMG160408-AM-T9215

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
780円
税込単価
858円

独自のチップブレーカ形状でクレータ摩耗を抑制。高能率加工と長寿命を両立。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

TNMG160408-AM-T9215 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

仕上げ~中切削

タンガロイ・TNMG-AM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 製品仕様

性能・試験情報

●適応領域

高能率加工用チップブレーカAM&ASを設定

タンガロイ・TNMG-AM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 性能・試験情報1

外形図

タンガロイ・TNMG-AM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図1
タンガロイ・TNMG-AM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図2

仕上げ~中切削/AM

推奨切削条件

適用被削材

タンガロイ・TNMG-AM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 関連画像1

選定サポート情報

タンガロイ・TNMG-AM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 関連画像2

切りくず処理範囲

タンガロイ・TNMG-AM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 関連画像3

型番リスト

型番
被削材
用途
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
勝手
コーティング
被削材状態
切れ刃長
溝・穴
精度
ワイパー刃
利用可能コーナー数
材種記号
ブレーカ記号
CADデータ有無(2D/3D)
すくい角(°)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TNMG160408-AM-T9215

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
仕上げ~中切削
0.8
超硬
なし
CVDコーティング
連続
16
G(穴あり)
M
なし
6
T9215
AM
2D/3D
8
-

10個

780( 858円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

独自のチップブレーカ形状でクレータ摩耗を抑制。高能率加工と長寿命を両立。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

 

Loading...

TNMG160408-AM-T9215で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・TNMG-AM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップの型番TNMG160408-AM-T9215のページです。
型番TNMG160408-AM-T9215に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・TNMG-AM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・TNMG-AM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・TPMT-PSF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・TPMT-PSF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・SPGW・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・SPGW・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・SNMG-TF・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・SNMG-TF・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・TEGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・TEGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

            タンガロイ・SNMG-SH・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・SNMG-SH・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・TPGA・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・TPGA・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・TNMG-SW・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・TNMG-SW・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  イスカル・TCGT-AS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  イスカル・TCGT-AS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・TNMG-UM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・TNMG-UM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・TNMG-ZF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・TNMG-ZF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・DNMG-HRF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・DNMG-HRF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・CBN・TNGN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ

                          三菱マテリアル・CBN・TNGN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ 住友電工ハードメタル タンガロイ 住友電工ハードメタル タンガロイ タンガロイ タンガロイ イスカル 住友電工ハードメタル タンガロイ タンガロイ 三菱マテリアル
                            通常価格 780円 560円 682円 840円 956円 - 790円 690円 1,481円 589円 528円 1,080円 17,219円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 お見積り   1日目   1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   4日目  
                            形状 T(三角形) T(三角形) S(四角形) S(四角形) T(三角形) S(四角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) D(55°ひし形) T(三角形)
                            逃げ角 ネガ0°(N) ポジ11°(P) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ20°(E) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) - ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            厚さ 04(4.76) - 03(3.18) 04(4.76) - - - 04(4.76) - 04(4.76) 04(4.76) - 04(4.76)

                            タンガロイ・TNMG-AM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TNMG160408-AM-T9225
                            TNMG160412-AM-T9215
                            TNMG160412-AM-T9225
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?被削材 用途 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種(母材) 勝手 コーティング 被削材状態 切れ刃長 溝・穴 精度 ワイパー刃 利用可能コーナー数 材種記号 ブレーカ記号 CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            すくい角
                            (°)

                            810円

                            ( 891円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -P(鋼)[◯]仕上げ~中切削0.8超硬なしCVDコーティング軽断続16G(穴あり)Mなし6T9225AM-8

                            780円

                            ( 858円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]仕上げ~中切削1.2超硬なしCVDコーティング連続16G(穴あり)Mなし6T9215AM2D/3D8

                            810円

                            ( 891円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -P(鋼)[◯]仕上げ~中切削1.2超硬なしCVDコーティング軽断続16G(穴あり)Mなし6T9225AM-8

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました