(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・WXGU-JSS・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WXGU040301MR-JSS-AH725
タンガロイ・WXGU-JSS・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ センバンコウグ

通常単価(税別)
1,290円
税込単価
1,419円

タンガロイWXインサート【特長】・ポジティブタイプ/両面インサート・六角形穴つ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
 
カタログを表示

WXGU040301MR-JSS-AH725 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
勝手
材種記号
CADデータ有無(2D/3D)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WXGU040301MR-JSS-AH725

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
AH725
2D/3D
-

10個

1,290( 1,419円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

タンガロイWXインサート
【特長】
・ポジティブタイプ/両面インサート
・六角形穴つき

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・WXGU-JSS・六角形・ポジ・穴有・旋削チップの型番WXGU040301MR-JSS-AH725のページです。
型番WXGU040301MR-JSS-AH725に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・WXGU-JSS・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・WXGU-JSS・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・WXGU-JTS・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・WXGU-JTS・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      京セラ・WBMT-DP・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      京セラ・WBMT-DP・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・WNMG-TQ・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・WNMG-TQ・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・WNMG-LK・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・WNMG-LK・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・WNMG-TF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・WNMG-TF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              京セラ・WNMG-XS・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              京セラ・WNMG-XS・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・WNMG-HRF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・WNMG-HRF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・WNMG-WQ・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・WNMG-WQ・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・CBN・WBGW-SET・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・CBN・WBGW-SET・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・WNMG-XQ・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・WNMG-XQ・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・WNMG-ZS・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・WNMG-ZS・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・WNMG-XP・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・WNMG-XP・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ 京セラ タンガロイ 三菱マテリアル タンガロイ 京セラ タンガロイ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ
                            通常価格 1,290円 1,290円 760円 770円 545円 660円 600円 790円 618円 3,710円 600円 660円 600円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目~   1日目~   3日目~   1日目   3日目~   2日目~   3日目~   3日目~   3日目~  
                            形状 W(六角形) W(六角形) W(六角形) W(六角形) W(六角形) W(六角形) W(六角形) W(六角形) W(六角形) W(六角形) W(六角形) W(六角形) W(六角形)
                            用途 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 粗切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 - 中切削 - 仕上げ切削
                            材種(母材) 超硬 超硬 - - 超硬 - - 超硬 - - - - -
                            コーティング PVDコーティング PVDコーティング - - CVDコーティング - - PVDコーティング - - - - -
                            被削材状態 連続 連続 - - - - - - - - - - -

                            タンガロイ・WXGU-JSS・六角形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WXGU040301MFL-JSS-SH725
                            WXGU040301MFR-JSS-SH725
                            WXGU040301ML-JSS-AH725
                            WXGU040302MFL-JSS-SH725
                            WXGU040302MFR-JSS-SH725
                            WXGU040302ML-JSS-AH725
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            勝手 材種記号 CADデータ有無
                            (2D/3D)

                            1,290円

                            ( 1,419円 )
                            10個 -

                            1日目

                            10M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.1SH7252D/3D

                            1,290円

                            ( 1,419円 )
                            10個 -

                            1日目

                            10M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.1SH7252D/3D

                            1,290円

                            ( 1,419円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.1AH7252D/3D

                            1,290円

                            ( 1,419円 )
                            10個 -

                            1日目

                            10M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.2SH7252D/3D

                            1,290円

                            ( 1,419円 )
                            10個 -

                            1日目

                            10M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.2SH7252D/3D

                            1,290円

                            ( 1,419円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.2AH7252D/3D

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました