(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・WPMT-ML・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・WPMT-ML・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,380円 ~ 1,420円
税込価格
1,518円 ~ 1,562円

低抵抗タイプのインサート。【特長】・MLブレーカ付き・80°六角形ポジタイプ・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品情報

外形図

タンガロイ・WPMT-ML・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ 外形図
タンガロイ・WPMT-ML・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ 外形図2

重切削/ML

推奨切削条件

適用被削材

タンガロイ・WPMT-ML・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ 適用被削材

選定サポート情報

タンガロイ・WPMT-ML・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ 選定サポート
タンガロイ・WPMT-ML・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ 選定サポート2

切りくず処理範囲

型番リスト

型番
被削材
用途
材種(母材)
逃げ角
勝手
コーティング
被削材状態
切れ刃長
溝・穴
精度
ワイパー刃
利用可能コーナー数
材種記号
ブレーカ記号
トラスココード
CADデータ有無(2D/3D)
すくい角(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
粗切削
超硬
ポジ11°(P)
PVDコーティング
連続
09
T(穴あり)
M
なし
3
AH120
ML
349-5809
2D
10

10個

1,380( 1,518円 )

1日目

P(鋼)[○]
粗切削
超硬
ポジ11°(P)
CVDコーティング
軽断続
09
T(穴あり)
M
なし
3
T9225
ML
-
-
10

10個

1,420( 1,562円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

低抵抗タイプのインサート。
【特長】
・MLブレーカ付き
・80°六角形ポジタイプ
・逃げ角:11°
【用途】
・超高送り加工用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・WPMT-ML・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・WPMT-ML・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・CCGT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・CCGT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      京セラ・CBN・DCMW-MEF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      京セラ・CBN・DCMW-MEF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        三菱日立ツール・DNMG-FE・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        三菱日立ツール・DNMG-FE・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・CBN・6QP-WNGA・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・CBN・6QP-WNGA・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・WNMG-HRM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・WNMG-HRM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・DNMG-17・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・DNMG-17・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・CBN・3QP-WNGA・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・CBN・3QP-WNGA・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・SPMR-23・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                  タンガロイ・SPMR-23・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                    タンガロイ・DCMT-23・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・DCMT-23・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・CBN・2QP-DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・CBN・2QP-DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・DNMG-37・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・DNMG-37・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・CNMG-SF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・CNMG-SF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ 京セラ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 1,380円 1,030円 5,730円 873円 11,850円 790円 980円 6,700円 690円 610円 5,110円 980円 790円
                            通常出荷日 1日目   1日目   3日目~   3日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            形状 W(六角形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) W(六角形) W(六角形) D(55°ひし形) W(六角形) S(四角形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形)
                            コーナーR(ノーズR)(mm) 2.5 - - - 0.8 - - - - - - - -
                            厚さ 07(7.94) - T3(3.97) - 04(4.76) 04(4.76) 04(4.76) 04(4.76) 03(3.18) - - - -

                            タンガロイ・WPMT-ML・六角形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました