(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WNMG080408-THS-T9205
タンガロイ・WNMG-THS・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ TACチップ

タンガロイ・WNMG-THS・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ WNMG080408-THS-T9205

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
810円
税込単価
891円

80°六角形ネガタイプインサート。【特長】・THS形チップブレーカ付きチップ・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

WNMG080408-THS-T9205 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

タンガロイ・WNMG-THS・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ 製品特長・仕様1

T9205 & T9235 を加えたT9200 シリーズは、お客様に高能率加工をご提案致します

新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200 シリーズ

タンガロイ・WNMG-THS・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長-1
タンガロイ・WNMG-THS・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長-2

優れた耐クレータ摩耗性

耐摩耗性強化Al2O3被膜

タンガロイ・WNMG-THS・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長-3

優れた耐逃げ面摩耗性

T9200 シリーズは、圧倒的な耐逃げ面摩耗性を発揮!

タンガロイ・WNMG-THS・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長-4

新被膜処理技術による優れた耐欠損性

タンガロイ社が独自に開発した被膜強靭化処理技術により、加工中に発生するクラックの進展を抑制し、安定加工を実現。

新技術による効果

新表面処理技術により、インサートの工具寿命を延長

タンガロイ・WNMG-THS・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長-5

外形図

タンガロイ・WNMG-THS・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図1
タンガロイ・WNMG-THS・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図2

中~重切削/THS

推奨切削条件

推奨切削条件表

タンガロイ・WNMG-THS・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件1

低炭素鋼、合金鋼:S10C、SCM415、SS400、SCr420Hなど。中炭素鋼、合金鋼:S45C、SCM440など。高炭素鋼、合金鋼:SNCM439など。

適用被削材

タンガロイ・WNMG-THS・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件2

選定サポート情報

タンガロイ・WNMG-THS・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ 選定サポート1

切りくず処理範囲

タンガロイ・WNMG-THS・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ 選定サポート2

切削領域

タンガロイ・WNMG-THS・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ 切削領域
用途材種母材コーティング層
比重硬さ
(HRA)
抗折力
(GPa)
主構成厚さ
(μm)
PT920514.291.52.4微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O318
T921514.090.52.6微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O318
T922513.889.82.7微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O318
T923513.689.02.7微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O318

型番リスト

型番
被削材
用途
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
勝手
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
溝・穴
精度
ワイパー刃
利用可能コーナー数
材種記号
ブレーカ記号
CADデータ有無(2D/3D)
すくい角(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WNMG080408-THS-T9205

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
中~粗切削
0.8
超硬
なし
CVDコーティング
連続
08
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
6
T9205
THS
-
20

10個

810( 891円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

80°六角形ネガタイプインサート。
【特長】
・THS形チップブレーカ付きチップ
・タフな切れ刃と小気味良い切りくず処理性
・高送り加工にも優れる
【材種特長】
・『T9215』鋼旋削加工において倍速切削を可能にする次世代CVD材種
【用途】
・中~重切削に最適

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

WNMG080408-THS-T9205で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・WNMG-THS・六角形・ネガ・穴有・旋削チップの型番WNMG080408-THS-T9205のページです。
型番WNMG080408-THS-T9205に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・WNMG-THS・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・WNMG-THS・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・WNMG-TH・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・WNMG-TH・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・WNMG-NM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・WNMG-NM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・TNMG-FE・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・TNMG-FE・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・WBGT-F・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・WBGT-F・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・VNMG-EF・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・VNMG-EF・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・WNMG-FE・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・WNMG-FE・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・CNMG-ZM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・CNMG-ZM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・WNMG-ASW・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・WNMG-ASW・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・CCET-SR・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・CCET-SR・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・VNMG-FE・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・VNMG-FE・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・CNMM-HG・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・CNMM-HG・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・TNMM-HG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・TNMM-HG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル タンガロイ タンガロイ 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル
                            通常価格 780円 780円 750円 520円 980円 786円 439円 670円 780円 913円 786円 978円 1,150円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            形状 W(六角形) W(六角形) W(六角形) T(三角形) W(六角形) V(35°ひし形) W(六角形) C(80°ひし形) W(六角形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) C(80°ひし形) T(三角形)
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ5°(B) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)

                            タンガロイ・WNMG-THS・六角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WNMG080408-THS-T9215
                            WNMG080408-THS-T9225
                            WNMG080408-THS-T9235
                            WNMG080412-THS-T9205
                            WNMG080412-THS-T9215
                            WNMG080412-THS-T9225
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 用途 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種(母材) 勝手 コーティング 被削材状態 切れ刃長 厚さ 溝・穴 精度 ワイパー刃 利用可能コーナー数 材種記号 ブレーカ記号 CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            すくい角
                            (°)

                            780円

                            ( 858円 )
                            10個 -

                            1日目

                            K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]中~粗切削0.8超硬なしCVDコーティング連続0804(4.76)G(穴あり)Mなし6T9215THS-20

                            810円

                            ( 891円 )
                            10個 -

                            1日目

                            P(鋼)[◯]中~粗切削0.8超硬なしCVDコーティング軽断続0804(4.76)G(穴あり)Mなし6T9225THS-20

                            810円

                            ( 891円 )
                            10個 -

                            1日目

                            P(鋼)[◯]中~粗切削0.8超硬なしCVDコーティング断続0804(4.76)G(穴あり)Mなし6T9235THS-20

                            810円

                            ( 891円 )
                            10個 -

                            1日目

                            K(鋳鉄)[◯] / P(鋼)[◯]中~粗切削1.2超硬なしCVDコーティング連続0804(4.76)G(穴あり)Mなし6T9205THS-20

                            780円

                            ( 858円 )
                            10個 -

                            1日目

                            K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]中~粗切削1.2超硬なしCVDコーティング連続0804(4.76)G(穴あり)Mなし6T9215THS2D/3D20

                            810円

                            ( 891円 )
                            10個 -

                            1日目

                            P(鋼)[◯]中~粗切削1.2超硬なしCVDコーティング軽断続0804(4.76)G(穴あり)Mなし6T9225THS-20

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました