(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・WNMG-TF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・WNMG-TF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
660円 ~ 880円
税込価格
726円 ~ 968円

シャープな刃先と突起により、切りくず処理の難しい微小切削領域に最適。経済的なM...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

製品特長・仕様

チップブレーカ特長
TFシャープな刃先と突起により、切りくず処理の難しい微小切削領域に最適。
経済的なM級仕様で低コスト。

T9215 : 鋼加工における第一推奨材種
T9225 : 優れた耐欠損性及び耐摩耗性を併せもつ材種
NS9530 : 鋼の仕上げから中切削に最適

外形図

タンガロイ・WNMG-TF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

タンガロイ・WNMG-TF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表

低炭素鋼、合金鋼:S10C、SCM415、SS400、SCr420Hなど。中炭素鋼、合金鋼:S45C、SCM440など。高炭素鋼、合金鋼:SNCM439など。

材種 : T9215

ISO材種材種記号材料条件推奨切削速度(Vc)
P1炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 <0.25%C焼なまし :125120-400 m/min
P2炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 >=0.25%C焼なまし :190120-400 m/min
P3炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 <0.55%C焼き入れ、焼き戻し :250100-400 m/min
P4炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 >=0.55%C焼なまし :22080-300 m/min
P5炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 >=0.55%C焼き入れ、焼き戻し :30080-300 m/min
P6低合金鋼、鋳鋼(合金成分5%以下)焼なまし :200120-400 m/min
P7低合金鋼、鋳鋼(合金成分5%以下)焼き入れ、焼き戻し :275120-400 m/min
P8低合金鋼、鋳鋼(合金成分5%以下)焼き入れ、焼き戻し :300100-400 m/min
P9低合金鋼、鋳鋼(合金成分5%以下)焼き入れ、焼き戻し :350100-400 m/min
P10高合金鋼、鋳鋼、工具鋼焼なまし :20080-300 m/min
P11高合金鋼、鋳鋼、工具鋼焼き入れ、焼き戻し :32580-300 m/min
P12ステンレス鋼、鋳鋼フェライト/マルテンサイト :20050-250 m/min
P13ステンレス鋼、鋳鋼マルテンサイト :24050-250 m/min
M14ステンレス鋼、鋳鋼オーステナイト :18050-250 m/min
K15ねずみ鋳鉄(GG/FC)パーライト/フェライト :180100-500 m/min
K16ねずみ鋳鉄(GG/FC)パーライト/マルテンサイト :260100-500 m/min
K17ノジュラー鋳鉄(GGG/FCD)フェライト :160100-500 m/min
K18ノジュラー鋳鉄(GGG/FCD)パーライト :250100-500 m/min
K19マレーブル鋳鉄フェライト :130100-500 m/min
K20マレーブル鋳鉄パーライト :230100-500 m/min

材種 : T9225

ISO材種材種記号材料条件推奨切削速度(Vc)
P1炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 <0.25%C焼なまし :125100-300 m/min
P2炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 >=0.25%C焼なまし :190100-300 m/min
P3炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 <0.55%C焼き入れ、焼き戻し :25080-300 m/min
P4炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 >=0.55%C焼なまし :22080-250 m/min
P5炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 >=0.55%C焼き入れ、焼き戻し :30080-250 m/min
P6低合金鋼、鋳鋼(合金成分5%以下)焼なまし :200100-300 m/min
P7低合金鋼、鋳鋼(合金成分5%以下)焼き入れ、焼き戻し :275100-300 m/min
P8低合金鋼、鋳鋼(合金成分5%以下)焼き入れ、焼き戻し :30080-300 m/min
P9低合金鋼、鋳鋼(合金成分5%以下)焼き入れ、焼き戻し :35080-300 m/min
P10高合金鋼、鋳鋼、工具鋼焼なまし :20080-250 m/min
P11高合金鋼、鋳鋼、工具鋼焼き入れ、焼き戻し :32580-250 m/min
P12ステンレス鋼、鋳鋼フェライト/マルテンサイト :20050-250 m/min
P13ステンレス鋼、鋳鋼マルテンサイト :24050-250 m/min
M14ステンレス鋼、鋳鋼オーステナイト :18050-250 m/min
K15ねずみ鋳鉄(GG/FC)パーライト/フェライト :180100-500 m/min
K16ねずみ鋳鉄(GG/FC)パーライト/マルテンサイト :260100-500 m/min
K17ノジュラー鋳鉄(GGG/FCD)フェライト :160100-500 m/min
K18ノジュラー鋳鉄(GGG/FCD)パーライト :250100-500 m/min
K19マレーブル鋳鉄フェライト :130100-500 m/min
K20マレーブル鋳鉄パーライト :230100-500 m/min

適用被削材

タンガロイ・WNMG-TF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ 関連画像1

選定サポート情報

タンガロイ・WNMG-TF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ 関連画像2

切りくず処理範囲

タンガロイ・WNMG-TF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ 関連画像3

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
材種記号
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
連続
06
AH6225
-

10個

770( 847円 )

1日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
軽断続
06
AH8015
-

10個

770( 847円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
連続
06
NS9530
-

10個

660( 726円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
連続
06
T6215
-

10個

790( 869円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
連続
06
T9215
-

10個

750( 825円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
06
T9225
-

10個

750( 825円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
連続
06
AH6225
-

10個

770( 847円 )

1日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
軽断続
06
AH8015
-

10個

770( 847円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
連続
06
NS9530
-

10個

660( 726円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
06
T6215
-

10個

790( 869円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
06
T9215
-

10個

750( 825円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
06
T9225
-

10個

750( 825円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
超硬
PVDコーティング
連続
06
AH6225
-

10個

770( 847円 )

1日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
超硬
PVDコーティング
軽断続
06
AH8015
-

10個

770( 847円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
連続
06
NS9530
-

10個

660( 726円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
06
T6215
-

10個

790( 869円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
06
T9215
-

10個

750( 825円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
06
T9225
-

10個

750( 825円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
連続
08
AH6225
-

10個

865( 952円 )

2日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
軽断続
08
AH8015
-

10個

865( 952円 )

2日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
連続
08
NS9530
-

10個

770( 847円 )

2日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
連続
08
T6215
-

10個

865( 952円 )

2日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
連続
08
T9215
-

10個

865( 952円 )

2日目

P(鋼)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
08
T9225
-

10個

865( 952円 )

2日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
連続
08
AH6225
-

10個

870( 957円 )

1日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
軽断続
08
AH8015
-

10個

870( 957円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
連続
08
NS9530
2D/3D

10個

770( 847円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
08
T6215
-

10個

880( 968円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
08
T9215
-

10個

880( 968円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
08
T9225
-

10個

880( 968円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
超硬
PVDコーティング
連続
08
AH6225
-

10個

870( 957円 )

1日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
超硬
PVDコーティング
軽断続
08
AH8015
-

10個

870( 957円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
連続
08
NS9530
2D/3D

10個

770( 847円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
08
T6215
-

10個

880( 968円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
08
T9215
-

10個

880( 968円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
08
T9225
-

10個

880( 968円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

シャープな刃先と突起により、切りくず処理の難しい微小切削領域に最適。経済的なM級仕様で低コスト。
【材種特長】
・『NS9530』鋼の仕上げから中切削に最適、高い欠損性を誇る材種
・『T9215』耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる、鋼加工における第一推奨材種、広範囲な加工に適用可能な高汎用材種
・『T9225』中~荒加工における第一推奨材種、優れた耐欠損性を有する
・『AH8015』耐摩耗性と耐欠損性を最適にバランス設計、耐熱合金の汎用加工における第一推奨材種、ねじ切り加工用第一推奨材種
・『AH6225』ステンレス鋼加工第一推奨材種、あらゆる加工形態に適用可能な高汎用性材種
・『T6215』中~高速切削において、優れた耐摩耗性を発揮、ステンレス鋼加工における第一推奨CVD材種

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・WNMG-TF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・WNMG-TF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・WNMG-TQ・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・WNMG-TQ・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・SNMG-TF・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・SNMG-TF・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・WNMG-HRF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・WNMG-HRF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・WNMG-HRM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・WNMG-HRM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・WNMG-11・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・WNMG-11・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・TNMG-GZ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・TNMG-GZ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・PCD・WCMW・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・PCD・WCMW・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・DNMG-HRM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・DNMG-HRM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・TNMG-AM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・TNMG-AM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・DNMG-UM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・DNMG-UM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・WNMG-SH・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・WNMG-SH・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          株洲工具・WNMG-EM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          株洲工具・WNMG-EM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル タンガロイ タンガロイ 住友電工ハードメタル タンガロイ 株洲工具
                            通常価格 660円 770円 840円 790円 790円 770円 589円 7,906円 1,080円 780円 818円 800円 602円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   3日目  
                            形状 W(六角形) W(六角形) S(四角形) W(六角形) W(六角形) W(六角形) T(三角形) W(六角形) D(55°ひし形) T(三角形) D(55°ひし形) W(六角形) W(六角形)
                            用途 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 中~粗切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 - 中切削 中~粗切削 中切削
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            勝手 なし なし なし なし なし なし なし なし なし - - なし -
                            厚さ 04(4.76) 04(4.76) 04(4.76) 04(4.76) 04(4.76) 04(4.76) 04(4.76) - - 04(4.76) 04(4.76) 04(4.76) 04(4.76)

                            タンガロイ・WNMG-TF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました