(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・WNMG-SW・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・WNMG-SW・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
730円 ~ 820円
税込価格
803円 ~ 902円

M級の80°六角形ワイパーインサート。【特長】・ネガタイプ・SW形チップブレー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

未確定17件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

高圧クーラントによる高能率可能
ワイパーインサートとTungTurn-Jetを組合わせることで、高速、高送り加工による超高能率加工、優れた加工面品位を実現。

タンガロイ・WNMG-SW・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ 製品仕様5

外形図

タンガロイ・WNMG-SW・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図
タンガロイ・WNMG-SW・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図2

仕上げ切削~中切削(ワイパー)/SW

推奨切削条件

適用被削材

タンガロイ・WNMG-SW・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ 関連画像1

選定サポート情報

タンガロイ・WNMG-SW・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ 関連画像2

切りくず処理範囲

タンガロイ・WNMG-SW・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ 関連画像3

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
勝手
コーティング
被削材状態
切れ刃長
溝・穴
精度
ワイパー刃
利用可能コーナー数
材種記号
ブレーカ記号
ホーニング
すくい角(°)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
K(鋳鉄)[○]
0.8
超硬
なし
CVDコーティング
軽断続
06
G(穴あり)
M
あり
6
T5115
SW
丸ホーニング
10
10

10個

780( 858円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
超硬
なし
CVDコーティング
連続
06
G(穴あり)
M
あり
6
T9205
SW
丸ホーニング
10
-

10個

780( 858円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
超硬
なし
CVDコーティング
連続
06
G(穴あり)
M
あり
6
T9215
SW
丸ホーニング
10
-

10個

730( 803円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
なし
CVDコーティング
軽断続
06
G(穴あり)
M
あり
6
T9225
SW
丸ホーニング
10
-

10個

780( 858円 )

1日目

K(鋳鉄)[○]
1.2
超硬
なし
CVDコーティング
軽断続
06
G(穴あり)
M
あり
6
T5115
SW
丸ホーニング
10
10

10個

780( 858円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
1.2
超硬
なし
CVDコーティング
連続
06
G(穴あり)
M
あり
6
T9205
SW
丸ホーニング
10
-

10個

780( 858円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
1.2
超硬
なし
CVDコーティング
連続
06
G(穴あり)
M
あり
6
T9215
SW
丸ホーニング
10
-

10個

780( 858円 )

1日目

P(鋼)[○]
1.2
超硬
なし
CVDコーティング
軽断続
06
G(穴あり)
M
あり
6
T9225
SW
丸ホーニング
10
-

10個

780( 858円 )

1日目

K(鋳鉄)[○]
0.8
超硬
なし
CVDコーティング
軽断続
08
G(穴あり)
M
あり
6
T5115
SW
標準
10
10

10個

800( 880円 )

1日目

K(鋳鉄)[○]
0.8
超硬
なし
CVDコーティング
連続
08
G(穴あり)
M
あり
6
T515
SW
標準
10
-

10個

800( 880円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
超硬
なし
CVDコーティング
連続
08
G(穴あり)
M
あり
6
T9205
SW
標準
10
-

10個

820( 902円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
超硬
なし
CVDコーティング
連続
08
G(穴あり)
M
あり
6
T9215
SW
標準
10
-

10個

790( 869円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
なし
CVDコーティング
軽断続
08
G(穴あり)
M
あり
6
T9225
SW
標準
10
-

10個

820( 902円 )

1日目

K(鋳鉄)[○]
1.2
超硬
なし
CVDコーティング
軽断続
08
G(穴あり)
M
あり
6
T5115
SW
標準
10
10

10個

800( 880円 )

1日目

K(鋳鉄)[○]
1.2
超硬
なし
CVDコーティング
連続
08
G(穴あり)
M
あり
6
T515
SW
標準
10
-

10個

800( 880円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
1.2
超硬
なし
CVDコーティング
連続
08
G(穴あり)
M
あり
6
T9215
SW
標準
10
-

10個

790( 869円 )

1日目

P(鋼)[○]
1.2
超硬
なし
CVDコーティング
軽断続
08
G(穴あり)
M
あり
6
T9225
SW
標準
10
-

10個

820( 902円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

M級の80°六角形ワイパーインサート。
【特長】
・ネガタイプ
・SW形チップブレーカ付き
【用途】
・仕上げ~中切削用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・WNMG-SW・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・WNMG-SW・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・WNMG-NM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・WNMG-NM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・WNMG-ZM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・WNMG-ZM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・WNMG-CH・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・WNMG-CH・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・WNMG-NS・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・WNMG-NS・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            CCMT/CPMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            CCMT/CPMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・CCMT-PF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・CCMT-PF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・CNMG-NM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・CNMG-NM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・TNMG-SM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・TNMG-SM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・VCMT・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・VCMT・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・VNMG-SM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・VNMG-SM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・DNMA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・DNMA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・TNMG-ZM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・TNMG-ZM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 730円 750円 750円 790円 770円 550円 550円 770円 670円 2,110円 950円 890円 685円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~  
                            形状 W(六角形) W(六角形) W(六角形) W(六角形) W(六角形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) T(三角形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) T(三角形)
                            用途 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 - 中~粗切削 仕上げ切削 - 仕上げ切削 仕上げ~中切削 中切削 中切削 中切削 仕上げ~中切削 中切削
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) - ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            厚さ 04(4.76) 04(4.76) 04(4.76) 04(4.76) 04(4.76) - - 04(4.76) 04(4.76) 04(4.76) 04(4.76) - 04(4.76)

                            タンガロイ・WNMG-SW・六角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました