(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・WNMG-SH・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・WNMG-SH・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
800円 ~ 810円
税込価格
880円 ~ 891円

【材種特長】・『AH6235』ステンレス鋼の断続加工や高切込み加工などで高い信...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

AH6225

タンガロイ・WNMG-SH・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ AH6225
新高汎用PVD被膜
厚膜チタンリッチコーティング
・耐熱性に優れる厚膜チタンリッチコーティングを採用
・クレータ摩耗を抑制

高硬度チタン高含有ナノ積層膜
新開発のチタン高含有ナノ積層を外層膜として採用。硬度の高い微粒組織によって、
優れた耐摩耗性と耐欠損性を両立し、安定した長寿命を実現。

専用超硬母材
高い熱伝導率を持つ母材を採用。加工時に発生する切削熱を拡散させ、切れ刃近傍の
温度上昇を抑制することで、耐欠損性を維持しつつ、耐塑性変形性を改善。
優れた連続加工性能を発揮。
ISO材種母材コーティング層
比重硬さ (HRA)抗折力 (GPa)主構成厚さ (μm)
MAH622514.991.83.1(TiAl)N - Ti(CN)5.5

AH6235

高靭性母材を採用。断続加工時におけるさらなる安定性能を実現。

チップブレーカ  SH

切れ刃強度を上げた耐欠損性に優れる中~重切削加工用ブレーカ。荒加工や断続加工などの切れ刃強度が必要な加工に最適。

性能・試験情報

切削性能

[M]  オーステナイト系  SUS316L

タンガロイ・WNMG-SH・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ [M]  オーステナイト系  SUS316L-1
タンガロイ・WNMG-SH・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ [M]  オーステナイト系  SUS316L-2

切削速度 : Vc = 150 m/min
送り : f = 0.3 mm/rev
切込み : ap = 2 mm
加工形態 : 連続加工
切削油 : 湿式

AH6225はオーステナイト系ステンレス鋼の加工において、優れた耐摩耗性を発揮

[M]  マルテンサイト系  SUS420J2

タンガロイ・WNMG-SH・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ [M]  マルテンサイト系  SUS420J2-1
タンガロイ・WNMG-SH・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ [M]  マルテンサイト系  SUS420J2-2

切削速度 : Vc = 200 m/min
送り : f = 0.3 mm/rev
切込み : ap = 2 mm
加工形態 : 連続加工
切削油 : 湿式

AH6225はマルテンサイト系ステンレス鋼の加工において、優れた耐摩耗性を実現

外形図

タンガロイ・WNMG-SH・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

ネガティブタイプ

タンガロイ・WNMG-SH・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表

適用被削材

タンガロイ・WNMG-SH・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ 適用被削材

選定サポート情報

タンガロイ・WNMG-SH・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ 選定サポート情報

ネガティブタイプインサート

タンガロイ・WNMG-SH・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ ネガティブタイプインサート

ステンレス鋼加工における様々な問題を解決し、あらゆる加工形態に適用可能な高汎用性材種AH6225!

タンガロイ・WNMG-SH・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ ステンレス鋼加工における様々な問題を解決し、あらゆる加工形態に適用可能な高汎用性材種AH6225!

注意・禁止事項

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
コーティング
被削材状態
材種記号
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.8
PVDコーティング
連続
AH6225
-

10個

800( 880円 )

1日目

0.8
PVDコーティング
断続
AH6235
-

10個

810( 891円 )

1日目

1.2
PVDコーティング
連続
AH6225
-

10個

800( 880円 )

1日目

1.2
PVDコーティング
断続
AH6235
-

10個

810( 891円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【材種特長】
・『AH6235』ステンレス鋼の断続加工や高切込み加工などで高い信頼性を発揮
・『AH6225』ステンレス鋼加工第一推奨材種。あらゆる加工形態に適用可能な高汎用性材種

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・WNMG-SH・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・WNMG-SH・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・WNMG-HRM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・WNMG-HRM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・WNMG-HRF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・WNMG-HRF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・WNMG-GK・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・WNMG-GK・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・WPGT・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・WPGT・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・WNMG-AM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・WNMG-AM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・WNMG-TF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・WNMG-TF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・WNMG-17・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・WNMG-17・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・CBN・WBGW-SET・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・CBN・WBGW-SET・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・PCD・WCMW・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・PCD・WCMW・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・WNMG-TQ・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・WNMG-TQ・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・WNMG-MQ・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・WNMG-MQ・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・WBGT-FY・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・WBGT-FY・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ 三菱マテリアル 三菱マテリアル タンガロイ タンガロイ タンガロイ 京セラ 三菱マテリアル タンガロイ 京セラ 住友電工ハードメタル
                            通常価格 800円 790円 790円 545円 9,112円 780円 660円 770円 3,710円 7,906円 770円 660円 835円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   3日目~   4日目   1日目   1日目~   1日目   2日目~   4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            形状 W(六角形) W(六角形) W(六角形) W(六角形) W(六角形) W(六角形) W(六角形) W(六角形) W(六角形) W(六角形) W(六角形) W(六角形) W(六角形)
                            被削材 P(鋼) / M(ステンレス鋼) M(ステンレス鋼) / S(耐熱合金・チタン合金) M(ステンレス鋼) / S(耐熱合金・チタン合金) K(鋳鉄) N(非鉄金属) - - P(鋼) / K(鋳鉄) H(高硬度材) N(非鉄金属) - - -
                            用途 中~粗切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 中切削 仕上げ~中切削 - 仕上げ切削 仕上げ切削 - 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削
                            材種(母材) 超硬 超硬 超硬 超硬 PCD - - サーメット - PCD - 超硬 -
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) - ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ5°(B)

                            タンガロイ・WNMG-SH・六角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました