(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・TNGG-D・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タンガロイ・TNGG-D・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常価格(税別)
1,990円
税込価格
2,189円

三角形穴つき60°タイプのインサート。【特長】・すくい角:ネガ。・D形ブレーカ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
勝手
材種記号
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.4
NS9530
2D/3D

10個

1,990( 2,189円 )

1日目

0.4
X407
2D

10個

1,990( 2,189円 )

1日目

0.8
NS9530
2D/3D

10個

1,990( 2,189円 )

1日目

0.8
X407
2D

10個

1,990( 2,189円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

三角形穴つき60°タイプのインサート。
【特長】
・すくい角:ネガ。
・D形ブレーカ付き。
・設定材種:X407等。
【用途】
・被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
・精密仕上げ用。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・TNGG-D・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・TNGG-D・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・CPGT-W15・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・CPGT-W15・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・PCD・TPGW-DIA・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・PCD・TPGW-DIA・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・CNGG-C・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・CNGG-C・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・CCGT-W20・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・CCGT-W20・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・SNMG-SS・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・SNMG-SS・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・PCD・TPGA-DIA・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・PCD・TPGA-DIA・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・CNMG-11・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・CNMG-11・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・SPGT-W15・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・SPGT-W15・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・SNMG-27・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・SNMG-27・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・SNGG-01・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・SNGG-01・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・DXGU-SS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・DXGU-SS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・DCGT-W10・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・DCGT-W10・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 1,990円 1,030円 10,280円 1,740円 1,310円 920円 10,280円 770円 1,240円 840円 890円 1,130円 1,220円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 T(三角形) C(80°ひし形) T(三角形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) S(四角形) T(三角形) C(80°ひし形) S(四角形) S(四角形) S(四角形) D(55°ひし形) D(55°ひし形)
                            被削材 P(鋼) / K(鋳鉄) - N(非鉄金属) - - - N(非鉄金属) - - - P(鋼) / K(鋳鉄) - -
                            用途 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削
                            材種(母材) サーメット - PCD - - 超硬 PCD - - - サーメット - -
                            逃げ角 ネガ0°(N) ポジ11°(P) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) 特殊 ポジ7°(C)

                            タンガロイ・TNGG-D・三角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました